Neutrino ISシリーズは、Teledyne FLIR’の世界クラスの中波長赤外線 (MWIR) カメラモジュールと連続ズーム (CZ) レンズを組み合わせ、さまざまなFPA解像度とCZズーム/FOV範囲を備えた–高性能な画像ソリューションを提供します。Neutrino ISは、開発と製造のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。最先端のHOT FPA、長寿命、低振動リニアクーラー、一般的なカメラインターフェース、完全な加熱レンズにより、クラス最高のソリューションを実現します。それぞれのカメラのモジュールとレンズは、相互に設計されているため、複数のソースからカメラとレンズを購入して統合する場合、最適なパフォーマンスを実現できません。
Teledyne FLIR Neutrino ISシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、リスクの最も低いソリューションです。Neutrino ISは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。
Teledyne FLIR Neutrino ISシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、リスクの最も低いソリューションです。Neutrino ISは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。
複数のMWIRイメージングソリューション
1 社のメーカーが複数の構成により提供することで、製品開発と生産を簡素化し、より高い価値を提供とリスクの低減を実現します。
シームレスな光学機械の統合
最適な性能と互換性を実現するために、相互に設計されたカメラとレンズ。
市場をリードするMWIR CZ光学およびカメラ
世界クラスのパフォーマンス、業界をリードする2年間の保証、市場リーダーによる手頃な価格のMWIRソリューション。
仕様
ハードウェア
- 部品番号
- 425-0058-00
イメージングとレンズ
- BT656[8ビット]
- Yes, accessory board required
- CMOS
- CMOS (16ビット、16ビットカラーエンコードYCbCr、8ビット)
- CMOS [16_ビットまたは8_ビット]
- CMOS (16-bit, 16-bit color encoded YCbCr, 8-bit)
- EFLズーム範囲 [mm]
- 30 to 600 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
- FPA_デジタルビデオ表示形式
- 640×512
- F値
- f/5.5
- LVDS [16_ビットまたは8_ビット]
- No
- NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
- Yes, accessory board required
- Optical Continuous Zoom
- ○
- アナログビデオ表示方式
- Yes, accessory board required
- カメラリンク [16ビットまたは8ビット]
- Yes, accessory board required
- カラー/モノクロパレット[LUT]
- Yes
- カラーパレット
- ○
- クーラーMTTF
- 最長27,000時間
- コード
- Yes
- ズームおよびフォーカスコントロール
- Yes
- スペクトル帯
- 3.4 - 5.1 µm 標準
- デジタルズーム
- ○、最大8倍(デジタルズーム)
- パレット
- ○
- ピクセルピッチ
- 15µm
- フルフレームレート
- 60Hz, adjustable 1Hz to 60 Hz
- フレームレート
- 最大60 Hz
- フレームレートオプション
- 60Hz、1Hz~60Hzで調整可能
- レンズタイプ
- 20x連続ズームでズーム
時のフォーカス距離を維持
- 画像最適化
- リニア、ヒストグラム等化、DDE
- 画像最適化―AGC
- Histogram Equalization, DDE+
- 画像補正
- 2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
- 解像度
- 640 x 512 HOT MWIR
- 感度[NEdT]
- 35mK未満
- 極性制御[ブラックホット、ホワイトホット]
- No
- 検知器タイプ
- HOT
- 使用可能なディスクリート入出力制御
- None
- 視野角_水平
- 0.9℃~18.2℃(動作温度範囲で積極的に断熱)
- 焦点
- 電動、指定距離にフォーカス、無限遠にフォーカス
- 水平視野 [HFOV]
- 0.9° to 18.2° (actively athermalized over the operating temperature range)
- 特殊機能
- Active athermalization and auto focus capable
- 熱画像装置
- 640 × 512, (15 µm pitch) HOT MWIR
- 反転/復帰
- ○
- 反転/復帰(アナログ、8ビットデジタル)
- Invert/Revert (Yes)
- 冷間シールドの高さ
- FPAから19.7mm
- 連続ズーム
- ○
- 連続ズーム [デジタルおよび光学]
- 光学ズーム(レンズ)と電子ズーム(カメラ)
- 連続ズーム[デジタル、アナログ]
- Optical Zoom (lens) and Electronic Zoom (camera)
接続と通信
- 1次電気コネクター
- 80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
- RS-232通信
- RS-232, Nominal 38400 Baud
- SDKまたはGUIでユーザー設定可能
- Yes, Camera only.
- アナログビデオ出力
- ○(アクセサリーボードが必要)
- デジタル出力形式
- ○(アクセサリーボードが必要)
- 通信
- USBまたはUART(カメラ)
RS-232、公称38400ボー(レンズ)
- 通信プロトコル
- USBまたはUART(カメラ)
RS-232、公称38400ボー(レンズ)
FPA制御
- ROICモード
- Free run, readout & integration priority
- プログラム可能な積分時間
- Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
- 直接投入、スナップショット、順送り操作
- Yes
- 読出し集積回路(ROIC)
- ISC0403
電気式
- レンズによる電力散逸
- <6.5 W Steady State at room temperature
- レンズ付き入力電源
- 4.75 - 6.0 VDC Camera, 9 - 35 VDC Cryocooler
- 消費電力
- カメラのみ
定常状態 <4.5W(カメラ/クーラー)
定常状態 <1.92W(レンズ)
ピーク電力 <12.0W(カメラ/クーラー)
ピーク電力 <3.6W(レンズ)
カメラおよびレンズ
定常状態 <6.5W(室温)
- 電力損失
- カメラのみ
定常状態 <4.5W(カメラ/クーラー)
定常状態 <1.92W(レンズ)
ピーク電力 <12.0W(カメラ/クーラー)
ピーク電力 <3.6W(レンズ)
カメラおよびレンズ
定常状態 <6.5W(室温)
- 入力電圧
- カメラのみ
3.3VDC(カメラ)、12VDC(クーラー)、12VDC(レンズ)
カメラおよびレンズ
4.75~6.0VDC(カメラ)、9~35VDC(クライオクーラー)
- 入力電源
- カメラのみ
3.3VDC(カメラ)、12VDC(クーラー)、12VDC(レンズ)
カメラおよびレンズ
4.75~6.0VDC(カメラ)、9~35VDC(クライオクーラー)
機械式
- サイズ[L×W×H]
- 16.9×13.2×15.0cm
- 重量
- 1980 grams
環境と認定
- 使用温度範囲
- -20℃~+70℃
- 使用高度
- 12km altitude equivalent
- 湿度
- 5% to 95% non-condensing
- 衝撃
- 40 grams w/11ms half-sine pulse, 3-axis
- 振動
- 5.8 grams, 3-axis, 1hr each
- 非使用時温度範囲
- -57℃~+80℃
輸出指定
- ECCNコード
- 6A003.b.4.a
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
ストーリーを読む当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。