カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino LC - CZF 25-375

モデル: 425-0057-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
25 to 375 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
Neutrino ISシリーズは、Teledyne FLIR’の世界クラスの中波長赤外線 (MWIR) カメラモジュールと連続ズーム (CZ) レンズを組み合わせ、さまざまなFPA解像度とCZズーム/FOV範囲を備えた–高性能な画像ソリューションを提供します。Neutrino ISは、開発と製造のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。最先端のHOT FPA、長寿命、低振動リニアクーラー、一般的なカメラインターフェース、完全な加熱レンズにより、クラス最高のソリューションを実現します。それぞれのカメラのモジュールとレンズは、相互に設計されているため、複数のソースからカメラとレンズを購入して統合する場合、最適なパフォーマンスを実現できません。

Teledyne FLIR Neutrino ISシリーズは、利用可能な最高の技術ソリューションです。ほぼ既製品の可用性、業界をリードする2年間の保証、真の価格競争力、周知された製品サポートと製品の信頼性を備えた、リスクの最も低いソリューションです。Neutrino ISは、より高いレベルのシステムに統合することを意図した、OEMカメラモジュールです。

複数のMWIRイメージングソリューション

1 社のメーカーが複数の構成により提供することで、製品開発と生産を簡素化し、より高い価値を提供とリスクの低減を実現します。

シームレスな光学機械の統合

最適な性能と互換性を実現するために、相互に設計されたカメラとレンズ。

市場をリードするMWIR CZ光学およびカメラ

世界クラスのパフォーマンス、業界をリードする2年間の保証、市場リーダーによる手頃な価格のMWIRソリューション。

仕様

ハードウェア

部品番号
425-0057-00

イメージングとレンズ

BT656[8ビット]
○ (アクセサリーボードが必要)
CMOS
CMOS (16ビット、16ビットカラーエンコードYCbCr、8ビット)
CMOS [16_ビットまたは8_ビット]
CMOS(16ビット、16ビット カラーエンコードYCbCr、8ビット)
EFLズーム範囲 [mm]
25~375mm (±5%) コンパクト連続ズームレンズ
FPA_デジタルビデオ表示形式
640×512
F値
f/5.5
LVDS [16_ビットまたは8_ビット]
なし
NTSC_PAL[現場で切り替え可能]
○ (アクセサリーボードが必要)
Optical Continuous Zoom
○
アナログビデオ表示方式
○ (アクセサリーボードが必要)
カメラリンク [16ビットまたは8ビット]
○ (アクセサリーボードが必要)
カラー/モノクロパレット[LUT]
○
カラーパレット
○
クーラーMTTF
最長27,000時間
コード
○
ズームおよびフォーカスコントロール
○
スペクトル帯
3.4~5.1µm 標準
デジタルズーム
○、最大8倍(デジタルズーム)
パレット
○
ピクセルピッチ
15µm
フルフレームレート
60Hz、1Hz~60Hzで調整可能
フレームレート
最大60 Hz
フレームレートオプション
60Hz、1Hz~60Hzで調整可能
レンズタイプ
15x連続ズーム
ズーム時のフォーカス距離を維持
画像最適化
リニア、ヒストグラム等化、DDE
画像最適化―AGC
ヒストグラム平坦化、DDE+
画像補正
2点(オフセットおよびゲイン)および不良ピクセル交換
解像度
640 x 512 HOT MWIR
感度[NEdT]
35mK未満
極性制御[ブラックホット、ホワイトホット]
なし
検知器タイプ
HOT
使用可能なディスクリート入出力制御
なし
視野角_水平
1.5℃~21.9℃(動作温度範囲で積極的に断熱)
焦点
電動、指定距離にフォーカス、無限遠にフォーカス
水平視野 [HFOV]
1.5°~21.9°(動作温度範囲を超えると能動断熱)
特殊機能
能動断熱およびオートフォーカス対応
熱画像装置
640 × 512、(15µmピッチ)高温MWIR
反転/復帰
○
反転/復帰(アナログ、8ビットデジタル)
インバート/リバート (○)
冷間シールドの高さ
FPAから19.7mm
連続ズーム
○
連続ズーム [デジタルおよび光学]
光学ズーム(レンズ)と電子ズーム(カメラ)
連続ズーム[デジタル、アナログ]
光学ズーム(レンズ)と電子ズーム(カメラ)

接続と通信

1次電気コネクター
80ピン ヒロセ(カメラ)、4ピン モレックス(クーラー)、6ピン モレックス(レンズ)
RS-232通信
RS-232、公称38400ボー
SDKまたはGUIでユーザー設定可能
○ カメラのみ。
アナログビデオ出力
○(アクセサリーボードが必要)
デジタル出力形式
○(アクセサリーボードが必要)
通信
USBまたはUART(カメラ)
RS-232、公称38400ボー(レンズ)
通信プロトコル
USBまたはUART(カメラ)
RS-232、公称38400ボー(レンズ)

FPA制御

ROICモード
フリーラン、リードアウト&統合優先
プログラム可能な積分時間
○ (0.01ms~16.6ms)
直接投入、スナップショット、順送り操作
○
読出し集積回路(ROIC)
ISC0403

電気式

レンズによる電力散逸
<室温で 6.5 W の定常状態
レンズ付き入力電源
4.75~6.0 VDC カメラ、9~35 VDC 冷凍クーラー
消費電力
カメラのみ
定常状態 <4.5W(カメラ/クーラー)
定常状態 <1.92W(レンズ)
ピーク電力 <12.0W(カメラ/クーラー)
ピーク電力 <3.6W(レンズ)

カメラおよびレンズ
定常状態 <6.5W(室温)
電力損失
カメラのみ
定常状態 <4.5W(カメラ/クーラー)
定常状態 <1.92W(レンズ)
ピーク電力 <12.0W(カメラ/クーラー)
ピーク電力 <3.6W(レンズ)

カメラおよびレンズ
定常状態 <6.5W(室温)
入力電圧
カメラのみ
3.3VDC(カメラ)、12VDC(クライオクーラー)、12VDC(レンズ)

カメラおよびレンズ
4.75~6.0VDC(カメラ)、9~35VDC(クライオクーラー)
入力電源
カメラのみ
3.3VDC(カメラ)、12VDC(クライオクーラー)、12VDC(レンズ)

カメラおよびレンズ
4.75~6.0VDC(カメラ)、9~35VDC(クライオクーラー)

機械式

サイズ[L×W×H]
15.4×8.5×12.6cm
重量
1140g

環境と認定

使用温度範囲
-20℃~+70℃
使用高度
高度12km相当
湿度
5% から 95% 結露なきこと
衝撃
40g、w/11msの正弦半波パルス、3軸
振動
5.8g、3軸、各1時間
非使用時温度範囲
-57℃~+80℃

輸出指定

ECCNコード
6A003.b.4.a

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

クライオクーラー冷却式赤外線システムの信頼性について理解する

詳細を見る

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

ホワイトペーパー

小ピクセルピッチ赤外線センサー:ミッションクリティカルな用途向けにSWaP-Cと性能を最適化する
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
What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品