Boson+には、2種類の解像度、複数のレンズオプションがあり、一部のレンズは放射測定機能が備わり、工場出荷時に統合された連続ズームレンズでも指定でき、開発を合理化してパフォーマンスを最大化できます。お客様が選択可能なUSB、CMOS、またはMIPIビデオインターフェイスにより、Boson+をQualcomm®、NVIDIA®、Ambarellaなどの幅広い組み込みプロセッサーへの統合がこれまで以上に簡単になります。使い易いSDK、最新のGUI、包括的な製品ドキュメントにより、無人地上車両(UGV)、無人航空機システム(UAS)、ウェアラブル、セキュリティアプリケーション、ハンドヘルド、およびサーマルサイトのOEM統合がさらに簡素化されます。
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
- Temperature Accuracy
- 動作条件により、精度±5°C以下。
- Temperature Measurement
- ○
Imaging & Optical
- Digital Zoom
- 1倍~8倍ズーム
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 92°
- Frame Rate
- 60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能
- HFOV
- 92°
- IFOV (mrad)
- 5.21739130434783
- Image Orientation
- 調整可能(上下反転および/または左右反転)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 工場にて較正済み、FLIRのサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付き最新型FFC
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 320 × 256
- Scene Dynamic Range
- ~150°C(高ゲイン)~350°C(低ゲイン)
- Sensitivity [NEdT]
- 20mK未満(産業用)、30mK未満(プロ仕様)
- Snapshots
- Boson GUIによるフルフレームスナップショット
- Spectral Band
- 長波赤外線、8 µm~14 µm
- Symbol overlay
- 各フレーム書き換え可能、半透明画像を重ね合わせるアルファブレンディング
Connections & Communications
- Control Channels
- UART、USBまたはI2C
- Peripheral Channels
- I2C、SPI、SDIO
- Video Channels
- CMOS、MIPIまたはUSB3
Electrical
- Input Voltage
- 3.3 VDC
- Power Consumption
- 構成により異なる、最低600mW
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- M1.6x0.35ネジ穴4つ(リアカバー)
- Size (L x W x H)
- 21 x 21 x 11mm(レンズなし)
- Weight
- 7.5g(レンズを除く)(構成により異なる)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA準拠
ROHS準拠
REACH準拠
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operational Altitude
- 12 km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
- Shock
- 1,500g @ 0.4ミリ秒
- Solar protection
- はい、工場のレンズと統合した場合
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)<br></special> 6A993.A (Slow Video, 9Hz)