카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Boson 320, 34°(HFOV) 6.3mm

모델: 20320A034
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
320 × 256
Industrial: ≤40 mK Professional: ≤50 mK Consumer: ≤60 mK
12 µm
In Production
NDAA 준수 및 ITAR-free Boson® 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈은 크기, 중량, 출력, 성능(SWaP)에 대한 표준을 설정합니다. Teledyne FLIR의 첨단 이미지 처리 및 여러 산업 표준 통신 인터페이스를 활용하여, 600mW의 최소 전력으로 소방부터 무인비행체(UAS), 보안 및 자동차 개발 키트까지 모든 애플리케이션을 지원합니다.

0.012mm 비냉각식 검출기는 640 × 512 또는 320 × 256의 두 가지 해상도와 여러 프레임 속도를 옵션으로 제공합니다. 라디오메트릭 모델은 절대 온도 측정 기능을 제공합니다. 다양한 렌즈 구성도 사용할 수 있는 등 Boson은 Teledyne FLIR는 가장 광범위한 LWIR 모델과 통합 프로그램에 대한 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다. 사용하기 쉬운 Boson SDK, 사용자 친화적인 GUI 및 포괄적인 제품 통합 문서는 더 높은 수준의 시스템에 통합된 OEM을 더욱 간소화합니다.

플러그 앤 플레이 감도 업그레이드를 위해, 새로운 Boson+는 <20mK의 업계 최고의 NeDT를 제공합니다.

사양

Performance

Scene Temperature Range
~140°C(높은 게인)~500°C(낮은 게인)
Thermal Spectral Range
장파 적외선; 0.008mm~0.014mm

Radiometry

Temperature Measurement
아니요

Imaging & Optical

Array format
320 × 256
Continuous Electronic Zoom
1x~8x 줌
Digital Zoom
1X~8X 확대
f-number
1.0
FOV - Horizontal
34°
Frame Rate
60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능
Frame Rate Options
60Hz 기준산, 30Hz 런타임 선택 가능
Full Frame Rate
60Hz 베이스라인; 30 Hz 실행 시간 선택 가능
HFOV
34°
IFOV (mrad)
1.9047619047619
Image Orientation
조정 가능(세로 회전 또는 가로 회전)
Lens Options
320 x 256 34° (HFOV) 6.3 mm (EFL)
Non-Uniformity Correction (NUC)
공장 보정; 업데이트 된 FFC, FLIR 무소음, 무셔터 NUC(SSN™) 포함
Pixel Pitch
0.012mm
Pixel Size
0.012mm
Resolution
320 x 256
Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
~ +140 °C (최고) ~ +500 °C (최저)
Sensitivity [NEdT]
<40mK(산업), <50mK(전문), <60mK(소비자)
Sensor Technology
비냉각식 산화바냐듐 (VOx) 마이크로볼로미터
Slow Frame Rate
≤9Hz 활용 가능
Slow Video Option [factory configured]
<9Hz 사용 가능
Snapshots
Boson GUI를 통한 풀 프레임 스냅샷
Spectral Band
장파 적외선, 8µm~–14µm
Spectral Range
장파 적외선; 7.5 μm – 13.5 μm
Symbol overlay
각 프레임 재기록 가능; 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
Thermal Imaging Detector
비냉각 VOx 마이크로볼로미터
Thermal Sensitivity
<40 mK (산업용); <50 mK (전문가용); <60 mK (소비자용)

Connections & Communications

Control Channels
UART 또는 USB
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS 또는 USB2

Electrical

Input Voltage
3.3VDC
Power Consumption
구성에 따라 다름, 최저 500mW
Power Dissipation
구성에 따라 상이; 최저 500 mW

Mechanical

Mounting Features
320 x 256 34° (HFOV) 6.3mm(EFL)
Precision Mounting Holes
네 개의 탭형 M1.6x0.35(후면 커버)
Size
21 × 21 × 11mm (렌즈 제외)
Size (L x W x H)
21 × 21 × 11mm(렌즈 미포함)
Size (w/o lens)
21 × 21 × 11mm(렌즈 미포함)
Weight
7.5g (렌즈 제외, 구성에 따라 상이)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA 준수
ROHS 준수
REACH 준수
Non-Operating Temperature Range
-50°C~85°C
Operating Temperature Range
-40°C~80°C
Operational Altitude
12 km(민간 항공사 또는 기타 항공 플랫폼 최고 운항 고도)
Shock
1,500 g @ 0.4 msec
Solar protection
필수

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기술 지침

Boson+ Optical Specifications

더 알아보기

기사

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules
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
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

스토리 읽기

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

스토리 읽기

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

스토리 읽기

FAQ

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

스토리 읽기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

다운로드

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

다운로드

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

다운로드

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4
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
Boson Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

다운로드

Boson Product Data Sheet Rev 390
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
Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품