정밀성, 성능 및 탁월한 신뢰성을 위한 고급 열화상 기술.

Teledyne FLIR OEM은 열화상 솔루션 분야의 글로벌 리더로서, 무인 항공기 시스템(UAS), 방위, 자동차 및 산업 응용 분야에 대한 NDAA 규정을 준수하고 ITAR 규제 대상은 아닌 OEM 적외선 카메라 모듈을 제공합니다. 이러한 SWaP(크기, 무게, 전력) 최적화 모듈은 AI에 적합하며 고성능, 신뢰성 및 원활한 통합을 위해 설계되었습니다. 옵션으로 제공되는 공장에서 통합된 연속 줌(CZ) 렌즈로 개발 일정을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다. 세계적 수준의 대량 제조, 낮은 공급망 위험 및 전문 엔지니어링 지원을 기반으로 하는 Teledyne FLIR OEM은 글로벌 혁신가들이 신뢰하는 임무 수행에 필수적인 열화상 기술을 제공합니다.
정밀성, 성능 및 탁월한 신뢰성을 위한 고급 열화상 기술.

Long-wave Infrared (LWIR) Uncooled Camera Modules View Category Page

Boson SX8

Boson SX8

1280 × 1024 해상도, 8마이크론, SWaP 최적화 LWIR 카메라 모듈

  • 1280 × 1024 해상도
  • ≤35mK 감도[NEdT]
  • 24°~50° HFoV
제품 보기
Boson SX8 CZ

Boson SX8 CZ

1280 × 1024 해상도, 8마이크론, SWaP 최적화 LWIR 카메라 모듈 + 5× 연속 줌 렌즈

  • 1280 × 1024 해상도
  • ≤35mK 감도[NEdT]
  • 6°~30° HFoV
제품 보기
Boson+ IQ 개발 키트

Boson+ IQ 개발 키트

레퍼런스 하드웨어 설계 및 AI 소프트웨어 개발 플랫폼

  • 640x512 Boson+ 열화상 카메라 모듈 인터페이스
  • Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 SoC
  • Access Prism™ AI 및 ISP
제품 보기
Boson+

Boson+

고성능, 비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈

  • 320 × 256 또는 640 × 512 해상도
  • ≤20 mK 열 감도[NEdT]
  • 4° ~ 95° HFoV
제품 보기
Boson+ CZ 14-75

Boson+ CZ 14-75

고성능, 비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈

  • 640 x 512 해상도
  • ≤20 mK 열 감도[NEdT]
  • 6° ~ 30° HFoV
제품 보기
Boson

Boson

비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈

  • 320 × 256 또는 640 × 512 해상도
  • ≤40 mK 열 감도[NEdT]
  • 4° ~ 95° HFoV
제품 보기
Lepton

Lepton

장파장 적외선 (LWIR) 마이크로 열화상 카메라 모듈

  • 80 x 60 또는 160 x 120 해상도
  • 라디오메트리 옵션 사항
  • 50° ~ 160° HFoV
제품 보기
렙톤 XDS

렙톤 XDS

소형 열화상 및 가시화상 카메라 모듈 + Prism ISP

  • 160 x 120 해상도
  • 5MP 가시 카메라
  • 특허 받은 FLIR MSX® 및 VividIR™ 포함
제품 보기
Hadron 640

Hadron 640

고성능, 이중 열화상 및 실화상 OEM 카메라 모듈

  • 640 x 512 열 분해능
  • 64 MP 가시 카메라
  • 방사선 측정 가능
제품 보기
Tura

Tura

차량용 고성능 열화상 카메라

  • 640 × 512 해상도
  • 24° ~ 70° HFoV
  • IP6K9K 등급 인클로저
제품 보기
FLIR ADK

FLIR ADK

ADAS 및 AV 개발자를 위한 열 비전

  • 640 x 512 해상도
  • ≤50 mK 열 감도[NEdT]
  • 24° ~ 75° HFoV
제품 보기

Mid-wave Infrared (MWIR) Cooled Camera Modules and Cores View Category Page

Neutrino IS 시리즈

Neutrino IS 시리즈

HOT MWIR 카메라 모듈 + 연속 줌 렌즈

  • 640 × 512 또는 1280 x 1024 해상도
  • 최대 27,000시간 냉각기 MTBF
  • 최대 60Hz
제품 보기
Neutrino ISR 시리즈

Neutrino ISR 시리즈

MWIR 카메라 모듈 + 연속 줌 렌즈

  • 640 × 512 또는 1280 x 1024 해상도
  • 최대 27,000시간 냉각기 MTBF
  • 최대 30Hz
제품 보기
Neutrino LC OGI

Neutrino LC OGI

SWaP 최적화 MWIR 광학 가스 이미징 카메라 모듈

  • 640 × 512 해상도
  • ≤35 mK 감도[NEdT]
  • 렌즈리스
제품 보기
Neutrino SWaP 시리즈

Neutrino SWaP 시리즈

SWaP+C 최적화 HOT FPA MWIR 카메라 모듈

  • 640 × 512 또는 1280 x 1024 해상도
  • ≤38 mK 감도[NEdT]
  • 렌즈리스
제품 보기
Neutrino Performance 시리즈

Neutrino Performance 시리즈

고해상도 MWIR 카메라 모듈

  • 1280 x 1024 또는 2048 × 1536 해상도
  • ≤30 mK 감도[NEdT]
  • 렌즈리스
제품 보기

어떤 카메라 사양이 귀사 분야 요구 사항에 맞는지 알고 계십니까?

카메라 선택기에서 110개 이상의 모델을 필터링하고 정렬합니다.

최신 뉴스
모두 보기
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

스토리 확인