열화상 응용 분야를 위한 혁신적인 IR 렌즈 솔루션
Teledyne FLIR은 엄격한 환경 및 성능 요구 사항이 있는 프로그램을 위한 맞춤형 개발뿐만 아니라 수많은 상용 기성품 중파 적외선(MWIR) 및 장파 적외선(LWIR) 연속 줌 렌즈 어셈블리를 제공합니다. 카메라 성능을 극대화하도록 설계된 적외선 줌 렌즈 어셈블리는 광범위한 방위 및 상업 응용 분야의 현장과 시장에서 요구되는 경쟁 우위를 제공합니다. 저위험 공급망 파트너와 함께 40년의 미국 기반 풀레이트 적외선 제조 경험을 활용하세요.
![]()
세계적 수준의 전문성
이전의 New England Optical Systems(NEOS) 팀은 신뢰할 수 있는 고성능 시스템을 제공하며 고객의 요구에 맞는 맞춤형 열화상 렌즈 어셈블리를 개발할 수 있습니다.
![]()
열화상 카메라 통합이 쉬워졌습니다
업계 표준 인터페이스에서 통합 지원 도구에 이르기까지 기술 서비스 팀은 고객의 문제를 해결하기 위한 모든 단계를 지원합니다.
![]()
신중하게 제작했습니다
고도로 숙련된 안경사, 최첨단 제조 장비 및 수십 년의 경험이 오래 지속되도록 제작된 신뢰할 수 있는 적외선 줌 광학을 생산합니다.
Boson+ CZ 14-75
고성능, 비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈
- 640 x 512 해상도
- ≤20 mK 열 감도[NEdT]
- 6° ~ 30° HFoV
LWIR Zoom Lens Assemblies
Lenses for Long-Wave Infrared (LWIR) Cameras for 8-14 µm
- 연속 줌
- 초점 맞추기 <1초
- IP67 전면 광학 씰링
Neutrino IS 시리즈
HOT MWIR 카메라 모듈 + 연속 줌 렌즈
- 640 × 512 또는 1280 x 1024 해상도
- 최대 27,000시간 냉각기 MTBF
- 최대 60Hz
MWIR Zoom Lens Assemblies
Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm
- 연속 줌
- 초점 맞추기 <1초
- IP67 전면 광학 씰링
방위 및 상업 응용 분야를 정밀 적외선 광학
|
|
|
|
Latest News
모두 보기
새 소식
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
스토리 확인
새 소식
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
스토리 확인
새 소식
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
스토리 확인
새 소식