Neutrino를 이용한 고성능 MWIR

NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 고성능 및 SWaP+C MWIR OEM Neutrino® 카메라 모듈과 연속 줌 렌즈는 임무에 적합한 영상 솔루션을 제공합니다.

국경 감시 아이콘

국경 감시

비행기 아이콘

공수 ISR

군인 아이콘

군용 하차 시스템

보안 카메라 아이콘

지상 ISR

드론 아이콘

무인 항공 시스템(UAS)

군용 탱크 아이콘

UAS 대응


Neutrino 제품군 소개


열화상 카메라 통합이 쉬워졌습니다

Budget Icon_Neutrino.png

예산

MWIR 카메라 모듈 및 CZ 렌즈의 광범위한 COTS 포트폴리오로 비용 절감

SWaP Icon_Neutrino.png

SWaP

크기, 무게 및 출력에 최적화된 카메라 모듈, 렌즈 및 CZ 광학 장치

Performance Icon_Neutrino.png

성능

어셈블리를 함께 설계하고 공장에서 통합하여 탁월한 성능 제공

Schedule Icon_Neutrino.png

일정

통합 카메라 모듈 및 렌즈 솔루션으로 개발 및 생산 리드 타임 단축

Risk Icon_Neutrino.png

위험

세계 최고의 공급업체가 위험을 줄이기 위해 설계, 테스트, 제조 및 기술/제품 지원을 제공합니다



▶ 제품 개요 보기 ◀





리소스 센터


MWIR 이미징의 발전으로 개발 비용 및 일정 단축

맞춤형 카메라와 CZ 렌즈의 개발은 시간과 자원 측면에서 비용이 많이 들 수 있습니다. MWIR 플랫폼 개발에 사용할 수 있는 상용 기성품(COTS) 솔루션의 최근 기술 혁신은 이제 통합업체에 상당한 비용 절감, 성능 최적화, 기술 위험 감소 및 일정 개선을 제공합니다.

CZ 렌즈 솔루션과 함께 새롭게 제공되는 기성 MWIR은 일정을 최대 85%까지 줄일 수 있어 통합업체의 개발 시간을 2년 이상 절약할 수 있습니다.


극저온냉각 적외선 시스템의 신뢰성에 대한 이해

Teledyne FLIR는 사용자의 임무 준비의 중요성과 유지보수 없이 장기 운영이 가능한 적외선(IR) 시스템의 중요성을 잘 알고 있습니다. 신뢰성과 작동 수명은 통상적으로 극저온냉각기의 작동과 수명에 의해 결정된다는 점을 인식한 Teledyne FLIR는 견고하고 수명이 긴 선형 극저온냉각기를 개발, 테스트 및 제조하여 크기, 무게 및 전력(SWaP)에 최적화된 MWIR 카메라 모듈과 업계 최고의 작동 수명을 제공합니다.

이 백서는 극저온냉각기의 유형과 역사에 대해 기술하고, 그 신뢰성에 대한 몇 가지 일반적인 오해를 설명하며, Teledyne FLIR가 극저온냉각기의 수명 개선을 위해 어떤 노력을 하고 있는지 설명합니다.


귀사의 응용 분야에 적합한 MWIR 솔루션 선택

Teledyne FLIR는 Neutrino 카메라 모듈 및 연속 줌(CZ) 렌즈 포트폴리오를 통해 중파 적외선(MWIR) 영상 애플리케이션에 대한 지원을 제공합니다. 수명이 길고 진동이 적은 선형 냉각기, 공통 카메라 인터페이스 및 다양한 연속 줌 렌즈 조합을 바탕으로 SWaP+C 최적화 VGA, SXGA 및 QXGA 해상도 카메라 모듈을 제공하는 Teledyne FLIR의 Neutrino 포트폴리오는 최고의 기술 솔루션을 제공합니다.

또한 준기성품 납품, 실제 가격 경쟁력, 잘 알려진 제품 지원 및 신뢰성을 갖춘 Teledyne FLIR의 Neutrino 포트폴리오는 위험이 가장 낮은 솔루션이기도 합니다. 또한 Teledyne FLIR는 Neutrino SWaP 및 IS 시리즈에 대해 업계 최고의 2년 보증을 제공합니다.


웨비나 썸네일 - Neutrino와 MWIR 카메라 통합 간소화

웨비나 - Neutrino와 MWIR 카메라 통합 간소화

당사의 동급 최강 냉각식 MWIR 카메라 모듈 제품군인 Neutrino는 발전하고 개선되고 있습니다. 감지기에서 렌즈, 전자 장치에 이르는 수직 통합을 통해 고객의 임무에 맞게 출시 기간을 단축하고 성능을 개선하며 안정성을 높일 수 있는 방법을 알아보세요. 또한 업계 최고의 신뢰성을 갖춘 FL100 선형 극저온 냉각기에 대한 심층 분석도 준비되어 있습니다.

지금 보기

Thermal by Flir 로고

Thermal by Flir란?

Thermal by FLIR는 제품에 FLIR 열화상 센서를 사용하는 OEM(주문자 상표 부착 생산자) 및 제품 혁신업체를 지원하는 협력 제품 개발 및 마케팅 프로그램입니다. 이 프로그램을 통해 정품 Flir 센서를 사용하는 OEM 업체들이 Thermal by Flir 브랜드를 달고 추가 제품 개발 및 마케팅 지원을 받아 제품을 제작하고 마케팅할 수 있습니다.

비즈니스 성장을 위해 시장을 변화시키는 차세대 혁신 제품을 개발할 수 있도록 Thermal by Flir를 통해 지원하겠습니다.

더 알아보기

관련 콘텐츠
모두 보기
백서

임베디드 AI 그 이상: 센서 데이터에서 에지 배포까지 열 인지 파이프라인 최적화

더 알아보기
기사

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

더 알아보기
백서

FPV 드론용 임무 자율형 픽셀 고정 기능

더 알아보기
백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기
최신 뉴스
모두 보기
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

스토리 확인


메일링 리스트에 가입하세요!

새로운 제품 발표, 무료 소프트웨어/하드웨어 도구 및 통합 전문가가 작성한 기사를 통해 제품 혁신의 최정상에 설 수 있습니다.

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.