Tura
Tura™는 ISO 26262 기능 안전(FuSa) 표준을 준수하여 개발된 세계 최초의 ASIL-B LWIR 열화상 카메라입니다. 소형의 완전히 밀폐된 IP6K9K 등급 패키지로 높은 640 × 512 해상도를 제공하는 Tura는 운전자 야간 투시 시스템 및 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량을 포함한 자율 애플리케이션을 위해 특별히 제작되었습니다. 이 제품은 완전한 어둠 속에서, 그리고 안개, 연기, 태양 눈부심 및 전조등 눈부심을 뚫고 전조등보다 훨씬 더 멀리까지 인식을 확장합니다.
가장 민감한 원적외선(FIR) 차량용 열화상 카메라인 Tura는 보행자 자동 긴급 제동(AEB)과 같은 인명 구조 애플리케이션에서 감지 성능을 향상시킵니다. 셔터리스 설계, AEC-Q 인증 부품 및 통합 윈도우 히터는 모든 기상 조건에서 연중무휴 24시간 안정적인 작동을 보장합니다. 300만 개 이상의 주석으로 훈련된 Teledyne FLIR OEM의 훈련 데이터 및 Prism™ 인식 소프트웨어를 통해 통합이 간소화됩니다. 열화상 이미지 분야의 글로벌 리더가 제작한 Tura는 ISO 26262 준수가 필요한 차량 플랫폼을 위해 고성능, 낮은 공급 위험 및 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

보행자 자동 긴급 제동 시스템 개선
수동 열 센서가 조명 조건에 관계없이 보행자, 동물, 도로 물체를 감지하고 분류
- 어두움, 많은 안개, 연기, 태양 및 전조등의 눈부심에도 시야 확보
- 주간, 야간 또는 악천후에서 교통 약자 감지 및 분류
- 1ms 미만의 영상 지연 시간으로 AI 처리에 최적화된 최첨단 이미지 신호 파이프라인
- 액티브 얼라인먼트로 전체 시야에서 초점 및 성능 보장

ASIL-B FUSA 안전 응용 분야를 위한 ASPICE 및 ISO 26262에 따라 설계됨
최고 감도의 SWaP(크기, 무게, 소비전력) 최적화 640 × 512 해상도를 갖춘 차량용 인증 열화상 카메라
- 셔터리스 설계로 안정성, 가동 시간, 전력 효율성 및 경제성 극대화
- 전천후 조건에서 작동하는 열선 내장 윈도우가 탑재된 IP6K9K 인클로저
- 신뢰성 극대화를 위한 AEC-Q 인증 부품(센서 포함)

열화상 카메라 생산 분야의 세계적인 선도업체가 통합업체를 위해 제작
100만 개 이상의 자동차 인증 열 센서를 생산한 신뢰할 수 있는 단일 공급업체를 통해 비용과 위험 감소
- 유연한 통합을 위한 GMSL 또는 FPD-Link 인터페이스
- 미국 상무부 관할 이중 용도 분류 ECCN 6A003.b.4.b 또는 6A993.a(인증)
- 숙련된 기술 서비스 팀이 통합 지원
- 주석이 달린 훈련 데이터 및 Prism 인식 소프트웨어와 호환 가능
모델 찾기
Results:
| 제품 | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV1165FHW024-6AXYZ |
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV1165FHW042-6AXYZ |
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 42° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 70° HFOV1165FHW070-6AXYZ |
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 70° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 24° HFOV1165GHW024-6AXYZ |
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 42° HFOV1165GHW042-6AXYZ |
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 42° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV1165GHW070-6AXYZ |
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 70° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.