Tura™는 ISO 26262 기능 안전(FuSa) 표준을 준수하여 개발된 세계 최초의 ASIL-B LWIR 열화상 카메라입니다. 소형의 완전히 밀폐된 IP6K9K 등급 패키지로 높은 640 × 512 해상도를 제공하는 Tura는 운전자 야간 투시 시스템 및 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량을 포함한 자율 애플리케이션을 위해 특별히 제작되었습니다. 이 제품은 완전한 어둠 속에서, 그리고 안개, 연기, 태양 눈부심 및 전조등 눈부심을 뚫고 전조등보다 훨씬 더 멀리까지 인식을 확장합니다.
가장 민감한 원적외선(FIR) 차량용 열화상 카메라인 Tura는 보행자 자동 긴급 제동(AEB)과 같은 인명 구조 애플리케이션에서 감지 성능을 향상시킵니다. 셔터리스 설계, AEC-Q 인증 부품 및 통합 윈도우 히터는 모든 기상 조건에서 연중무휴 24시간 안정적인 작동을 보장합니다. 300만 개 이상의 주석으로 훈련된 Teledyne FLIR OEM의 훈련 데이터 및 Prism™ 인식 소프트웨어를 통해 통합이 간소화됩니다. 열화상 이미지 분야의 글로벌 리더가 제작한 Tura는 ISO 26262 준수가 필요한 차량 플랫폼을 위해 고성능, 낮은 공급 위험 및 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
가장 민감한 원적외선(FIR) 차량용 열화상 카메라인 Tura는 보행자 자동 긴급 제동(AEB)과 같은 인명 구조 애플리케이션에서 감지 성능을 향상시킵니다. 셔터리스 설계, AEC-Q 인증 부품 및 통합 윈도우 히터는 모든 기상 조건에서 연중무휴 24시간 안정적인 작동을 보장합니다. 300만 개 이상의 주석으로 훈련된 Teledyne FLIR OEM의 훈련 데이터 및 Prism™ 인식 소프트웨어를 통해 통합이 간소화됩니다. 열화상 이미지 분야의 글로벌 리더가 제작한 Tura는 ISO 26262 준수가 필요한 차량 플랫폼을 위해 고성능, 낮은 공급 위험 및 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.