지능형 열화상 적외선 시스템의 설계, 제조, 마케팅 분야의 글로벌 리더.

첨단 적외선(IR) 감지 솔루션을 위한 최고의 파트너인 Teledyne FLIR OEM은 최첨단 열 하드웨어와 AI 기반 의사 결정 지원 소프트웨어가 결합된 완전 통합형 에코시스템을 제공합니다. 세계 최대 규모의 ITAR 무함유 IR 센서 및 모듈 제조업체로서, 당사는 국방, 전문, 자동차, 무인 응용 분야를 위해 매일 수천 개의 IR 모듈을 제공합니다. 판매자 공급업체로서 25년의 경험을 바탕으로 한 강력하고 성숙한 공급망은 예측 가능한 대량 생산 및 배송을 보장합니다. 진정한 수직적 통합을 통해 센서에서 광학, 전체 시스템에 이르기까지 모든 수준에서 개발자를 지원하여 가장 낮은 위험의 IR 공급망 파트너로부터 품질, 가치, 성능, 신뢰성을 보장할 수 있습니다.

당사의 혁신적인 하드웨어 스택에는 ROIC와 감지기부터 NDAA를 준수하는 중파장 적외선(MWIR) 및 장파장 적외선(LWIR) 열화상 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈까지 포함됩니다. 당사의 엔드투엔드 컴퓨팅 이미징 플랫폼은 저전력 프로세서에서 엣지에 완전히 통합된 이미지 처리 및 AI 기능을 제공합니다. 유연한 개발 파트너로서 당사는 업계에서 인정받는 기술 전문가와 자격을 갖춘 응용 분야 엔지니어링 팀의 지원을 받아 COTS 빌딩 블록을 사용하는 국방 프로그램을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 30년 동안 ASIL-B 자동차 및 군용 인증 시스템을 제공하는 ISO 인증 제조업체로서 Teledyne FLIR OEM은 시간과 규모에 대한 품질 약속을 초과 달성하고 있습니다.

함께, 우리는 삶을 변화시키는 열 센싱을 구현하여 전 세계가 더 많은 것을 보고 더 많은 것을 할 수 있도록 지원합니다.


예측 가능한 물량, 생산 및 배송을 제공하는 가장 리스크가 낮은 글로벌 IR 공급업체

국방, 전문가, 자동차, 무인 애플리케이션을 위해 매일 수천 개의 IR 모듈 제공

  • 세계 최대 규모의 ITAR 비적용 IR 센서 및 모듈 제조업체

  • 가맹점 공급업체로서 25년 동안 시장을 선도하는 규모의 경제 실현

  • 견고하고 성숙한 공급망으로 일정 및 배송 위험 최소화
  • 최고 수준의 방위 계약업체가 포함된 최고 순위의 공급업체 스코어카드

  • 17187m²의 최첨단 소유 제조 시설

Automated Assembly1.jpg

팬 틸트 시스템 조립

혁신적인 통합 하드웨어 및 소프트웨어 제품

수직 공장 통합으로 품질, 가치, 성능, 신뢰성 리더십 제공

  • 업계 최고의 성능을 갖춘 NDAA 준수 제품

  • 하드웨어 스택에는 ROIC, 감지기, MWIR 및 LWIR 열화상 카메라 모듈, CZ 렌즈가 포함됩니다.
  • 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 엔드투엔드 컴퓨팅 이미징 플랫폼으로 고급 이미지 처리 및 AI 기능 제공

  • 임베디드 소프트웨어 에코시스템은 Qualcomm 및 NVIDIA 업계 최고의 적외선 렌즈의 저전력 프로세서에서 작동하여 감지, 인식, 식별을 극대화합니다.

Boson Assembly.jpg

Person on Computer with Prism AI.jpg

유연한 개발 파트너

린 및 민첩한 개발, 제조, 지원 프로세스

  • OTA 친화적인 미국 기반 비전통적 국방 계약자 지위

  • COTS 빌딩 블록을 사용하는 군사 프로그램을 위한 맞춤형 수정 솔루션

  • 업계에서 인정받는 최고의 기술 분야 전문가
  • 자격을 갖춘 응용 분야 엔지니어링 팀의 개발 지원

  • 포괄적이고 상세한 통합 지원 문서

Lepton Testing.jpg

Support Staff on a Computer.jpg

탁월한 품질

약속

30년 간의 인증된 품질 제조 시스템

  • 100만 대 이상의 차량에 구축된 ASIL-B 자동차 인증 생산

  • 저지구궤도(LEO) 배포 하드웨어

  • 미국 선급협회(American Bureau of Shipping) 인증
  • 업계 최고 수준의 2년 보증 및 지원

  • ISO 인증 제조

  • 군용 인증 시스템에 통합된 수천 개의 제품

대형 웨이퍼를 검사하는 사람

Automated Inspection.jpg