LWIR 이미징 - 신뢰할 수 있고 AI 시대를 맞아 임무 수행에 필수적입니다.

Teledyne FLIR OEM은 첨단 Boson+, 이중 센서 Hadron 640 및 입증된 Tau 2를 포함하여 업계 최고의 OEM 비냉각 장파장 적외선(LWIR) 열화상 카메라 모듈을 제공합니다. 방위, 자동차 및 산업용 열화상 응용 분야를 위해 설계된 NDAA를 준수하고 ITAR 규제 대상은 아닌 이 모듈은 SWaP에 최적화되어 있으며 광범위한 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있습니다. 탁월한 열 감도, AI 지원 아키텍처 및 선택 사양인 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈를 탑재하여 휴대용 열 장치 또는 무기 조준기에서 자폭형 무인 항공기에 이르기까지 무인 항공기 시스템(UAS)에 뛰어난 성능을 제공합니다. Teledyne FLIR의 LWIR 모듈은 글로벌 제조 리더십, 낮은 공급망 위험 및 전문가 개발 지원을 바탕으로 임무 수행에 필수적인 열화상 솔루션을 위한 신뢰할 수 있는 선택입니다.
LWIR 이미징 - 신뢰할 수 있고 AI 시대를 맞아 임무 수행에 필수적입니다.
Boson SX8

Boson SX8

1280 × 1024 해상도, 8마이크론, SWaP 최적화 LWIR 카메라 모듈

  • 1280 × 1024 해상도
  • ≤35mK 감도[NEdT]
  • 24°~50° HFoV
제품 보기
Boson SX8 CZ

Boson SX8 CZ

1280 × 1024 해상도, 8마이크론, SWaP 최적화 LWIR 카메라 모듈 + 5× 연속 줌 렌즈

  • 1280 × 1024 해상도
  • ≤35mK 감도[NEdT]
  • 6°~30° HFoV
제품 보기
Boson+ IQ 개발 키트

Boson+ IQ 개발 키트

레퍼런스 하드웨어 설계 및 AI 소프트웨어 개발 플랫폼

  • 640x512 Boson+ 열화상 카메라 모듈 인터페이스
  • Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 SoC
  • Access Prism™ AI 및 ISP
제품 보기
Boson+

Boson+

고성능, 비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈

  • 320 × 256 또는 640 × 512 해상도
  • ≤20 mK 열 감도[NEdT]
  • 4° ~ 95° HFoV
제품 보기
Boson+ CZ 14-75

Boson+ CZ 14-75

고성능, 비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈

  • 640 x 512 해상도
  • ≤20 mK 열 감도[NEdT]
  • 6° ~ 30° HFoV
제품 보기
Boson

Boson

비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈

  • 320 × 256 또는 640 × 512 해상도
  • ≤40 mK 열 감도[NEdT]
  • 4° ~ 95° HFoV
제품 보기
Lepton

Lepton

장파장 적외선 (LWIR) 마이크로 열화상 카메라 모듈

  • 80 x 60 또는 160 x 120 해상도
  • 라디오메트리 옵션 사항
  • 50° ~ 160° HFoV
제품 보기
렙톤 XDS

렙톤 XDS

소형 열화상 및 가시화상 카메라 모듈 + Prism ISP

  • 160 x 120 해상도
  • 5MP 가시 카메라
  • 특허 받은 FLIR MSX® 및 VividIR™ 포함
제품 보기
Hadron 640

Hadron 640

고성능, 이중 열화상 및 실화상 OEM 카메라 모듈

  • 640 x 512 열 분해능
  • 64 MP 가시 카메라
  • 방사선 측정 가능
제품 보기
Tura

Tura

차량용 고성능 열화상 카메라

  • 640 × 512 해상도
  • 24° ~ 70° HFoV
  • IP6K9K 등급 인클로저
제품 보기
FLIR ADK

FLIR ADK

ADAS 및 AV 개발자를 위한 열 비전

  • 640 x 512 해상도
  • ≤50 mK 열 감도[NEdT]
  • 24° ~ 75° HFoV
제품 보기

어떤 카메라 사양이 귀사 분야 요구 사항에 맞는지 알고 계십니까?

카메라 선택기에서 110개 이상의 모델을 필터링하고 정렬합니다.

최신 뉴스
모두 보기
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

스토리 확인
새 소식

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

스토리 확인