MWIR 이미징 - 신뢰할 수 있고 AI 시대를 맞아 임무 수행에 필수적입니다.
Teledyne FLIR의 Neutrino® 시리즈는 광학 가스 이미징(OGI), 보안, 무인 항공기 시스템(UAS) 및 ISR(정보, 감시 및 정찰)을 포함한 방위 및 산업 응용 분야를 위한 고성능 냉각 중파 적외선(MWIR) 열화상 카메라 모듈을 제공합니다. NDAA 규정을 준수하고 ITAR 규제 대상은 아닌 이러한 모듈은 SWaP에 최적화되고 AI를 지원하며 탁월한 이미징 유연성과 간소화된 통합을 위해 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈 옵션을 제공합니다. Neutrino 모듈은 업계를 선도하는 열 감도, 세계 최고 수준의 대량 생산, 2년 보증, 낮은 공급 위험 및 포괄적인 개발 지원을 통해 성능과 신뢰성이 가장 중요한 곳에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.
Neutrino IS 시리즈
HOT MWIR 카메라 모듈 + 연속 줌 렌즈
- 640 × 512 또는 1280 x 1024 해상도
- 최대 27,000시간 냉각기 MTBF
- 최대 60Hz
Neutrino ISR 시리즈
MWIR 카메라 모듈 + 연속 줌 렌즈
- 640 × 512 또는 1280 x 1024 해상도
- 최대 27,000시간 냉각기 MTBF
- 최대 30Hz
Neutrino SWaP 시리즈
SWaP+C 최적화 HOT FPA MWIR 카메라 모듈
- 640 × 512 또는 1280 x 1024 해상도
- ≤38 mK 감도[NEdT]
- 렌즈리스
최신 뉴스
모두 보기
새 소식
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
스토리 확인
새 소식
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
스토리 확인
새 소식
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
스토리 확인
새 소식