Prism™ Ground ISR is a mission-ready software stack for ground-based intelligence, surveillance, and reconnaissance. It enables rapid detection, classification, and tracking of diverse targets, including specific military classes, by combining computational imaging with AI-driven perception for greater awareness and faster response.
Its computational imaging improves infrared (IR) visibility in degraded conditions, while AI models trained on Teledyne FLIR OEM’s real and synthetic data help deliver accurate detections with fewer false positives. Prism AIMMGen™ supports rapid expansion to new target classes as mission needs evolve. Built for rapid integration, Prism Ground ISR supports Boson®+ and Neutrino® cameras, including continuous zoom models, plus select third-party IR and electro-optical (EO) sensors for scalable deployment.
With AI-powered detection, image enhancement, and flexible sensor integration in one stack, Prism Ground ISR helps teams field capability faster, detect threats earlier, and maintain reliable tracks with less operator burden across border surveillance, force protection, and other ground-based security missions.
Its computational imaging improves infrared (IR) visibility in degraded conditions, while AI models trained on Teledyne FLIR OEM’s real and synthetic data help deliver accurate detections with fewer false positives. Prism AIMMGen™ supports rapid expansion to new target classes as mission needs evolve. Built for rapid integration, Prism Ground ISR supports Boson®+ and Neutrino® cameras, including continuous zoom models, plus select third-party IR and electro-optical (EO) sensors for scalable deployment.
With AI-powered detection, image enhancement, and flexible sensor integration in one stack, Prism Ground ISR helps teams field capability faster, detect threats earlier, and maintain reliable tracks with less operator burden across border surveillance, force protection, and other ground-based security missions.

AI 기반 탐지 및 분류
탐지 거리 확장, 추적 지속성 향상, 오경보 감소를 통해 더 신속하고 확신 있는 대응 가능
- 미세 입자 외국 군용 차량 분류를 포함하여 최대 15개의 물체 등급 지원
- EO 및 IR 데이터에 대해 교육하여 혼잡한 환경에서 표적 인식을 개선합니다.
- 합성 데이터를 사용하여 Prism AIMMGenTM으로 고객별 모델을 활성화하여 새로운 미션에 적응

충실도 높은 추적을 위한 이미지 향상
작고 빠르며 기동이 가능한 표적을 위해 단편화가 낮은 안정적인 멀티 객체 트랙을 유지합니다.
- 난류 완화, 탈헤징 및 초고해상도는 혹독한 조건에서 가시성을 향상시킵니다.
- 조기 탐지 및 보다 신속한 추적을 위한 별도의 획득 및 추적 파이프라인
- 추적 로직을 미션 요구 사항에 맞게 조정하여 운영 유연성 향상

효율적인 통합을 위한 설계
글로벌 생산 규모와 신뢰할 수 있는 기술, 도구 및 지원으로 통합 리스크 감소
- SDK에는 C++ 샘플 애플리케이션과 MQTT 및 REST API를 통한 액세스가 포함됩니다.
- Boson+, Neutrino 및 타사 IR 카메라의 14비트 데이터 수용
- EO 센서와 호환되어 다중 센서 솔루션 구현 가능
- 숙련된 기술 서비스 팀이 통합 지원
사양
Hardware
- Part Number
- 110-0201-91
Performance Metric
- Correlation Tracker
- ~25 Pixels on Target
- Included Filters
- Dehaze, Electronic Stabilization, and Turbulence Mitigation
- Inference Time
- ~10 ms
- Input Wavelength
- EO, MWIR, and LWIR
- Latency (Average Glass-To-Glass)
- ~90 to 150 ms @ 30Hz (to display output) depending on video pipeline configuration
- Latency to Track Initiation from First Observation
- ≤100 ms, Configurable to 1 Frame Delay (lower accuracy)
- Metadata Output
- Bounding Box Area
Bound Box Location
Category ID
Object Class Label
Confidence
Time Stamp
Track ID
Frame Number
- Moving Target Indication
- ≥4 x 4 Pixels on Target (minimum)
- Object Classes - Infrared and EO
- bmp-2,bmp-3, btr-80, T-72m2, chevrolet_s10_2003, toyota_rav4_2013, ford_bronco_1989, and jeep patriot with additional classes in Release 2
- Object Classification >60% Confidence
- ≥6 x 6 Pixels on Target (minimum)
- Simultaneous Targets Tracked
- Maxuimum is System Dependent, Default is 16, Configurable
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥60% for Small Targets (<32 x 32 pixels), Configurable
System Requirement
- Deliverables
- User Graphical Interface (GUI)
Software Development Kit (SDK)
Technical Documentation
- EO Camera
- 4 MP with UVC Input Typical
(larger format will affect frame rate)
- Hardware
- NVIDIA ORIN NX/AGX
- IR Cameras
- Boson+ with UVC
Neutrino LC with USB
Neutrino SX8 with USB
- Power
- <12 W (average) <15 W (maximum)
- Video Output
- WebRTP, RTSP, and HDMI
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
애플리케이션 노트
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
더 알아보기백서
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
스토리 읽기아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Prism Ground ISR - Datasheet
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!