카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

고성능, 이중 열화상 및 실화상 OEM 카메라 모듈

Hadron 640

NDAA 준수 및 ITAR-free Hadron™ 640 시리즈는 64MP 실화상 카메라와 성능을 선도하는 640x512 해상도의 방사 측정 Boson® 또는 Boson+ 열화상 카메라를 통합이 쉬운 단일 모듈에 결합한 제품입니다. 크기, 무게, 전력(SWaP)에 최적화된 설계로 무인 항공기 시스템(UAS), 무인 지상 차량(UGV), 로봇 플랫폼 및 Teledyne FLIR Prism™ 소프트웨어를 사용하는 새로운 AI 애플리케이션에 통합하기에 이상적인 듀얼 센서 페이로드입니다.

Hadron 640 모델은 기계 및 전기 인터페이스를 공유하여 설계를 단순화합니다. 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism AI 감지, 추적 및 분류 모델 및 Prism ISP 라이브러리와 호환되는 Hadron 640 시리즈는 효과적인 AI 기반 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. Hadron 640 시리즈는 NVIDIA®, Qualcomm® 등의 시장을 선도하는 프로세서와 업계를 선도하는 통합 지원을 통해 개발 비용 및 출시 기간을 최소화합니다.

오늘 Qualcomm RB5용 Prism Development Kit를 사용하여 Hadron 640 시리즈로 Prism을 평가하십시오.

Watch Video
Hadron 640


Hadron-PDP-Pillar1-Images-Industry-Leading-Thermal-and-Visible-Camera-Performance.jpg

업계 최고의 열화상 및 실화상 카메라 성능

모든 조명 조건에서 고속 이중 VGA 방사 분석 열화상 및 HD 실화상 이미지를 수집합니다.

  • Teledyne FLIR Prism AI 및 ISP를 통한 AI 지원
  • 64MP 가시 카메라 해상도
  • 640x512 해상도의 방사 측정이 가능한 Boson+는
    업계 최고 수준인 ≤20mK의 NEDT를 제공
  • USB 또는 MIPI를 통한 유연한 듀얼 60Hz 비디오 출력

통합업체를 위해 제작됨

신뢰할 수 있는 단일 공급업체의 솔루션으로 개발 비용과 출시 시간을 단축합니다

  • ITAR 비적용 및 미국 상무부 관할권에 따라 ECCN 6A003.b.4.b로 분류
  • VIDIA Jetson Nano, Qualcomm RB5 등을 위한 드라이버 및 샘플 코드 제공
  • 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능
  • Qualcomm RB5용 프리즘 개발 키트로 기능 평가


Hadron-PDP-Pillar2-Images-Built-for-Integrators.jpg


Hadron-PDP-Pillar3-Images-Size,-Weight,-and-Power-Optimized-Design.jpg

크기, 무게 및 전력 최적화 설계

소형의 경량 저전력 모듈로 설계 및 작동 시간을 최적화합니다.

  • 1.8W의 낮은 정상 상태 소비 전력
  • IP54 등급의 방진 및 방수
  • 56g의 가벼운 무게로 긴 비행 시간 및 배터리 수명 연장
  • 모든 모델에서 기계 및 전기 인터페이스 공유

Teal 2 sUAS 개요 feat. Hadron 640R


Hadron 640R을 사용한 트래픽 감시




NVIDIA Jetson Nano 및 FLIR Hadron 640R 시작하기


Qualcomm RB5 및 FLIR Hadron 640R 시작하기

THERMAL BY FLIR란?

Thermal by FLIR는 제품에 FLIR 열화상 센서를 사용하는 OEM(주문자 상표 부착 생산자) 및 제품 혁신업체를 지원하는 협력 제품 개발 및 마케팅 프로그램입니다. 비즈니스 성장을 위해 시장을 변화시키는 차세대 혁신 제품을 개발할 수 있도록 Thermal by FLIR를 통해 지원하겠습니다.

더 알아보기

모델 찾기

제품 해상도 프레임 속도 픽셀 피치 (μm) 수평 시야 온도 측정 상태 비교
Hadron 640R+
70640AS32-6PARXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 0.012mm 32° In Production 정보 요청 Hadron 640
Hadron 640+
70640AS32-6PAAXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 Hadron 640
Hadron 640R(방사 측정)
70640AS32-6PMRXX
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 0.012mm 32° In Production 정보 요청 Hadron 640
호환 액세서리

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기사

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

더 알아보기

기사

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

스토리 확인

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

다운로드

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info