NDAA 준수 및 ITAR-free Hadron™ 640 시리즈는 64MP 실화상 카메라와 성능을 선도하는 640x512 해상도의 방사 측정 Boson® 또는 Boson+ 열화상 카메라를 통합이 쉬운 단일 모듈에 결합한 제품입니다. 크기, 무게, 전력(SWaP)에 최적화된 설계로 무인 항공기 시스템(UAS), 무인 지상 차량(UGV), 로봇 플랫폼 및 Teledyne FLIR Prism™ 소프트웨어를 사용하는 새로운 AI 애플리케이션에 통합하기에 이상적인 듀얼 센서 페이로드입니다.
Hadron 640 모델은 기계 및 전기 인터페이스를 공유하여 설계를 단순화합니다. 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism AI 감지, 추적 및 분류 모델 및 Prism ISP 라이브러리와 호환되는 Hadron 640 시리즈는 효과적인 AI 기반 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. Hadron 640 시리즈는 NVIDIA®, Qualcomm® 등의 시장을 선도하는 프로세서와 업계를 선도하는 통합 지원을 통해 개발 비용 및 출시 기간을 최소화합니다.
오늘 Qualcomm RB5용 Prism Development Kit를 사용하여 Hadron 640 시리즈로 Prism을 평가하십시오.
Hadron 640 모델은 기계 및 전기 인터페이스를 공유하여 설계를 단순화합니다. 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism AI 감지, 추적 및 분류 모델 및 Prism ISP 라이브러리와 호환되는 Hadron 640 시리즈는 효과적인 AI 기반 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. Hadron 640 시리즈는 NVIDIA®, Qualcomm® 등의 시장을 선도하는 프로세서와 업계를 선도하는 통합 지원을 통해 개발 비용 및 출시 기간을 최소화합니다.
오늘 Qualcomm RB5용 Prism Development Kit를 사용하여 Hadron 640 시리즈로 Prism을 평가하십시오.
업계 최고의 열화상 및 실화상 카메라 성능
고속 VGA 방사 측정 열화상 및 HD 실화상 이미지를 수집합니다.
통합업체를 위해 제작됨
신뢰할 수 있는 단일 공급업체의 솔루션으로 개발 비용과 출시 시간을 단축합니다.
크기, 무게 및 전력(SWaP) 최적화 설계
소형의 경량 저전력 모듈로 설계 및 작동 시간을 최적화합니다.
사양
방사 측정
- 온도 측정
- 아니요
이미징 및 광학
- 감도 [NEdT]
- <20mK
- 시야각 (FOV)_수평
- 32°
- 열화상 탐지기
- Boson+ 640x512 픽셀, 12mm 피치, USB 3.0, 2-레인 MIPI, 비방사 측정
- 프레임률
- Full resolution @ 60 Hz
- 해상도
- 640 x 512
- 화소 피치
- 0.012mm
- EO 카메라 광학
- Kontatsu B0623D01-0, EFL 4.8mm, 67° HFOV, F/# 1/2.3
- EO 카메라 비디오
- 60Hz에서 최대 해상도
- EO 카메라 센서
- 9248 x 6944 pixels (64.2 MP), 0.7 µm pitch, 4-lane MIPI
- IMU
- ICM20602, I2C or SPI (selectable)
- IR 카메라 광학
- EFL 13.6mm, 32° HFOV, F/# 1.0
- IR 카메라 비디오
- Full resolution @ 60Hz
연결 및 통신
- 소프트웨어 드라이버
- for NVIDIA Jetson Nano
for Qualcomm Snapdragon rb5
for Qualcomm Snapdrago 865
전기
- 전기 인터페이스
- Hadron connector: Hirose DF40C-50DP-0.4V(51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V(51)
- 전력 소비량
- 5V 공급 전압. 일반 전력 소산 < 1800mW, 최대 < 2900mW
기계
- 기계적 인터페이스
- Screw mount to back plate
- 무게
- 56g
- 크기 [L x W x H]
- 35 x 49 x 45mm
환경 및 승인
- 규정 준수 및 인증
- NDAA 준수
- 작동 및 보관 온도
- -20°C to +60°C
- 테스트된 EMI 성능
- FCC part 15 Class B
- 환경 밀봉
- IP54 (with the rear interfaces sealed)
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!