Prism™ ISP는 초고해상도, 전자 이미지 안정화, 이미지 융합, 난류 완화, 노이즈 감소 등을 포함하는 이미지 신호 처리(ISP) 소프트웨어 라이브러리의 모음입니다. Qualcomm과 NVIDIA의 저전력 임베디드 프로세서에서 실행되도록 컴파일되어, 개발자가 성능을 개선하고 개발 비용을 절감하며 출시 기간을 단축함과 동시에 컴퓨팅 이미징을 엣지에 도입할 수 있습니다.
Prism ISP는 Boson®, Tau® 2, Hadron™, Neutrino® 등 시장을 선도하는 Teledyne FLIR 열 코어와 호환됩니다. ISP 라이브러리를 통해 통합업체는 고성능 ISP 알고리즘을 활용하여 방위, 산업 및 상업 응용 분야에서 세계 정상급 적외선 카메라 모듈의 열람된 이미지 품질과 AI 기능을 획기적으로 강화할 수 있습니다.
Prism ISP는 Boson®, Tau® 2, Hadron™, Neutrino® 등 시장을 선도하는 Teledyne FLIR 열 코어와 호환됩니다. ISP 라이브러리를 통해 통합업체는 고성능 ISP 알고리즘을 활용하여 방위, 산업 및 상업 응용 분야에서 세계 정상급 적외선 카메라 모듈의 열람된 이미지 품질과 AI 기능을 획기적으로 강화할 수 있습니다.

업계 최고의 열화상 성능
고부가가치 이미지 품질 향상으로 작업자 보기 및 인식 소프트웨어 전처리 개선
- 초고해상도로 상세한 특징을 분해하고 고화질의 이미지 구현
- Radiometric-JPG는 FLIR Thermal Studio™를 포함한 Teledyne FLIR의 에코시스템을 실현합니다.
- 특허 받은 Teledyne FLIR MSX®는 가시적인 가장자리 디테일로 열화상 이미지를 개선합니다.
- 디신틸레이션으로 장거리 이미징의 난기류 완화
알고리즘 에코시스템을 활용하여 시장 출시 시간 단축
유연한 소프트웨어 라이브러리로 열화상 카메라 컴퓨터 이미징 통합을 위한 투자 비용 절감
- Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron 및 Neutrino와 호환
- NVIDIA와 Qualcomm의 최신
임베디드 프로세서 지원


Teledyne FLIR 브랜드 약속을 통해 개발자를 위해 제작
열 적외선 감지 및 솔루션 분야에서 신뢰할 수 있는 글로벌 리더
- 라이브러리 및 설명서가 포함된 샘플 C++ 참조 애플리케이션
- 통합 지원을 위한 전문 기술 서비스 제공
- Linux 및 Windows 지원(요청 시)
사양
General
- Part Number
- 110-0200-01
Software Features
- Authentication
- 256비트 챌린지/응답을 지원하는 카메라-ECU 키 핸드 셰이크
- Cross Modality Image Registration
- 시차 및 시간 동기화 차이를 보정하기 위한 열 및 EO의 자동 정렬
- Deblurring
- MTF(열화상 비디오) 복원을 위해 지원되는 블라인드 및 세미 블라인드(모션 알려진) 방법
- Dewarping
- 방사 및 접선 렌즈 왜곡 보정
- Haze Penetration
- 대기 분산(열)에 대한 국소 적응적 보정
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- 고급, 멀티프레임 노이즈 감소(열화상 비디오)
- Pseudo-Color
- 다중 컬러 팔레트 사용 가능(열화상 비디오)
- Rectification
- 초정밀 가시 및 열화상 표시를 통한 가시 및 열화상 카메라 보정 프로세스
- Scene Based Non-Uniformity Correction
- 고정 패턴 노이즈 제거(열화상 비디오)
- Super Resolution
- 전체 이미지 또는 자르기(전자 줌)에서 멀티프레임 SR, 2X, 3X 및 4X 모드 지원
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) 및 Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550)
NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin
요청 시 기타 Qualcomm 및 NVIDA HW
- Supported Operating Systems
- Linux(18.04 및 20.04) 검증은 Ubuntu 배포(들)에서 수행됩니다. 요청 시 Windows.
- Supported Video Formats
- LWIR/MWIR용 16b 모노크롬, 실화상용 24b RGB/BGR
- Tone Mapping
- 글로벌 및 로컬 적응형 방법 지원, 매우 동적인 장면에 최적화
- Video Stabilization
- 높은 시간 주파수 지터 제거(열 및 EO)
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
애플리케이션 노트
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
더 알아보기백서
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
스토리 읽기아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Prism AI - Auto Datasheet
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!