카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Boson®+ IQ 개발 키트는 통합업체가 엣지에서 AI 객체 감지와 이미지 신호 처리(ISP)를 활용한 열 적외선(IR) 센싱을 평가하고 개발할 수 있도록 하는 레퍼런스 하드웨어 설계 및 소프트웨어 개발 플랫폼입니다. Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 시스템 온 칩(SoC)을 특징으로 하는 Teledyne FLIR AVP를 기반으로 하며, 업계 최고의 50조 연산/초(TOPS) 계산 성능을 제공합니다. 멀티코어 아키텍처는 추론을 위한 2개의 DSP 코어, 일반 컴퓨팅을 위한 8개의 CPU 코어, 연산 이미징 기능을 위한 GPU를 특징으로 합니다. 일반적인 전력 추가는 2.5W에 불과하여 열 관리를 단순화하고 미래의 임무 기간을 극대화하는 동시에, 우수한 이미지 품질을 위해 Prism™ AI 객체 감지 모델과 Prism ISP 노이즈 제거, 초해상도 및 자동 이득 제어(AGC)를 작동합니다.

통합업체를 염두에 두고 설계된 Boson+ IQ 개발 키트는 포함된 Boson+ 열화상 카메라 모듈 및 추가 카메라를 위한 3개의 MIPI 인터페이스와의 통합을 단순화합니다. 소프트웨어 개발 키트(SDK), 하드웨어 ICD 및 포괄적인 전문가 수준의 엔지니어링 지원은 원활한 개발 경험을 보장합니다. 이 플랫폼은 또한 Prism SKR 등과 같은 미래의 Prism 소프트웨어 향상 기능과 호환되므로 엣지 AI 열화상 애플리케이션을 위한 미래 대비형 솔루션입니다.

Boson-Plus-IQ-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE AND DEPLOY THERMAL WITH EDGE AI.jpg

에지 AI를 활용한 열 평가 및 개발

Prism 소프트웨어의 IR 물체 감지기, 고급 ISP 및 향후 추가 기능 액세스

  • Prism AI 실시간 의사결정 지원 감지 및 다중 물체 추적
  • 초고해상도, 노이즈 감소 등의 기능을 갖춘 Prism ISP 이미징
  • 시각적 탐색 및 Prism SKR 자율 표적 감지와의 향후 호환성
  • 오프라인 동영상 파이프라인 및 AI 모델 개발을 위한 16비트 실시간 녹화

Qualcomm Dragonwing QCS8550 플랫폼 기반 개발

프리미엄 프로세서를 통해 저전력으로 극한의 에지 AI 구현

  • 업계 최고 수준의 총 50 TOPS 컴퓨팅 성능
  • 2.5W의 낮은 입력 전력 및 열 부하로 DSP 100%, GPU 60% 및 2개의 CPU 코어 작동
  • 640x512 Boson+ 열화상 카메라 모듈 인터페이스
  • 열화상 카메라 2대와 가시광 카메라 1대를 위한 3개의 MIPI 인터페이스

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar2-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-DRAGONWING-QCS8550-PLATFORM.jpg

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar3-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

통합업체를 위한 설계

소프트웨어 및 지원으로 개발 간소화 및 위험 감소

  • Boson+ 및 Prism SDK
  • 640x512 Boson+, MIPI 인터페이스 보드, 케이블 및 캐리어 보드
  • 사용자 친화적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)
  • 자격을 갖춘 응용 분야 엔지니어의 개발 지원

사양

Imaging & Optical

Focal Length
18mm
Frame Size / Rates
640 x 512 / 30Hz(일반) ~ 60Hz(구성에 따라 다름)

1280 x 1024(초해상도) / 30Hz(일반) ~ 60Hz(구성에 따라 다름)
Pixel Pitch
12µm
Resolution
Boson+ 640x512(24° HFOV), 셔터 포함

Connections & Communications

Video Input - Thermal Camera Module
MIPI 2-lane CSI-2(D-PHY)
Video Inputs - Camera 2 and 3
MIPI 4-lane CSI-2(D-PHY)

Electrical

Input Voltage
5~36VDC(12VDC 공칭)
Power Consumption
2.5W(100% DSP, 60% GPU 부하 및 2개의 CPU 코어)
4W(일반적으로 Boson+ 포함)

Mechanical

Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
52 x 41.5 x 50.5mm
Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
90g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA 준수

ISO 9001 및 AS 9101 인증 시설에서 IPC-A-610 Class 2 사양으로 조립된 제작 품질 보증 보드

ROHS 지침 2011/65/EU 및 2015/863/EU 준수 재료 및 공정
Operating Temperature Range
-40°C~60°C

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

백서

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Boson Plus IQ Development Kit - Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

다운로드

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

다운로드

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품