Boson SX8
Boson® SX8은 8마이크론(µm) 픽셀 피치 마이크로볼로미터를 통해 SXGA(1280 × 1024) 해상도를 제공하는 세계 최초의 대량 생산, ITAR 면제 및 NDAA를 준수하는 비냉각식 장파장 적외선(LWIR) 카메라 모듈입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP)을 최소화하도록 설계된 Boson SX8은 콤팩트하고 통합 가능한 폼 팩터로 상황 인식을 개선합니다.
산업, 상업 및 국방 통합을 위해 특수 제작된 Boson SX8은 640 × 512 VGA 모듈보다 4배 더 많은 픽셀을 제공하여 탐지, 인식 및 식별(DRI) 범위를 확장하고 장거리에서 선명한 이미지를 제공합니다. 공장 통합형 연속 줌 렌즈를 포함한 여러 렌즈 옵션은 무인 시스템 및 무인항공기 대응 시스템부터 탐색기, 경계 보안, 시각 증강 및 휴대용 장치에 이르기까지 다양한 플랫폼을 지원합니다. 고속 성능 및 SXGA 출력을 통해 Boson SX8은 운영자가 더 많이 보고 더 멀리 보고 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Boson SX8은 사용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 게르마늄 없는 렌즈 구성 및 Teledyne FLIR OEM의 Prism™ 지능형 디지털 제품과의 호환성으로 개발을 가속화하고 통합 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 미국에서 대규모로 제조된 이 카메라는 신뢰할 수 있는 대량 공급업체로부터 낮은 공급망 위험, 높은 신뢰성 및 세계 최고 수준의 지원을 제공하여 SWaP 최적화 열화상 이미징의 새로운 표준을 설정합니다.
Boson SX8 출시 프레젠테이션 | 전체 제품 개요
Boson SX8 소개
감시
UAS
UAS 대응
사격 범위
사막 주행
실외 감시
오토바이

S-XGA LWIR로 더 큰 그림 보기
SWaP 최적화 패키지의 고성능 1280 × 1024 투명도
- 새로운 SWaP 최적화 8μm 픽셀 피치
- 시장을 선도하는 1280 × 1024(SXGA) 해상도
- 30Hz 및 60Hz, 더 높은 프레임 속도 옵션에 대한 로드맵 포함

스마트 열화상 카메라 개발 간소화
AI 지원 통합 지원 설계
- Boson SX8 GUI 사용 가능
- Ge-free 모델을 포함한 다양한 렌즈 옵션
- 지능형 Prism 디지털 제품과 호환
- 공장 통합 소형 CZ 렌즈 옵션

TELEDYNE FLIR 브랜드 약속 및 신뢰할 수 있는 제조
신뢰할 수 있는 개발 파트너 및 저위험 물량 공급업체
- 세계적 수준의 지원 및 서비스
- ITAR이 없고 NDAA 준수
- 미국에서 대량 제조
- 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.b로 분류됨
모델 찾기
Results:
| 제품 | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson SX8 CZ, 15-75 mm2686-350-CZ |
1280 x 1024 | 60Hz default; 30 Hz runtime selectable | 8 µm | No | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson SX8, 24° (HFOV) 24mm801280A0024-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) | 8µm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson SX8, 32° (HFOV) 18mm801280A0032-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) | 8µm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson SX8, 50°(HFOV) 12mm801280A0050-6IXAAA |
1280 x 1024 | 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) | 8µm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!