카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

1280 × 1024 해상도, 8마이크론, SWaP 최적화 LWIR 카메라 모듈

Boson SX8

Boson® SX8은 8마이크론(µm) 픽셀 피치 마이크로볼로미터를 통해 SXGA(1280 × 1024) 해상도를 제공하는 세계 최초의 대량 생산, ITAR 면제 및 NDAA를 준수하는 비냉각식 장파장 적외선(LWIR) 카메라 모듈입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP)을 최소화하도록 설계된 Boson SX8은 콤팩트하고 통합 가능한 폼 팩터로 상황 인식을 개선합니다.

산업, 상업 및 국방 통합을 위해 특수 제작된 Boson SX8은 640 × 512 VGA 모듈보다 4배 더 많은 픽셀을 제공하여 탐지, 인식 및 식별(DRI) 범위를 확장하고 장거리에서 선명한 이미지를 제공합니다. 공장 통합형 연속 줌 렌즈를 포함한 여러 렌즈 옵션은 무인 시스템 및 무인항공기 대응 시스템부터 탐색기, 경계 보안, 시각 증강 및 휴대용 장치에 이르기까지 다양한 플랫폼을 지원합니다. 고속 성능 및 SXGA 출력을 통해 Boson SX8은 운영자가 더 많이 보고 더 멀리 보고 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.

Boson SX8은 사용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 게르마늄 없는 렌즈 구성 및 Teledyne FLIR OEM의 Prism™ 지능형 디지털 제품과의 호환성으로 개발을 가속화하고 통합 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 미국에서 대규모로 제조된 이 카메라는 신뢰할 수 있는 대량 공급업체로부터 낮은 공급망 위험, 높은 신뢰성 및 세계 최고 수준의 지원을 제공하여 SWaP 최적화 열화상 이미징의 새로운 표준을 설정합니다.

Boson SX8


Boson SX8 출시 프레젠테이션 | 전체 제품 개요


Boson SX8 소개


감시


UAS


UAS 대응


사격 범위


사막 주행


실외 감시


오토바이

S-XGA LWIR로 더 큰 그림 보기

SWaP 최적화 패키지의 고성능 1280 × 1024 투명도

  • 새로운 SWaP 최적화 8μm 픽셀 피치
  • 시장을 선도하는 1280 × 1024(SXGA) 해상도
  • 30Hz 및 60Hz, 더 높은 프레임 속도 옵션에 대한 로드맵 포함

스마트 열화상 카메라 개발 간소화

AI 지원 통합 지원 설계

  • Boson SX8 GUI 사용 가능
  • Ge-free 모델을 포함한 다양한 렌즈 옵션
  • 지능형 Prism 디지털 제품과 호환
  • 공장 통합 소형 CZ 렌즈 옵션

TELEDYNE FLIR 브랜드 약속 및 신뢰할 수 있는 제조

신뢰할 수 있는 개발 파트너 및 저위험 물량 공급업체

  • 세계적 수준의 지원 및 서비스
  • ITAR이 없고 NDAA 준수
  • 미국에서 대량 제조
  • 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.b로 분류됨

모델 찾기

FOV Horizontal

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 4 results
제품 Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement 상태 비교
Boson SX8 CZ, 15-75 mm
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production 정보 요청 Boson SX8
Boson SX8, 24° (HFOV) 24mm
801280A0024-6IXAAA
1280 x 1024 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) 8µm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson SX8
Boson SX8, 32° (HFOV) 18mm
801280A0032-6IXAAA
1280 x 1024 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) 8µm 32° 아니요 In Production 정보 요청 Boson SX8
Boson SX8, 50°(HFOV) 12mm
801280A0050-6IXAAA
1280 x 1024 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) 8µm 50° 아니요 In Production 정보 요청 Boson SX8

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기사

VGA 대 SXGA 열화상 이미징: 범위, 광학 장치 및 AI에 더 높은 해상도가 의미하는 것

더 알아보기

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

백서

합성 데이터를 사용하여 개체 감지를 위한 AI 인식 모델 개발 가속화

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

다운로드

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

다운로드

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

다운로드

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

다운로드

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

다운로드

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

TELEDYNE FLIR 이점

이제 Teledyne FLIR 열화상 카메라 모듈 통합 작업이 비디오 사용 방법, 애플리케이션 노트 및 제품 도면, 데이터시트 등을 포함한 종합 지원 센터 라이브러리로 더 쉬워졌습니다!

더 알아보기

Request Info