Boson® SX8은 8마이크론(µm) 픽셀 피치 마이크로볼로미터를 통해 SXGA(1280 × 1024) 해상도를 제공하는 세계 최초의 대량 생산, ITAR 면제 및 NDAA를 준수하는 비냉각식 장파장 적외선(LWIR) 카메라 모듈입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP)을 최소화하도록 설계된 Boson SX8은 콤팩트하고 통합 가능한 폼 팩터로 상황 인식을 개선합니다.
산업, 상업 및 국방 통합을 위해 특수 제작된 Boson SX8은 640 × 512 VGA 모듈보다 4배 더 많은 픽셀을 제공하여 탐지, 인식 및 식별(DRI) 범위를 확장하고 장거리에서 선명한 이미지를 제공합니다. 공장 통합형 연속 줌 렌즈를 포함한 여러 렌즈 옵션은 무인 시스템 및 무인항공기 대응 시스템부터 탐색기, 경계 보안, 시각 증강 및 휴대용 장치에 이르기까지 다양한 플랫폼을 지원합니다. 고속 성능 및 SXGA 출력을 통해 Boson SX8은 운영자가 더 많이 보고 더 멀리 보고 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Boson SX8은 사용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 게르마늄 없는 렌즈 구성 및 Teledyne FLIR OEM의 Prism™ 지능형 디지털 제품과의 호환성으로 개발을 가속화하고 통합 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 미국에서 대규모로 제조된 이 카메라는 신뢰할 수 있는 대량 공급업체로부터 낮은 공급망 위험, 높은 신뢰성 및 세계 최고 수준의 지원을 제공하여 SWaP 최적화 열화상 이미징의 새로운 표준을 설정합니다.
산업, 상업 및 국방 통합을 위해 특수 제작된 Boson SX8은 640 × 512 VGA 모듈보다 4배 더 많은 픽셀을 제공하여 탐지, 인식 및 식별(DRI) 범위를 확장하고 장거리에서 선명한 이미지를 제공합니다. 공장 통합형 연속 줌 렌즈를 포함한 여러 렌즈 옵션은 무인 시스템 및 무인항공기 대응 시스템부터 탐색기, 경계 보안, 시각 증강 및 휴대용 장치에 이르기까지 다양한 플랫폼을 지원합니다. 고속 성능 및 SXGA 출력을 통해 Boson SX8은 운영자가 더 많이 보고 더 멀리 보고 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Boson SX8은 사용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 게르마늄 없는 렌즈 구성 및 Teledyne FLIR OEM의 Prism™ 지능형 디지털 제품과의 호환성으로 개발을 가속화하고 통합 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 미국에서 대규모로 제조된 이 카메라는 신뢰할 수 있는 대량 공급업체로부터 낮은 공급망 위험, 높은 신뢰성 및 세계 최고 수준의 지원을 제공하여 SWaP 최적화 열화상 이미징의 새로운 표준을 설정합니다.
SXGA LWIR로 더 큰 그림을 확인하십시오
SWaP 최적화 패키지의 고성능 1280 × 1024 선명도
스마트 열화상 카메라 개발 간소화
AI가 지원되는 통합 준비 설계
Teledyne FLIR 브랜드 약속 및 신뢰할 수 있는 제조
신뢰할 수 있는 개발 파트너 및 저위험 대량 공급업체
사양
Radiometry
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz)
- Frame Sync
- 프리 러닝 또는 외부 동기화(런타임 선택 가능)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
- Pixel Pitch
- 8µm
- Resolution
- 1280 x 1024
- Sensitivity [NEdT]
- 산업용: ≤35mK
전문가용: ≤45mK
(공장 필터 활성화됨)
- Spectral Band
- 장파장 적외선, 공칭 8µm~14µm
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- I2C
- Connector
- Hirose DF40C-50DP-0.4V(51), 50핀 보드 투 보드
- Peripheral Channels
- I2C
- Video Channels
- MIPI CSI-2 v1.2(D-PHY v1.2); 2 데이터 레인 @ 720 Mbps/레인(로드맵 상 4레인)
Electrical
- Input Voltage
- 3.3 VDC(공칭, ±5%)
- Power Consumption
- < 2.25W(전체 카메라, 구성 및 온도에 따라 다름)
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- 히트싱크: M1.2 x 0.25
액세서리: M1.6 x 0.35
- Size (L x W x H)
- 31.6 x 31.6 x 19.9mm(렌즈 제외)
- Weight
- 22.5g 렌즈 제외, 셔터 장착(CAD 추정치)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- ITAR 면제
NDAA 준수
EAR 6A003.b.4.b
RoHS 준수
REACH 준수
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~+85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~+80°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Shock
- 1,500g @ 0.5ms; 500g @ 0.8ms; 250g @ 1.5ms(반정현파, 모든 6축)
- Solar protection
- 예, 공장 렌즈와 통합된 경우
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!