카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

The NDAA compliant, ITAR free Boson® SX8 - CZ 15–75 combines Boson SX8, a volume production, uncooled, longwave infrared (LWIR) camera module with SXGA (1280 × 1024) resolution, and an 8 micron (µm) pixel pitch paired with a 5× continuous zoom (CZ) 15–75 mm lens. The result is a high performance thermal imaging solution in a compact form factor. Engineered to redefine size, weight, and power (SWaP) optimization, the AI ready Boson SX8 – CZ 15–75 enhances situational awareness for industrial, commercial, and defense integrations, delivering exceptional clarity, range, and performance.

Designed as a single, factory integrated system, the Boson SX8 - CZ 15–75 delivers optimized optical and electronic performance backed by a single source warranty. Advanced lens and control electronics maintain focus throughout the zoom range, enable real time thermal gradient compensation, and support flexible, user defined command syntax with expansion capability for additional features. By reducing development and supply risk while accelerating time to market, the Boson SX8 - CZ 15–75 is ideal for integrators developing uncrewed systems, counter UAS solutions, perimeter surveillance, light armored vehicle situational awareness and targeting, and soldier sighting systems.

SXGA LWIR + 줌으로 더 많은 작업 보기

SWaP에 최적화된 AI 지원 패키지의 고성능 1280 × 1024 선명도

  • SWaP 최적화 8μm 픽셀 피치
  • 시장을 선도하는 1280 × 1024(SXGA) 해상도
  • 공장 통합형 소형 15~75mm 연속 줌 렌즈
  • 30Hz 및 60Hz, 더 높은 프레임 속도 옵션에 대한 로드맵 포함

완벽한 광기계적 통합

공장 설계 카메라 및 렌즈로 성능과 비용 최적화

  • 공장 정렬로 확대/축소를 통한 조준 이동 제거
  • 최대 성능 및 MTF를 위해 교정됨
  • 근거리 대상에 대한 대상 초점 범위 보상
  • 열 그라디언트 보정으로 전체 온도 범위에서 초점 유지

TELEDYNE FLIR 브랜드 약속 및 신뢰할 수 있는 제조

신뢰할 수 있는 개발 파트너 및 저위험 물량 공급업체

  • 세계적 수준의 지원 및 서비스
  • ITAR이 없고 NDAA 준수
  • 미국에서 대량 제조
  • 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.b로 분류됨.

Boson SX8 출시 프레젠테이션 | 전체 제품 개요


Boson SX8 소개


감시


UAS


UAS 대응


사격 범위


사막 주행


실외 감시


오토바이

사양

Performance

Thermal Spectral Range
Longwave infrared; 7.5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±5° C accuracy or less, depending upon operating conditions.
Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
< 0.10mm
Digital Zoom
8x
Distortion
WFOV <7%; NFOV < 3%
Focal Length
NFOV = 75mm +4% / -0%; WFOV = 15mm +0% / -4%.
Frame Rate
60Hz default; 30 Hz runtime selectable
Image Orientation
Adjustable (vertical flip and/or horizontal flip)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18M
WFOV > 3M
Non-Uniformity Correction (NUC)
Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standard configuration also includes physical shutter
Optical Continuous Zoom
5.35x
Parfocality
At 20°C the lens shall stay in focus thru zoom within 1/4-wave at 10.6um
Pixel Pitch
8 µm
Relative Illumination
NFOV = 70%
WFOV = 96%
Resolution
1280 x 1024
Scene Dynamic Range
to 140 °C (high gain)
Sensitivity [NEdT]
Industrial: ≤35 mK
Professional: ≤45 mK
(factory filters enabled)
Symbol overlay
Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
Time to Focus
< 0.5 sec
Time to Zoom
< 1.5 sec

Connections & Communications

Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Serial Communication
The following serial communications shall be set: RS232, 38400 baud, 1 stop bit, 8 data bits, no parity

Electrical

Power Supply
Nominal voltage 12V ± 1V

Mechanical

Size (L x W x H)
110 (L) x 84.3 (w) x 84.3 (h) mm
Weight
530g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Lens assembly to meet MIL-STD-1472 and MIL-HDBK-1686
DLC Option
With DLC front coating, lens to withstand Humidity, Severe Abrasion, and Salt Fog Exposure
ESS Thermal
Lens assembly to be subjected to -35 °C to +70 °C temperature extremes with a maximum of 5 deg/min ramp rate and a minimum dwell of 60min at each temperature extreme
ESS Vibration
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz with the following vibration profile along the optical axis for a minimum of 10 minutes:
at 10 Hz, 0.01 G2/Hz
at 50 Hz, 0.01 G2/Hz
at 80 Hz, 0.04 G2/Hz
at 350 Hz, 0.04 G2/Hz
at 500 Hz, 0.01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Maintain focus from -35 °C to 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
-40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F)
Operating Temperature Range
-35 °C to 70 °C (-31 °F to 158 °F)
Operational Altitude
12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
Shock
9G with 11msec half-sine pulse, minimum 3 pulses for each of 3 axes
Solar protection
Lens attenuates solar energy below pass band.

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

백서

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Boson SX8 CZ Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

다운로드

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

다운로드

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품