카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

NDAA를 준수하고 ITAR이 적용되지 않는 Boson® SX8 - CZ 15–75는 SXGA(1280 × 1024) 해상도와 8 마이크론(µm) 픽셀 피치를 갖춘 양산형 비냉각식 장파장 적외선(LWIR) 카메라 모듈인 Boson SX8에 5× 연속 줌(CZ) 15–75mm 렌즈를 결합한 제품입니다. 그 결과는 컴팩트한 폼 팩터의 고성능 열화상 솔루션입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP) 최적화를 재정의하도록 설계된 AI 지원 Boson SX8 – CZ 15–75는 산업, 상업 및 국방 분야의 통합을 위해 상황 인식을 향상시켜 뛰어난 선명도, 범위 및 성능을 제공합니다.

단일 공장 통합 시스템으로 설계된 Boson SX8 - CZ 15–75는 단일 소스 보증이 뒷받침하는 최적화된 광학 및 전자 성능을 제공합니다. 고급 렌즈 및 제어 전자 장치는 전체 줌 범위에서 초점을 유지하고, 실시간 열 구배 보정을 가능하게 하며, 추가 기능을 위한 확장성을 갖춘 유연한 사용자 정의 명령 구문을 지원합니다. Boson SX8 - CZ 15–75는 개발 및 공급 위험을 줄이는 동시에 시장 출시 기간을 단축하므로, 무인 시스템, 무인항공기 대응 솔루션, 경계 감시, 경장갑차 상황 인식 및 표적 획득, 그리고 병사용 조준경 시스템을 개발하는 통합업체에 이상적입니다.

SXGA LWIR + 줌으로 더 많은 작업 보기

SWaP에 최적화된 AI 지원 패키지의 고성능 1280 × 1024 선명도

  • SWaP 최적화 8μm 픽셀 피치
  • 시장을 선도하는 1280 × 1024(SXGA) 해상도
  • 공장 통합형 소형 15~75mm 연속 줌 렌즈
  • 30Hz 및 60Hz, 더 높은 프레임 속도 옵션에 대한 로드맵 포함

완벽한 광기계적 통합

공장 설계 카메라 및 렌즈로 성능과 비용 최적화

  • 공장 정렬로 확대/축소를 통한 조준 이동 제거
  • 최대 성능 및 MTF를 위해 교정됨
  • 근거리 대상에 대한 대상 초점 범위 보상
  • 열 그라디언트 보정으로 전체 온도 범위에서 초점 유지

TELEDYNE FLIR 브랜드 약속 및 신뢰할 수 있는 제조

신뢰할 수 있는 개발 파트너 및 저위험 물량 공급업체

  • 세계적 수준의 지원 및 서비스
  • ITAR이 없고 NDAA 준수
  • 미국에서 대량 제조
  • 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.b로 분류됨.


Boson SX8 출시 프레젠테이션 | 전체 제품 개요


Boson SX8 소개


감시


UAS


UAS 대응


사격 범위


사막 주행


실외 감시


오토바이

사양

Performance

Thermal Spectral Range
장파장 적외선, 7.5µm~–14µm

Radiometry

Temperature Accuracy
작동 조건에 따라 ±5°C 이하의 정확도.
Temperature Measurement
아니요

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
< 0.10mm
Digital Zoom
8x
Distortion
WFOV <7%; NFOV < 3%
Focal Length
NFOV = 75mm +4% / -0%;WFOV = 15mm +0% / -4%.
Frame Rate
60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
Image Orientation
조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18M
WFOV > 3M
Non-Uniformity Correction (NUC)
공장 교정됨; FLIR’의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트됨; 표준 구성에는 물리적 셔터도 포함됨
Optical Continuous Zoom
5.35x
Parfocality
20°C에서 이 렌즈는 10.6um에서 1/4 파장 이내로 줌을 통해 초점을 유지해야 합니다.
Pixel Pitch
8µm
Relative Illumination
NFOV = 70%
WFOV = 96%
Resolution
1280 x 1024
Scene Dynamic Range
~140°C(높은 게인)
Sensitivity [NEdT]
산업용: ≤35mK
전문가용: ≤45mK
(공장 필터 활성화됨)
Symbol overlay
각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
Time to Focus
< 0.5초
Time to Zoom
< 1.5초

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART, USB 또는 I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
다음과 같은 직렬 통신이 설정되어야 합니다. RS232, 38400 보드, 1 정지 비트, 8 데이터 비트, 패리티 없음

Electrical

Power Supply
공칭 전압 12V ± 1V

Mechanical

Size (L x W x H)
110(L) x 84.3(w) x 84.3(h)mm
Weight
530g

Environmental & Approvals

Design and Construction
MIL-STD-1472 및 MIL-HDBK-1686을 충족하는 렌즈 어셈블리
DLC Option
DLC 전면 코팅 적용, 습도, 심한 마모, 염수 분무 노출을 견딜 수 있는 렌즈
ESS Thermal
-35°C~+70°C의 극한 온도에 노출되고, 최대 5 deg/min 램프 속도 및 각 극한 온도에서 최소 60분의 체류 시간을 갖는 렌즈 어셈블리
ESS Vibration
최소 10분 동안 광축을 따라 다음 진동 프로파일을 갖는 10Hz에서 500Hz까지의 무작위 진동:
10Hz에서 0.01 G2/Hz
50Hz에서 0.01 G2/Hz
80Hz에서 0.04 G2/Hz
350Hz에서 0.04 G2/Hz
500Hz에서 0.01 G2/Hz
Focus Over Temperature
-35°C~70°C 까지 초점 유지
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
-40°C~80°C
Operating Temperature Range
-35°C~70°C
Operational Altitude
12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
Shock
11msec 하프 사인 펄스가 있는 9G, 3개의 축 각각에 대해 최소 3개의 펄스
Solar protection
렌즈는 통과 대역 미만의 태양 에너지를 감쇠시킵니다.
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

백서

Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Boson SX8 CZ Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

다운로드

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

다운로드

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품