Boson+ 카메라 모듈과 14mm~75mm CZ 렌즈는 상호 최적의 성능을 제공하도록 설계되었으며, 단일 소스에서만 달성할 수 있는 단일 시스템 보증을 제공합니다. 공장 통합 시스템이 개발 및 제조 위험을 낮추고 출시 기간을 단축하므로 신뢰할 수 있는 Boson+ CZ 14-75는 무인 항공 차량, 주변 감시, 경량 장갑 차량 상황 인식 및 조준, 군인 조준 시스템에 이상적입니다.
시장을 선도하는 열 감도, 대비 및 지연 시간
20mK 이하의 NEDT가 감지, 인식, 식별(DRI) 성능을 확장합니다.
완벽한 광기계적 통합
성능과 비용을 최적화하도록 공장에서 설계된 카메라 및 렌즈
통합업체를 위한 설계
고급 제어 전자 장치, 하드웨어, 통합 지원으로 통합 간소화 및 신뢰성 극대화

시장을 선도하는 열 감도, 대비, 지연 시간
≤20mK 미만의 NEDT가 감지, 인식, 식별(DRI) 범위 거리를 확장합니다.
- 640x512 해상도, 0.012mm 픽셀 피치 LWIR 마이크로볼로미터
- ≤20mK 열 감도
- -40°C ~ 80°C의 작동 온도 등급을 가진 견고한 구조
- 업그레이드된 AGC는 더 검은 검은색과 더 하얀 흰색 제공
완벽한 광기계적 통합
성능과 비용을 최적화하도록 공장에서 설계된 카메라 및 렌즈
- 공장 정렬로 확대/축소를 통한 조준 이동 제거
- 최대 성능 및 MTF를 위해 교정됨
- 근거리 대상에 대한 대상 초점 범위 보상
- 열 구배 보정으로 전체 온도 범위에서 초점 제공


통합업체를 위한 설계
고급 제어 전자 장치, 하드웨어, 통합 지원으로 통합 간소화 및 신뢰성 극대화
- USB, CMOS 및 MIPI 비디오 출력 인터페이스
- 유연한 사용자 정의 명령 별칭
- 실시간 피드백을 제공하는 빌트인 테스트(BIT)
- 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.b로 분류
옥상 감시 - Boson+ CZ
트래픽 감시 - Boson+ CZ
거리 감시 - Boson+ CZ
실내 군중(악틱 컬러 팔레트) - Boson+ CZ
실내 군중(아이언보우 컬러 팔레트) - Boson+ CZ
사양
Performance
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선, 7.5µm~–14µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 작동 조건에 따라 ±5°C 이하의 정확도.
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Distortion
- WFOV <6%
NFOV < 1%
- f-number
- 1.2
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%;WFOV = 14mm +0% / -4%.
- Focus Change Time
- < 0.5초
- FOV - Horizontal
- 6°~30°
- FOV Change Time
- < 1.5초
- Frame Rate
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- Frame Rate Options
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- HFOV
- 5.9°
- IFOV (mrad)
- 0.16
- Image Orientation
- 조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
- Optical Continuous Zoom
- 5x
- Parfocality
- 20°C에서 이 렌즈는 10.6µm에서 1/4파 이내로 확대/축소를 통해 초점을 유지해야 합니다.
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 12µm
- Relative Illumination
- RI 폴오프 < 10%; 확대/축소를 통한 플럭스 변경 <4%
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- 최대 140°C(높은 게인)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (산업용)
<30 mK (전문가용)
- Spectral Band
- 장파 적외선, 7.5µm~–14µm
- Symbol overlay
- 각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (산업용)
<30 mK (전문가용)
- Time to Focus
- < 1.5초
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB 또는 I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- 다음과 같은 직렬 통신이 설정되어야 합니다. RS232, 38400 보드, 1 정지 비트, 8 데이터 비트, 패리티 없음
- Video Channels
- CMOS, MIPI 또는 USB3
Electrical
- Power Supply
- 공칭 전압 12V ± 1V
Mechanical
- Size
- 101 (L) x 77 (w) x 77 (h) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (L) x 77 (w) x 77 (h) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- MIL-STD-1472 및 MIL-HDBK-1686을 충족하는 렌즈 어셈블리
- DLC Option
- DLC 전면 코팅 적용, 습도, 심한 마모, 염수 분무 노출을 견딜 수 있는 렌즈
- ESS Thermal
- -35°C~+70°C의 극한 온도에 노출되고, 최대 5deg/min 램프 속도 및 각 극한 온도에서 최소 60분의 체류 시간을 가질 수 있는 렌즈 어셈블리
- ESS Vibration
- 최소 10분 동안 광축을 따라 진동 프로파일(
10Hz에서 0.01 G2/Hz
50Hz에서 0.01 G2/Hz
80Hz에서 0.04 G2/Hz
350Hz에서 0.04 G2/Hz
500Hz에서 0.01 G2/Hz)을 갖춘 10Hz~500Hz까지의 무작위 진동
- Focus Over Temperature
- -35°C~70°C 까지 초점 유지
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- HEAR L1: 밴드 8-12µm
DLC L1에 대하여 >/= 84%: 밴드 8-12µm에 대하여 >/= 78%
- Non-Operating Temperature Range
- 비작동 범위 -40°C~80°C
- Operating Temperature
- -40°C~70°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~70°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- 렌즈 요소는 MIL-PRF-13830의 내구성 요건에 따라 접착, 중간 수준의 마모 및 습도가 적용된 반사 방지 코팅으로 코팅해야 합니다.
- Shock
- 11msec 하프 사인 펄스가 있는 9G, 3개의 축 각각에 대해 최소 3개의 펄스
- Solar protection
- 예, 공장 렌즈와 통합된 경우
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
애플리케이션 노트
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
더 알아보기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Boson Plus CZ Datasheet
Boson Plus Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson+ User SDK Documentation Rev410
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!