Boson+ 카메라 모듈과 14mm~75mm CZ 렌즈는 상호 최적의 성능을 제공하도록 설계되었으며, 단일 소스에서만 달성할 수 있는 단일 시스템 보증을 제공합니다. 공장 통합 시스템이 개발 및 제조 위험을 낮추고 출시 기간을 단축하므로 신뢰할 수 있는 Boson+ CZ 14-75는 무인 항공 차량, 주변 감시, 경량 장갑 차량 상황 인식 및 조준, 군인 조준 시스템에 이상적입니다.

시장을 선도하는 열 감도, 대비, 지연 시간
≤20mK 미만의 NEDT가 감지, 인식, 식별(DRI) 범위 거리를 확장합니다.
- 640x512 해상도, 0.012mm 픽셀 피치 LWIR 마이크로볼로미터
- ≤20mK 열 감도
- -40°C ~ 80°C의 작동 온도 등급을 가진 견고한 구조
- 업그레이드된 AGC는 더 검은 검은색과 더 하얀 흰색 제공

완벽한 광기계적 통합
성능과 비용을 최적화하도록 공장에서 설계된 카메라 및 렌즈
- 공장 정렬로 확대/축소를 통한 조준 이동 제거
- 최대 성능 및 MTF를 위해 교정됨
- 근거리 대상에 대한 대상 초점 범위 보상
- 열 구배 보정으로 전체 온도 범위에서 초점 제공

통합업체를 위한 설계
고급 제어 전자 장치, 하드웨어, 통합 지원으로 통합 간소화 및 신뢰성 극대화
- USB, CMOS 및 MIPI 비디오 출력 인터페이스
- 유연한 사용자 정의 명령 별칭
- 실시간 피드백을 제공하는 빌트인 테스트(BIT)
- 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.b로 분류
옥상 감시 - Boson+ CZ
트래픽 감시 - Boson+ CZ
거리 감시 - Boson+ CZ
실내 군중(악틱 컬러 팔레트) - Boson+ CZ
실내 군중(아이언보우 컬러 팔레트) - Boson+ CZ
사양
Performance
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선, 7.5µm~–14µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 작동 조건에 따라 ±5°C 이하의 정확도.
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Distortion
- WFOV <6%
NFOV < 1%
- f-number
- 1.2
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%;WFOV = 14mm +0% / -4%.
- Focus Change Time
- < 0.5초
- FOV - Horizontal
- 6°~30°
- FOV Change Time
- < 1.5초
- Frame Rate
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- Frame Rate Options
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- HFOV
- 5.9°
- IFOV (mrad)
- 0.16
- Image Orientation
- 조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
- Optical Continuous Zoom
- 5x
- Parfocality
- 20°C에서 이 렌즈는 10.6µm에서 1/4파 이내로 확대/축소를 통해 초점을 유지해야 합니다.
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 12µm
- Relative Illumination
- RI 폴오프 < 10%; 확대/축소를 통한 플럭스 변경 <4%
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- 최대 140°C(높은 게인)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (산업용)
<30 mK (전문가용)
- Spectral Band
- 장파 적외선, 7.5µm~–14µm
- Symbol overlay
- 각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (산업용)
<30 mK (전문가용)
- Time to Focus
- < 1.5초
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB 또는 I2C
- Control Channels
- UART, USB 또는 I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- 다음과 같은 직렬 통신이 설정되어야 합니다. RS232, 38400 보드, 1 정지 비트, 8 데이터 비트, 패리티 없음
- Video Channels
- CMOS, MIPI 또는 USB3
Electrical
- Power Supply
- 공칭 전압 12V ± 1V
Mechanical
- Size
- 101 (L) x 77 (w) x 77 (h) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (L) x 77 (w) x 77 (h) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- MIL-STD-1472 및 MIL-HDBK-1686을 충족하는 렌즈 어셈블리
- DLC Option
- DLC 전면 코팅 적용, 습도, 심한 마모, 염수 분무 노출을 견딜 수 있는 렌즈
- ESS Thermal
- -35°C~+70°C의 극한 온도에 노출되고, 최대 5deg/min 램프 속도 및 각 극한 온도에서 최소 60분의 체류 시간을 가질 수 있는 렌즈 어셈블리
- ESS Vibration
- 최소 10분 동안 광축을 따라 진동 프로파일(
10Hz에서 0.01 G2/Hz
50Hz에서 0.01 G2/Hz
80Hz에서 0.04 G2/Hz
350Hz에서 0.04 G2/Hz
500Hz에서 0.01 G2/Hz)을 갖춘 10Hz~500Hz까지의 무작위 진동
- Focus Over Temperature
- -35°C~70°C 까지 초점 유지
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- HEAR L1: 밴드 8-12µm
DLC L1에 대하여 >/= 84%: 밴드 8-12µm에 대하여 >/= 78%
- Non-Operating Temperature Range
- 비작동 범위 -40°C~80°C
- Operating Temperature
- -40°C~70°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~70°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- 렌즈 요소는 MIL-PRF-13830의 내구성 요건에 따라 접착, 중간 수준의 마모 및 습도가 적용된 반사 방지 코팅으로 코팅해야 합니다.
- Shock
- 11msec 하프 사인 펄스가 있는 9G, 3개의 축 각각에 대해 최소 3개의 펄스
- Solar protection
- 예, 공장 렌즈와 통합된 경우
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 84% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 78% for band 8-12 µm
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Boson Plus CZ Datasheet
Boson Plus Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson+ User SDK Documentation Rev410
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!