카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 Boson®+ CZ 14-75는 Teledyne FLIR의 Boson+ 세계 정상급 LWIR(장파장 적외선) OEM 카메라 모듈과 5배 연속 줌(CZ) 렌즈를 결합하여 고성능 이미징 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 20mK 이하의 업계 최고의 열 감도와 업그레이드된 자동 게인 제어(AGC) 필터를 갖추고 있어 모든 환경에서 극적으로 향상된 장면 대비와 선명도를 제공합니다. 고성능 렌즈와 제어 전자 장치는 확대/축소 기능을 통해 초점을 유지하고 실시간 열 구배 보정뿐만 아니라 사용자 정의 명령 구문을 위한 유연성과 추가 기능을 위한 확장을 제공합니다.

Boson+ 카메라 모듈과 14mm~75mm CZ 렌즈는 상호 최적의 성능을 제공하도록 설계되었으며, 단일 소스에서만 달성할 수 있는 단일 시스템 보증을 제공합니다. 공장 통합 시스템이 개발 및 제조 위험을 낮추고 출시 기간을 단축하므로 신뢰할 수 있는 Boson+ CZ 14-75는 무인 항공 차량, 주변 감시, 경량 장갑 차량 상황 인식 및 조준, 군인 조준 시스템에 이상적입니다.

BosonPlusCZ-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Contrast,-and-Latency.jpg

시장을 선도하는 열 감도, 대비, 지연 시간

≤20mK 미만의 NEDT가 감지, 인식, 식별(DRI) 범위 거리를 확장합니다.

  • 640x512 해상도, 0.012mm 픽셀 피치 LWIR 마이크로볼로미터
  • ≤20mK 열 감도
  • -40°C ~ 80°C의 작동 온도 등급을 가진 견고한 구조
  • 업그레이드된 AGC는 더 검은 검은색과 더 하얀 흰색 제공

BosonPlusCZ-PDP-Pillar2-Seamless-Opto-Mechanical-Integration.jpg

완벽한 광기계적 통합

성능과 비용을 최적화하도록 공장에서 설계된 카메라 및 렌즈

  • 공장 정렬로 확대/축소를 통한 조준 이동 제거
  • 최대 성능 및 MTF를 위해 교정됨
  • 근거리 대상에 대한 대상 초점 범위 보상
  • 열 구배 보정으로 전체 온도 범위에서 초점 제공

BosonPlusCZ-PDP-Pillar3-Designed-for-Integrators.jpg

통합업체를 위한 설계

고급 제어 전자 장치, 하드웨어, 통합 지원으로 통합 간소화 및 신뢰성 극대화

  • USB, CMOS 및 MIPI 비디오 출력 인터페이스
  • 유연한 사용자 정의 명령 별칭
  • 실시간 피드백을 제공하는 빌트인 테스트(BIT)
  • 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.b로 분류

옥상 감시 - Boson+ CZ


트래픽 감시 - Boson+ CZ


거리 감시 - Boson+ CZ


실내 군중(악틱 컬러 팔레트) - Boson+ CZ


실내 군중(아이언보우 컬러 팔레트) - Boson+ CZ

사양

Performance

Thermal Spectral Range
장파 적외선, 7.5µm~–14µm

Radiometry

Temperature Accuracy
작동 조건에 따라 ±5°C 이하의 정확도.
Temperature Measurement
아니요

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Boresight Drift Through Zoom
< 0.10mm
Distortion
WFOV <6%
NFOV < 1%
f-number
1.2
Focal Length
NFOV = 75mm +4% / -0%;WFOV = 14mm +0% / -4%.
Focus Change Time
< 0.5초
FOV - Horizontal
6°~30°
FOV Change Time
< 1.5초
Frame Rate
60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
Frame Rate Options
60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
HFOV
5.9°
IFOV (mrad)
0.16
Image Orientation
조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18M
WFOV > 3M
Non-Uniformity Correction (NUC)
공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
Optical Continuous Zoom
5x
Parfocality
20°C에서 이 렌즈는 10.6µm에서 1/4파 이내로 확대/축소를 통해 초점을 유지해야 합니다.
Pixel Pitch
0.012mm
Pixel Size
12µm
Relative Illumination
RI 폴오프 < 10%; 확대/축소를 통한 플럭스 변경 <4%
Resolution
640 x 512
Scene Dynamic Range
최대 140°C(높은 게인)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (산업용)
<30 mK (전문가용)
Spectral Band
장파 적외선, 7.5µm~–14µm
Symbol overlay
각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
Thermal Sensitivity
<20 mK (산업용)
<30 mK (전문가용)
Time to Focus
< 1.5초

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART, USB 또는 I2C
Control Channels
UART, USB 또는 I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
다음과 같은 직렬 통신이 설정되어야 합니다. RS232, 38400 보드, 1 정지 비트, 8 데이터 비트, 패리티 없음
Video Channels
CMOS, MIPI 또는 USB3

Electrical

Power Supply
공칭 전압 12V ± 1V

Mechanical

Size
101 (L) x 77 (w) x 77 (h) mm
Size (L x W x H)
101 (L) x 77 (w) x 77 (h) mm
Weight
390 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
MIL-STD-1472 및 MIL-HDBK-1686을 충족하는 렌즈 어셈블리
DLC Option
DLC 전면 코팅 적용, 습도, 심한 마모, 염수 분무 노출을 견딜 수 있는 렌즈
ESS Thermal
-35°C~+70°C의 극한 온도에 노출되고, 최대 5deg/min 램프 속도 및 각 극한 온도에서 최소 60분의 체류 시간을 가질 수 있는 렌즈 어셈블리
ESS Vibration
최소 10분 동안 광축을 따라 진동 프로파일(
10Hz에서 0.01 G2/Hz
50Hz에서 0.01 G2/Hz
80Hz에서 0.04 G2/Hz
350Hz에서 0.04 G2/Hz
500Hz에서 0.01 G2/Hz)을 갖춘 10Hz~500Hz까지의 무작위 진동
Focus Over Temperature
-35°C~70°C 까지 초점 유지
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Lens Window Transmittance
HEAR L1: 밴드 8-12µm
DLC L1에 대하여 >/= 84%: 밴드 8-12µm에 대하여 >/= 78%
Non-Operating Temperature Range
비작동 범위 -40°C~80°C
Operating Temperature
-40°C~70°C
Operating Temperature Range
-40°C~70°C
Operational Altitude
12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
Protection and Anti-Reflection Coatings
렌즈 요소는 MIL-PRF-13830의 내구성 요건에 따라 접착, 중간 수준의 마모 및 습도가 적용된 반사 방지 코팅으로 코팅해야 합니다.
Shock
11msec 하프 사인 펄스가 있는 9G, 3개의 축 각각에 대해 최소 3개의 펄스
Solar protection
예, 공장 렌즈와 통합된 경우
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 84% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 78% for band 8-12 µm

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기사

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

더 알아보기

백서

임베디드 AI 그 이상: 센서 데이터에서 에지 배포까지 열 인지 파이프라인 최적화

더 알아보기

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

비디오

FLIR Boson 및 Boson+ 열화상 카메라 모듈의 AGC 및 이미지 품질 조정 방법

지금 시청

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

다운로드

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Boson Plus CZ Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson Plus Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

다운로드

Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A

User Manual

다운로드

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

다운로드

Boson+ User SDK Documentation Rev410

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품