카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

HOT MWIR 카메라 모듈 + 연속 줌 렌즈

Neutrino IS 시리즈

Neutrino IS 시리즈는 Teledyne FLIR의 세계 최고 수준의 MWIR(중파장 적외선) OEM 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈를 결합하여 다양한 FPA 해상도 및 CZ 줌/FOV 범위의 고성능 이미징 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 개발 및 제조 위험을 낮추고 출시 기간을 단축시켜 줍니다. 첨단 HOT FPA, 수명이 길고 진동이 적은 선형 냉각기, 공통 카메라 인터페이스 및 완전 무열화 렌즈를 통해 동급 최고의 솔루션을 제공합니다. 각 카메라 모듈과 렌즈는 호환되도록 설계되어 다양한 소스에서 카메라와 렌즈를 구매하고 통합할 때 달성할 수 없는 최적의 성능을 제공합니다.

Teledyne FLIR Neutrino IS 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 반기성품 제품 배송, 업계를 선도하는 2년 보증, 실제 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.

Watch Video
Neutrino IS 시리즈

Neutrino-IS-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-MWIR-IMAGING-SOLUTIONS.jpg

다수의 MWIR 이미징 솔루션

하나의 제조업체가 여러 가지 구성을 제공하기 때문에 제품 개발 및 생산을 단순화하여 높은 가치와 낮은 위험이라는 효과를 제공합니다.

  • T2SL HOT 1280 x 1024/0.008mm 픽셀 피치 FPA
  • <12W의 냉각, 렌즈의 경우 23°C에서 <8W의 정상 상태로 낮은 전력 소비
  • SWaP 최적화로 공간, 무게 및 전력 절약
  • ITAR 없음

완벽한 광기계적 통합

최적의 성능과 호환성을 위해 서로 적합하게 설계된 카메라와 렌즈.

  • 중앙 픽셀에 정확하게 정렬된 광학 중심선
  • 회전량 보정 이동 제거 및 줌을 통한 초점 유지
  • 카메라와 렌즈를 위한 단일 인터페이스 간소화
  • 원하는 거리까지 쉽게 초점을 맞출 수 있는 정밀 정렬 렌즈

Neutrino-IS-PDP-Pillar2-Images-Seamless-Opto-mechanical-Integration.jpg

Neutrino-IS-PDP-Pillar3-Images-Market-Leading-MWIR.jpg

시장을 선도하는 MWIR CZ 광학 장치 및 카메라

시장 리더가 제공하는 세계 수준의 성능과 업계를 선도하는 2년 보증, 경제적인 MWIR 솔루션입니다.

  • 업계 최고의 SXGA MWIR 카메라 코어
  • 포괄적인 제품 설명서
  • 상용 개발, 군용 적격
  • 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능

건물 줌 아웃 - Neutrino SX8 지상 ISR


타워 확대 - Neutrino SX8 지상 ISR


타워 축소 - Neutrino SX8 지상 ISR

MWIR 카메라 및 CZ 렌즈 기술의 발전

CZ 렌즈 솔루션과 함께 새롭게 제공되는 기성 MWIR은 일정을 최대 85%까지 줄일 수 있어 통합업체의 개발 시간을 2년 이상 절약할 수 있습니다.

방안 알아보기

모델 찾기

Resolution

모두 표시

Pixel Pitch (μm)

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 8 results
제품 해상도 프레임 속도 픽셀 피치 (μm) 수평 시야 온도 측정 상태 비교
Neutrino LC - CZ 15-300
425-0065-00
640 x 512 HOT MWIR 최대 60Hz 0.015mm 1.8°~35.5°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino IS 시리즈
Neutrino LC - CZ 19-290
425-0043-00
640 x 512 HOT MWIR 최대 60Hz 0.015mm 1.9°~27.4°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino IS 시리즈
Neutrino LC - CZ 27-275
425-0066-00
640 x 512 HOT MWIR 최대 60Hz 0.015mm 2.0°~20.4°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino IS 시리즈
Neutrino LC - CZF 25-250
425-0053-00
640 x 512 HOT MWIR 최대 60Hz 0.015mm 2.2°~21.7°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino IS 시리즈
Neutrino LC - CZF 25-375
425-0057-00
640 x 512 HOT MWIR 최대 60Hz 0.015mm 1.5°~21.9°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino IS 시리즈
Neutrino LC - CZF 30-600
425-0058-00
640 x 512 HOT MWIR 최대 60Hz 0.015mm 0.9°~18.2°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino IS 시리즈
Neutrino SX8 - CZ 15-300
425-0059-00
1280 x 1024 HOT MWIR 최대 60Hz 0.008mm 1.9°~38°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino IS 시리즈
Neutrino SX8 - CZF 30-300
425-0060-00
1280 x 1024 HOT MWIR 최대 60Hz 0.008mm 1.9°~19.4°(무열화) 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino IS 시리즈

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

극저온 냉각 시스템의 신뢰성에 대한 이해

더 알아보기

백서

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

더 알아보기

기사

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

더 알아보기

백서

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

더 알아보기

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

백서

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info