Prism™ AIMMGen™은 이중 용도 AI 모델 생성 서비스로, ITAR이 적용되지 않는 교육 데이터세트를 기반으로 AI 모델 자동 생성을 가능하게 합니다. 국방, 응급 구조대 및 상업 응용 분야에 고품질 데이터 및/또는 모델을 몇 주가 아닌 며칠 만에 제공하여 비용을 줄이고 일정을 단축합니다.
다양한 환경, 날씨, 스펙트럼 대역에서 군사 및 민간 물체에 대한 수백만 개의 기계학습 가능 사례를 생성할 수 있는 Teledyne의 독점 합성 데이터 생성 툴체인을 활용합니다. AIMMGen은 고급 그래픽 기능을 활용하여 자율주행 자동차의 복잡한 시나리오에 대한 이미지를 생성하거나 실세계에서 확보가 거의 불가능한 현재의 군용 물체를 시뮬레이션할 수 있습니다. AIMMGen은 주석이 달린 합성 이미지 데이터를 몇 분 만에 생성하여, 수작업 데이터 레이블링에 드는 몇 주의 시간을 대체합니다.
AIMMGen의 모델 생성 기능은 비용이 많이 드는 ML 엔지니어링 없이 고품질 모델을 생성하는 업계 최초의 완전 자동화된 AI 최적화 시스템을 통해 가능합니다. 최적화는 수십 년간의 AI/ML 전문성을 활용하여 고품질 물체 감지와 인식 모델을 생성하는 자체 MLOps 인프라 및 자동화된 워크플로우에서 실행됩니다. 그런 다음 고객이 제공한 테스트 사례 데이터에서 또는 광범위한 합성 데이터 레이크를 활용하여 모델을 자동으로 검증합니다.
비용 효율적인 개발을 통해 새로운 작업 요구사항, 표적 클래스 또는 조건에 대응하여 며칠 만에 신규 또는 업데이트된 모델을 출시할 수 있으며, 향후 미션이 발전함에 따라 모델을 검증할 수 있습니다.
다양한 환경, 날씨, 스펙트럼 대역에서 군사 및 민간 물체에 대한 수백만 개의 기계학습 가능 사례를 생성할 수 있는 Teledyne의 독점 합성 데이터 생성 툴체인을 활용합니다. AIMMGen은 고급 그래픽 기능을 활용하여 자율주행 자동차의 복잡한 시나리오에 대한 이미지를 생성하거나 실세계에서 확보가 거의 불가능한 현재의 군용 물체를 시뮬레이션할 수 있습니다. AIMMGen은 주석이 달린 합성 이미지 데이터를 몇 분 만에 생성하여, 수작업 데이터 레이블링에 드는 몇 주의 시간을 대체합니다.
AIMMGen의 모델 생성 기능은 비용이 많이 드는 ML 엔지니어링 없이 고품질 모델을 생성하는 업계 최초의 완전 자동화된 AI 최적화 시스템을 통해 가능합니다. 최적화는 수십 년간의 AI/ML 전문성을 활용하여 고품질 물체 감지와 인식 모델을 생성하는 자체 MLOps 인프라 및 자동화된 워크플로우에서 실행됩니다. 그런 다음 고객이 제공한 테스트 사례 데이터에서 또는 광범위한 합성 데이터 레이크를 활용하여 모델을 자동으로 검증합니다.
비용 효율적인 개발을 통해 새로운 작업 요구사항, 표적 클래스 또는 조건에 대응하여 며칠 만에 신규 또는 업데이트된 모델을 출시할 수 있으며, 향후 미션이 발전함에 따라 모델을 검증할 수 있습니다.
무제한 합성 개체 데이터 생성
ITAR이 적용되지 않은 수백만 개의 자동 라벨링된 합성 이미지로 비용과 시간 절약
애플리케이션별 AI 교육 데이터세트
데이터세트를 맞춤화하여 특정 애플리케이션을 처리함으로써 효율적이고 집중적인 학습 보장
자동화된 온프레미스 AI 모델 교육, 검증 및 최적화
기존의 엔지니어링 노력보다 훨씬 적은 노력으로 고성능 AI/ML 솔루션으로 바로 배포

무제한 합성 개체 데이터 생성
ITAR이 적용되지 않은 수백만 개의 자동 라벨링된 합성 이미지로 비용과 시간 절약
- 다양한 위치, 대상 유형, 날씨
- 가시광선, SWIR, MWIR 및 LWIR 스펙트럼에 걸쳐 스펙트럼 대역 커버
- 자동 이미지 주석
애플리케이션별 AI 교육 데이터세트
데이터세트를 맞춤화하여 특정 애플리케이션을 처리함으로써 효율적이고 집중적인 학습 보장
- 수천 개의 민간 및 군사 물체
차량, 구조물, 사람, 항공, 해상, 기타 클래스
새로운 타겟과 조건을 통합하는 맞춤형 서비스


자동화된 온프레미스 AI 모델 교육, 검증, 최적화
기존의 엔지니어링 노력보다 훨씬 적은 노력으로 고성능 AI/ML 솔루션으로 바로 배포
- 데이터에 안전한 프라이빗 MLOps 클라우드 인프라를 통해 생성된 최적화된 모델
- 고성능 모델 라이브러리에는 Pelee2, PeleeX, Yolov10, Prism SKR 및 향후 모델이 포함됨
- 합성 데이터와 실제 데이터 모두에서 모델 성능 검증
사양
- Part Number
- 110-0200-25
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
백서
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
스토리 읽기아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Prism AIMMGen Datasheet
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!