크기, 무게 및 전력(SWaP)에 최적화된 고급 비디오 프로세서인 AVP는 열 적외선 및 가시광선 카메라 인식 시스템에 동급 최고의 인공 지능 성능을 제공합니다. 최대 48TOPS의 추론 컴퓨팅 성능을 갖춘 업계 최첨단 모바일 프로세서 시스템 온 칩(SoC)인 최신 Qualcomm® QCS8550을 통합합니다. QCS8550은 Qualcomm의 제품 수명 프로그램의 일부로, 미래에 대비한 제품 안정성을 보장합니다.
AVP는 감지, 분류 및 표적 추적 기능을 제공하는 Teledyne FLIR Prism AI 소프트웨어와 초고해상도, 이미지 융합, 대기 난류 제거, 전자 안정화, 국소 조영 증강 및 소음 감소를 포함한 Prism ISP 알고리즘을 효율적으로 실행하도록 설계되었습니다. Prism 소프트웨어는 사용 가능한 시스템 온 모듈(SoM) 기능을 활용하여 AVP에서 효율적으로 실행되어 자동차, 항공, 무인, 카운터 UAS(CUAS), 경계 보안 및 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 응용 분야에 중요한 엣지 AI 기능을 제공합니다.
AVP는 감지, 분류 및 표적 추적 기능을 제공하는 Teledyne FLIR Prism AI 소프트웨어와 초고해상도, 이미지 융합, 대기 난류 제거, 전자 안정화, 국소 조영 증강 및 소음 감소를 포함한 Prism ISP 알고리즘을 효율적으로 실행하도록 설계되었습니다. Prism 소프트웨어는 사용 가능한 시스템 온 모듈(SoM) 기능을 활용하여 AVP에서 효율적으로 실행되어 자동차, 항공, 무인, 카운터 UAS(CUAS), 경계 보안 및 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 응용 분야에 중요한 엣지 AI 기능을 제공합니다.
업계 최고의 크기, 중량 및 전력(SWaP) 소비
업계 최고 성능의 QCS8550 SoC에서 Prism AI 및 ISP 실행
미래를 위한 디자인
유연한 하드웨어는 Qualcomm 제품 수명 프로그램의 일부입니다.
통합업체를 위해 제작됨
Prism 소프트웨어 및 지원으로 개발 간소화 및 위험 감소

업계 최고의 크기, 무게 및 전력(SWaP) 소비
QCS8550은 첨단 4nm 노드에서 제작되었습니다
- 40.27 x 33.41mm
- 최대 6W 및 일반 전력 소비 2.5W
- 5그램(차폐 없음)
- 4nm 제작 노드가 저전력을 가능하게 하고
열 관리를 간소화합니다

미래를 위한 디자인
업계 최고 성능의 SoC 활용
- 48 TOPS INT 8 AI 프로세서
- GPU에서 3.2 TOPS(플로트 32)
- CPU 코어 8개
- 6 MIPI 카메라 인터페이스(5개 동시)
- USB 카메라 인터페이스

통합업체를 위한 설계
Prism 소프트웨어 및 지원으로 개발 간소화 및 위험 감소
- OS - Linux LE(r76)
- 자격을 갖춘 엔지니어가 개발 지원
- 샘플 애플리케이션 포함
- 실제 및 입증된 합성 데이터를 사용하여 진행 중인 모델 개발
사양
Hardware
- Memory
- 16GB LPDDR5x
- Operating Environment (OE)
- 입력 전압: 3.6V 작동 온도: -20~+60°C
- Operating System (OS)
- OS - Linux LE(r76)
- Part Number
- Qualcomm 8550 SOM
- Processor
- Qualcomm QCS8550
64비트 Octa-Core
애플리케이션 프로세서, 3.2GHz(골드+), 2.8GHz(골드 4개), 2.0GHz(실버 3개) Qualcomm Kryo CPU
Qualcomm Adreno GPU 740
Qualcomm Hexagon Tensor 프로세서(HTP), 육각형 벡터 eXtensions(HVX) 및 육각형 매트릭스 eXtensions(HMX)
Qualcomm 보안 처리 장치, 고급 보안 사용 사례용
저전력 AI(LPAI) 서브시스템, 전용 DSP 및 AI 가속기(eNPU) 지원 상시 오디오, 센서, 상황별 데이터 스트림 및 상시 카메라.
- Video
- UHD 비디오 처리 장치
AV1 디코딩
H.265 메인 10, H.265 메인, H.264 하이 및 VP9 프로필 2에 대한 기본 디코딩 지원
H.265 메인 10, H.265 메인, H.264 하이 형식에 대한 기본 인코딩 지원
Mechanical
- Dimensions
- SOM 보드: 40.27 x 33.41mm LGA 폼 팩터
- Weight
- 5그램(차폐 없음)
Storage
- Storage
- 256GB UFS 3.1
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
백서
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
더 알아보기아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
FLIR AVP - Datasheet
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!