Model Finder
Results:
Reset Filters
표시 중 126 results
| 제품 | 해결 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | FOV 수평 | 라디오메트리 | 가격 | 비교 | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson
20320A004
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 4° | 아니요 | In Production 정보 요청 | ||
Boson
20320A006
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 6° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20320A012
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 12° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20320A016
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 16° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20320A024
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20320A034
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 34° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20320A034-6IARX
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 34° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20320A050
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20320AS50-6IARX
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20320H092
|
320 x 256 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 92° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A008
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 8° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A008-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 8° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A012
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 12° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A018
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A018-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A024
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A024-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A032
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A032-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A050
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640A095
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640AS24
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640AS32
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640AS32-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640AS50
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640AS50-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640AS95
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson
20640AS95-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson SX8
2686-350-CZ
|
1280 x 1024 | 60Hz default; 30 Hz runtime selectable | 8 µm | No | In Production 정보 요청 |
|
||
Boson SX8
801280A0024-6IXAAA
|
1280 x 1024 | 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) | 8µm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson SX8
801280A0032-6IXAAA
|
1280 x 1024 | 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) | 8µm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson SX8
801280A0050-6IXAAA
|
1280 x 1024 | 60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) | 8µm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson SX8 CZ
2686-350
|
1280 x 1024 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 8µm | 아니요 | Preproduction 정보 요청 |
|
||
Boson+
22320A004-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 4° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320A006-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 6° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320A012-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 12° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320A016-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 16° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320A024-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320A034-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 34° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320A034-6IARX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 34° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320A050-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320AS50-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320AS50-6IARX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320H092-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 92° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320H092-6IARX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 92° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22320X000-6IAAX
|
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640A006
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 5.5° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640A008
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 8° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640A012
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 12° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640A018
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640A018-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640A024
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640A032
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640A050
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | In Production 정보 요청 |
|
|||
Boson+
22640A095
|
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640AS24
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640AS24-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640AS32
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640AS32-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640AS50
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640AS50-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640AS95
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640AS95-6IARX
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640HS14-6IAAX
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 13.5° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
22640X000
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640A006
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | 5.5° | No | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640A008
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | 8° | No | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640A012
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | 12° | No | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640A018
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640A024
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640A032
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640AS24
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640AS32
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640AS50
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640AS95
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640HS14-6IAAX
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 13.5° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
23640X000
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 렌즈리스, 셔터리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+
2526-350-CZ
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 6°~30° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+ CZ 14-75
2526-350
|
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 6°~30° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Boson+ IQ 개발 키트
446-0001-00
|
Boson+ 640x512(24° HFOV), 셔터 포함 | 12µm | In Production 정보 요청 |
|
||||
FLIR ADK
40640G024-6PAA1
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640G024-6PAA2
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640G032-6PAA1
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640G032-6PAA2
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640G050-6PAA1
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640G050-6PAA2
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640G075-6PAA1
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640G075-6PAA2
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640U024-6PAAX
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | Discontinued 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640U032-6PAAX
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | Discontinued 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640U050-6PAAX
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | Discontinued 정보 요청 |
|
|
FLIR ADK
40640U075-6PAAX
|
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | Discontinued 정보 요청 |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PAAXP
|
640 x 512 | Full resolution @ 60 Hz | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PARXP
|
640 x 512 | Full resolution @ 60 Hz | 0.012mm | 32° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PMRXX
|
640 x 512 | Full resolution @ 60 Hz | 0.012mm | 32° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Lepton
500-0758-03
|
160 x 120, 프로그레시브 스캔 | 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능) | 0.012mm | 95° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Lepton
500-0771-01
|
160 x 120 | 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능) | 0.012mm | 57°(공칭) | 예 | In Production 정보 요청 |
|
|
Lepton
500-1387-00
|
사용 가능한 120픽셀 직경 면적의 160x120 출력 | 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능) | 0.012mm | 160° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino IS 시리즈
425-0043-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 최대 60Hz | 0.015mm | 1.9°~27.4°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino IS 시리즈
425-0053-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 최대 60Hz | 0.015mm | 2.2°~21.7°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino IS 시리즈
425-0057-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 최대 60Hz | 0.015mm | 1.5°~21.9°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino IS 시리즈
425-0058-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 최대 60Hz | 0.015mm | 0.9°~18.2°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino IS 시리즈
425-0059-00
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 최대 60Hz | 0.008mm | 1.9°~38°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino IS 시리즈
425-0060-00
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 최대 60Hz | 0.008mm | 1.9°~19.4°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino IS 시리즈
425-0065-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 최대 60Hz | 0.015mm | 1.8°~35.5°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino IS 시리즈
425-0066-00
|
640 x 512 HOT MWIR | 최대 60Hz | 0.015mm | 2.0°~20.4°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino ISR 시리즈
425-0056-00
|
1280 x 1024 | 30Hz | 0.012mm | 0.72°~7.2°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino ISR 시리즈
425-0403155-C643
|
640 x 512 HOT MWIR | 30Hz | 0.015mm | 1.30°~27.50°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino ISR 시리즈
425-1601140-C802
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 0.008mm | 2.0°~39.1°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino ISR 시리즈
425-1601140-C804
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 0.008mm | 0.84°~16.65°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino ISR 시리즈
425-1601140-C805
|
1280 x 1024 HOT MWIR | 30Hz | 0.008mm | 0.59° ~ 11.69°(무열화) | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino LC OGI
425-0640415-1PAAX
|
640 x 512 | 최대 60Hz | 0.015mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino Performance 시리즈
425-0039-00
|
1280x1024 | 최대 120Hz | 0.012mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino Performance 시리즈
425-0054-00
|
2048×1536 | 최대 60Hz | 0.01mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino SWaP 시리즈
425-0640140-0PAAX
|
640 x 512 | 최대 60Hz | 0.015mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino SWaP 시리즈
425-0640140-1PAAX
|
640 x 512 | 최대 60Hz | 0.015mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino SWaP 시리즈
425-1280125-1PAAX
|
1280 × 1024 | 0.008mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
||
Neutrino SWaP 시리즈
425-1280130-1PAAX
|
1280 × 1024 | 0.008mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
||
Neutrino SWaP 시리즈
425-1280140-1PAAX
|
1280 × 1024 | 0.008mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
||
Tura
1165FHW024-6AXYZ
|
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Tura
1165FHW042-6AXYZ
|
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 42° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Tura
1165FHW070-6AXYZ
|
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 70° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Tura
1165GHW024-6AXYZ
|
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Tura
1165GHW042-6AXYZ
|
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 42° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Tura
1165GHW070-6AXYZ
|
640 x 512 | 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz 또는 8.6 Hz 선택 가능 | 12µm | 70° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
렙톤 XDS
500-1395-00
|
Under Development 정보 요청 |
|