NDAA를 준수하고 ITAR이 적용되지 않는 Boson® SX8 - CZ 15–75는 SXGA(1280 × 1024) 해상도와 8 마이크론(µm) 픽셀 피치를 갖춘 양산형 비냉각식 장파장 적외선(LWIR) 카메라 모듈인 Boson SX8에 5× 연속 줌(CZ) 15–75mm 렌즈를 결합한 제품입니다. 그 결과는 컴팩트한 폼 팩터의 고성능 열화상 솔루션입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP) 최적화를 재정의하도록 설계된 AI 지원 Boson SX8 – CZ 15–75는 산업, 상업 및 국방 분야의 통합을 위해 상황 인식을 향상시켜 뛰어난 선명도, 범위 및 성능을 제공합니다.
단일 공장 통합 시스템으로 설계된 Boson SX8 - CZ 15–75는 단일 소스 보증이 뒷받침하는 최적화된 광학 및 전자 성능을 제공합니다. 고급 렌즈 및 제어 전자 장치는 전체 줌 범위에서 초점을 유지하고, 실시간 열 구배 보정을 가능하게 하며, 추가 기능을 위한 확장성을 갖춘 유연한 사용자 정의 명령 구문을 지원합니다. Boson SX8 - CZ 15–75는 개발 및 공급 위험을 줄이는 동시에 시장 출시 기간을 단축하므로, 무인 시스템, 무인항공기 대응 솔루션, 경계 감시, 경장갑차 상황 인식 및 표적 획득, 그리고 병사용 조준경 시스템을 개발하는 통합업체에 이상적입니다.
단일 공장 통합 시스템으로 설계된 Boson SX8 - CZ 15–75는 단일 소스 보증이 뒷받침하는 최적화된 광학 및 전자 성능을 제공합니다. 고급 렌즈 및 제어 전자 장치는 전체 줌 범위에서 초점을 유지하고, 실시간 열 구배 보정을 가능하게 하며, 추가 기능을 위한 확장성을 갖춘 유연한 사용자 정의 명령 구문을 지원합니다. Boson SX8 - CZ 15–75는 개발 및 공급 위험을 줄이는 동시에 시장 출시 기간을 단축하므로, 무인 시스템, 무인항공기 대응 솔루션, 경계 감시, 경장갑차 상황 인식 및 표적 획득, 그리고 병사용 조준경 시스템을 개발하는 통합업체에 이상적입니다.

SXGA LWIR + 줌으로 더 많은 작업 보기
SWaP에 최적화된 AI 지원 패키지의 고성능 1280 × 1024 선명도
- SWaP 최적화 8μm 픽셀 피치
- 시장을 선도하는 1280 × 1024(SXGA) 해상도
- 공장 통합형 소형 15~75mm 연속 줌 렌즈
- 30Hz 및 60Hz, 더 높은 프레임 속도 옵션에 대한 로드맵 포함

완벽한 광기계적 통합
공장 설계 카메라 및 렌즈로 성능과 비용 최적화
- 공장 정렬로 확대/축소를 통한 조준 이동 제거
- 최대 성능 및 MTF를 위해 교정됨
- 근거리 대상에 대한 대상 초점 범위 보상
- 열 그라디언트 보정으로 전체 온도 범위에서 초점 유지

TELEDYNE FLIR 브랜드 약속 및 신뢰할 수 있는 제조
신뢰할 수 있는 개발 파트너 및 저위험 물량 공급업체
- 세계적 수준의 지원 및 서비스
- ITAR이 없고 NDAA 준수
- 미국에서 대량 제조
- 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.b로 분류됨.
Boson SX8 출시 프레젠테이션 | 전체 제품 개요
Boson SX8 소개
감시
UAS
UAS 대응
사격 범위
사막 주행
실외 감시
오토바이
사양
Performance
- Thermal Spectral Range
- 장파장 적외선, 7.5µm~–14µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 작동 조건에 따라 ±5°C 이하의 정확도.
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7%; NFOV < 3%
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%;WFOV = 15mm +0% / -4%.
- Frame Rate
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- Image Orientation
- 조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 교정됨; FLIR’의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트됨; 표준 구성에는 물리적 셔터도 포함됨
- Optical Continuous Zoom
- 5.35x
- Parfocality
- 20°C에서 이 렌즈는 10.6um에서 1/4 파장 이내로 줌을 통해 초점을 유지해야 합니다.
- Pixel Pitch
- 8µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70%
WFOV = 96%
- Resolution
- 1280 x 1024
- Scene Dynamic Range
- ~140°C(높은 게인)
- Sensitivity [NEdT]
- 산업용: ≤35mK
전문가용: ≤45mK
(공장 필터 활성화됨)
- Symbol overlay
- 각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Time to Focus
- < 0.5초
- Time to Zoom
- < 1.5초
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB 또는 I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- 다음과 같은 직렬 통신이 설정되어야 합니다. RS232, 38400 보드, 1 정지 비트, 8 데이터 비트, 패리티 없음
Electrical
- Power Supply
- 공칭 전압 12V ± 1V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110(L) x 84.3(w) x 84.3(h)mm
- Weight
- 530g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- MIL-STD-1472 및 MIL-HDBK-1686을 충족하는 렌즈 어셈블리
- DLC Option
- DLC 전면 코팅 적용, 습도, 심한 마모, 염수 분무 노출을 견딜 수 있는 렌즈
- ESS Thermal
- -35°C~+70°C의 극한 온도에 노출되고, 최대 5 deg/min 램프 속도 및 각 극한 온도에서 최소 60분의 체류 시간을 갖는 렌즈 어셈블리
- ESS Vibration
- 최소 10분 동안 광축을 따라 다음 진동 프로파일을 갖는 10Hz에서 500Hz까지의 무작위 진동:
10Hz에서 0.01 G2/Hz
50Hz에서 0.01 G2/Hz
80Hz에서 0.04 G2/Hz
350Hz에서 0.04 G2/Hz
500Hz에서 0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- -35°C~70°C 까지 초점 유지
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operating Temperature Range
- -35°C~70°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Shock
- 11msec 하프 사인 펄스가 있는 9G, 3개의 축 각각에 대해 최소 3개의 펄스
- Solar protection
- 렌즈는 통과 대역 미만의 태양 에너지를 감쇠시킵니다.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!