Boson®+ IQ 개발 키트는 통합업체가 엣지에서 AI 객체 감지와 이미지 신호 처리(ISP)를 활용한 열 적외선(IR) 센싱을 평가하고 개발할 수 있도록 하는 레퍼런스 하드웨어 설계 및 소프트웨어 개발 플랫폼입니다. Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 시스템 온 칩(SoC)을 특징으로 하는 Teledyne FLIR AVP를 기반으로 하며, 업계 최고의 50조 연산/초(TOPS) 계산 성능을 제공합니다. 멀티코어 아키텍처는 추론을 위한 2개의 DSP 코어, 일반 컴퓨팅을 위한 8개의 CPU 코어, 연산 이미징 기능을 위한 GPU를 특징으로 합니다. 일반적인 전력 추가는 2.5W에 불과하여 열 관리를 단순화하고 미래의 임무 기간을 극대화하는 동시에, 우수한 이미지 품질을 위해 Prism™ AI 객체 감지 모델과 Prism ISP 노이즈 제거, 초해상도 및 자동 이득 제어(AGC)를 작동합니다.
통합업체를 염두에 두고 설계된 Boson+ IQ 개발 키트는 포함된 Boson+ 열화상 카메라 모듈 및 추가 카메라를 위한 3개의 MIPI 인터페이스와의 통합을 단순화합니다. 소프트웨어 개발 키트(SDK), 하드웨어 ICD 및 포괄적인 전문가 수준의 엔지니어링 지원은 원활한 개발 경험을 보장합니다. 이 플랫폼은 또한 Prism SKR 등과 같은 미래의 Prism 소프트웨어 향상 기능과 호환되므로 엣지 AI 열화상 애플리케이션을 위한 미래 대비형 솔루션입니다.
통합업체를 염두에 두고 설계된 Boson+ IQ 개발 키트는 포함된 Boson+ 열화상 카메라 모듈 및 추가 카메라를 위한 3개의 MIPI 인터페이스와의 통합을 단순화합니다. 소프트웨어 개발 키트(SDK), 하드웨어 ICD 및 포괄적인 전문가 수준의 엔지니어링 지원은 원활한 개발 경험을 보장합니다. 이 플랫폼은 또한 Prism SKR 등과 같은 미래의 Prism 소프트웨어 향상 기능과 호환되므로 엣지 AI 열화상 애플리케이션을 위한 미래 대비형 솔루션입니다.

에지 AI를 활용한 열 평가 및 개발
Prism 소프트웨어의 IR 물체 감지기, 고급 ISP 및 향후 추가 기능 액세스
- Prism AI 실시간 의사결정 지원 감지 및 다중 물체 추적
- 초고해상도, 노이즈 감소 등의 기능을 갖춘 Prism ISP 이미징
- 시각적 탐색 및 Prism SKR 자율 표적 감지와의 향후 호환성
- 오프라인 동영상 파이프라인 및 AI 모델 개발을 위한 16비트 실시간 녹화

Qualcomm Dragonwing QCS8550 플랫폼 기반 개발
프리미엄 프로세서를 통해 저전력으로 극한의 에지 AI 구현
- 업계 최고 수준의 총 50 TOPS 컴퓨팅 성능
- 2.5W의 낮은 입력 전력 및 열 부하로 DSP 100%, GPU 60% 및 2개의 CPU 코어 작동
- 640x512 Boson+ 열화상 카메라 모듈 인터페이스
- 열화상 카메라 2대와 가시광 카메라 1대를 위한 3개의 MIPI 인터페이스

통합업체를 위한 설계
소프트웨어 및 지원으로 개발 간소화 및 위험 감소
- Boson+ 및 Prism SDK
- 640x512 Boson+, MIPI 인터페이스 보드, 케이블 및 캐리어 보드
- 사용자 친화적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)
- 자격을 갖춘 응용 분야 엔지니어의 개발 지원
사양
Imaging & Optical
- Focal Length
- 18mm
- Frame Size / Rates
- 640 x 512 / 30Hz(일반) ~ 60Hz(구성에 따라 다름)
1280 x 1024(초해상도) / 30Hz(일반) ~ 60Hz(구성에 따라 다름)
- Pixel Pitch
- 12µm
- Resolution
- Boson+ 640x512(24° HFOV), 셔터 포함
Connections & Communications
- Video Input - Thermal Camera Module
- MIPI 2-lane CSI-2(D-PHY)
- Video Inputs - Camera 2 and 3
- MIPI 4-lane CSI-2(D-PHY)
Electrical
- Input Voltage
- 5~36VDC(12VDC 공칭)
- Power Consumption
- 2.5W(100% DSP, 60% GPU 부하 및 2개의 CPU 코어)
4W(일반적으로 Boson+ 포함)
Mechanical
- Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 52 x 41.5 x 50.5mm
- Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 90g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA 준수
ISO 9001 및 AS 9101 인증 시설에서 IPC-A-610 Class 2 사양으로 조립된 제작 품질 보증 보드
ROHS 지침 2011/65/EU 및 2015/863/EU 준수 재료 및 공정
- Operating Temperature Range
- -40°C~60°C
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.