열 적외선 카메라는 주야간에 보행자 및 동물을 감지할 수 있는 최고의 센서 기술입니다. FLIR ADK™는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량(AV)에서 차세대 자동차 열화상 비전을 개발하는 비용 효율적인 방법입니다. ADK는 자동 비상 제동(AEB)을 비롯한 차량 안전 기능에서 자동화된 의사 결정을 개선하는 데 필요한 중요한 데이터를 제공합니다. 견고한 IP67 등급 인클로저에는 전천후 주행을 위한 열선 창문이 포함되어 있습니다. Teledyne FLIR에서 제공하는 GMSL, USB 및 FPD-Link 인터페이스 옵션을 통해 플러그 앤 플레이 방식으로 통합할 수 있습니다.
통지: FLIR ADK USB 제품 수명 종료 FLIR ADK USB 제품군은 수명 종료 프로세스에 돌입했습니다. 고객은 Tura™ 제품군으로 전환하는 것이 좋습니다. 판매 종료는 2026년 1월에 발표되었으며, 최종 배송은 2026년 12월까지 예정되어 있고 지원은 2028년 12월까지 계속됩니다. 자세한 정보 및 전환 지침은 아래의 EOL 고지를 참조하십시오.
통지: FLIR ADK USB 제품 수명 종료 FLIR ADK USB 제품군은 수명 종료 프로세스에 돌입했습니다. 고객은 Tura™ 제품군으로 전환하는 것이 좋습니다. 판매 종료는 2026년 1월에 발표되었으며, 최종 배송은 2026년 12월까지 예정되어 있고 지원은 2028년 12월까지 계속됩니다. 자세한 정보 및 전환 지침은 아래의 EOL 고지를 참조하십시오.
조광 상태가 어려운 상황 속에서 정확하게 상황을 살펴 볼 수 있습니다
열 센서는 빛이 아닌 열에 의해 이미지를 생성하기 때문에, 조명 조건에 관계없이 보행자와 다가오는 차량을 감지할 수 있습니다.
차세대 열화상 기술은 플러그-앤-플레이 형식으로 사용하기가 쉽습니다.
단 몇 분만에 열화상 데이터 수집을 시작할 수 있습니다.
간단한 인터페이스로 데이터를 직접 분석할 수 있습니다.
통합 설치 및 사용이 간단합니다.
사양
Radiometry
- Temperature Measurement
- 아니요
Imaging & Optical
- Array format
- 640 × 512
- Data Format
- 소프트웨어 선택 가능: 16비트 TIFF(원시 센서 형식) 또는 압축 8비트
- FOV - Horizontal
- 24°
- Frame Rate
- 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항)
- Frame Rate Options
- 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항)
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 0.012mm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 50 mK
- Spectral Band
- 8-14 microns(LWIR)
- Thermal Imaging Detector
- Boson™ – 비냉각 VOx 마이크로볼로미터
- Thermal Sensitivity
- < 50 mK
Electrical
- Input Voltage
- 카메라: 5VDC(USB2) 또는 12VDC(GMSL)
윈도우 히터: 12VDC(USB2) 또는 12VDC(GMSL)
- Power Consumption
- 1W(히터 제외), 평균 약 4W 및 최대 12W(히터 포함)
Mechanical
- Dimensions (W x H x D)
- 35 × 40 × 47mm
- Weight
- 약 100gm
Environmental & Approvals
- Environmental Protection
- IP67
- Operating Temperature
- -40°C~+75°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~+75°C
- Shock
- 1,500G @ 0.4msec
- Solar protection
- 예(햇볕이 센서를 손상시키지 않음)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
미디어 갤러리
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers