FLIR ADK
열 적외선 카메라는 주야간에 보행자 및 동물을 감지할 수 있는 최고의 센서 기술입니다. FLIR ADK™는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량(AV)에서 차세대 자동차 열화상 비전을 개발하는 비용 효율적인 방법입니다. ADK는 자동 비상 제동(AEB)을 비롯한 차량 안전 기능에서 자동화된 의사 결정을 개선하는 데 필요한 중요한 데이터를 제공합니다. 견고한 IP67 등급 인클로저에는 전천후 주행을 위한 열선 창문이 포함되어 있습니다. Teledyne FLIR에서 제공하는 GMSL, USB 및 FPD-Link 인터페이스 옵션을 통해 플러그 앤 플레이 방식으로 통합할 수 있습니다.
통지: FLIR ADK USB 제품 수명 종료 FLIR ADK USB 제품군은 수명 종료 프로세스에 돌입했습니다. 고객은 Tura™ 제품군으로 전환하는 것이 좋습니다. 판매 종료는 2026년 1월에 발표되었으며, 최종 배송은 2026년 12월까지 예정되어 있고 지원은 2028년 12월까지 계속됩니다. 자세한 정보 및 전환 지침은 아래의 EOL 고지를 참조하십시오.
모델 찾기
Results:
| 제품 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | 수평 시야 | 온도 측정 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24° FOV40640G024-6PAA1 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV40640G032-6PAA1 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50° FOV40640G050-6PAA1 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV40640G075-6PAA1 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24° FOV40640G024-6PAA2 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32° FOV40640G032-6PAA2 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV40640G050-6PAA2 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75° FOV40640G075-6PAA2 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 24° FOV40640U024-6PAAX |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | Discontinued 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 32° FOV40640U032-6PAAX |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | Discontinued 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 50° FOV40640U050-6PAAX |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | Discontinued 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 75° FOV40640U075-6PAAX |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | Discontinued 정보 요청 |
|
미디어 갤러리
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers