카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV

모델: 40640G050-6PAA2
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
≤50 mK
12 µm
In Production
열 적외선 카메라는 주야간에 보행자 및 동물을 감지할 수 있는 최고의 센서 기술입니다. FLIR ADK™는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량(AV)에서 차세대 자동차 열화상 비전을 개발하는 비용 효율적인 방법입니다. ADK는 자동 비상 제동(AEB)을 비롯한 차량 안전 기능에서 자동화된 의사 결정을 개선하는 데 필요한 중요한 데이터를 제공합니다. 견고한 IP67 등급 인클로저에는 전천후 주행을 위한 열선 창문이 포함되어 있습니다. Teledyne FLIR에서 제공하는 GMSL, USB 및 FPD-Link 인터페이스 옵션을 통해 플러그 앤 플레이 방식으로 통합할 수 있습니다.

통지: FLIR ADK USB 제품 수명 종료 FLIR ADK USB 제품군은 수명 종료 프로세스에 돌입했습니다. 고객은 Tura™ 제품군으로 전환하는 것이 좋습니다. 판매 종료는 2026년 1월에 발표되었으며, 최종 배송은 2026년 12월까지 예정되어 있고 지원은 2028년 12월까지 계속됩니다. 자세한 정보 및 전환 지침은 아래의 EOL 고지를 참조하십시오.

조광 상태가 어려운 상황 속에서 정확하게 상황을 살펴 볼 수 있습니다

열 센서는 빛이 아닌 열에 의해 이미지를 생성하기 때문에, 조명 조건에 관계없이 보행자와 다가오는 차량을 감지할 수 있습니다.

차세대 열화상 기술은 플러그-앤-플레이 형식으로 사용하기가 쉽습니다.

단 몇 분만에 열화상 데이터 수집을 시작할 수 있습니다.

간단한 인터페이스로 데이터를 직접 분석할 수 있습니다.

통합 설치 및 사용이 간단합니다.

사양

Radiometry

Temperature Measurement
아니요

Imaging & Optical

Array format
640 × 512
Data Format
소프트웨어 선택 가능: 16비트 TIFF(원시 센서 형식) 또는 압축 8비트
FOV - Horizontal
50°
Frame Rate
풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항)
Frame Rate Options
풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항)
Pixel Pitch
0.012mm
Pixel Size
0.012mm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 50 mK
Spectral Band
8-14 microns(LWIR)
Thermal Imaging Detector
Boson™ – 비냉각 VOx 마이크로볼로미터
Thermal Sensitivity
< 50 mK

Electrical

Input Voltage
카메라: 5VDC(USB2) 또는 12VDC(GMSL)

윈도우 히터: 12VDC(USB2) 또는 12VDC(GMSL)
Power Consumption
1W(히터 제외), 평균 약 4W 및 최대 12W(히터 포함)

Mechanical

Dimensions (W x H x D)
35 × 40 × 47mm
Weight
약 100gm

Environmental & Approvals

Environmental Protection
IP67
Operating Temperature
-40°C~+75°C
Operating Temperature Range
-40°C~+75°C
Shock
1,500G @ 0.4msec
Solar protection
예(햇볕이 센서를 손상시키지 않음)

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

미디어 갤러리

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

FMVSS No. 127 Pedestrian Automatic Emergency Braking Test Report

더 알아보기

FAQ

ADlevels

스토리 읽기

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

다운로드

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

다운로드

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

다운로드

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

다운로드

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

다운로드

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

다운로드

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품