Boson® SX8은 8마이크론(µm) 픽셀 피치 마이크로볼로미터를 통해 SXGA(1280 × 1024) 해상도를 제공하는 세계 최초의 대량 생산, ITAR 면제 및 NDAA를 준수하는 비냉각식 장파장 적외선(LWIR) 카메라 모듈입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP)을 최소화하도록 설계된 Boson SX8은 콤팩트하고 통합 가능한 폼 팩터로 상황 인식을 개선합니다.
산업, 상업 및 국방 통합을 위해 특수 제작된 Boson SX8은 640 × 512 VGA 모듈보다 4배 더 많은 픽셀을 제공하여 탐지, 인식 및 식별(DRI) 범위를 확장하고 장거리에서 선명한 이미지를 제공합니다. 공장 통합형 연속 줌 렌즈를 포함한 여러 렌즈 옵션은 무인 시스템 및 무인항공기 대응 시스템부터 탐색기, 경계 보안, 시각 증강 및 휴대용 장치에 이르기까지 다양한 플랫폼을 지원합니다. 고속 성능 및 SXGA 출력을 통해 Boson SX8은 운영자가 더 많이 보고 더 멀리 보고 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Boson SX8은 사용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 게르마늄 없는 렌즈 구성 및 Teledyne FLIR OEM의 Prism™ 지능형 디지털 제품과의 호환성으로 개발을 가속화하고 통합 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 미국에서 대규모로 제조된 이 카메라는 신뢰할 수 있는 대량 공급업체로부터 낮은 공급망 위험, 높은 신뢰성 및 세계 최고 수준의 지원을 제공하여 SWaP 최적화 열화상 이미징의 새로운 표준을 설정합니다.
산업, 상업 및 국방 통합을 위해 특수 제작된 Boson SX8은 640 × 512 VGA 모듈보다 4배 더 많은 픽셀을 제공하여 탐지, 인식 및 식별(DRI) 범위를 확장하고 장거리에서 선명한 이미지를 제공합니다. 공장 통합형 연속 줌 렌즈를 포함한 여러 렌즈 옵션은 무인 시스템 및 무인항공기 대응 시스템부터 탐색기, 경계 보안, 시각 증강 및 휴대용 장치에 이르기까지 다양한 플랫폼을 지원합니다. 고속 성능 및 SXGA 출력을 통해 Boson SX8은 운영자가 더 많이 보고 더 멀리 보고 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Boson SX8은 사용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 게르마늄 없는 렌즈 구성 및 Teledyne FLIR OEM의 Prism™ 지능형 디지털 제품과의 호환성으로 개발을 가속화하고 통합 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 미국에서 대규모로 제조된 이 카메라는 신뢰할 수 있는 대량 공급업체로부터 낮은 공급망 위험, 높은 신뢰성 및 세계 최고 수준의 지원을 제공하여 SWaP 최적화 열화상 이미징의 새로운 표준을 설정합니다.
SXGA LWIR로 더 큰 그림을 확인하십시오
SWaP 최적화 패키지의 고성능 1280 × 1024 선명도
스마트 열화상 카메라 개발 간소화
AI가 지원되는 통합 준비 설계
Teledyne FLIR 브랜드 약속 및 신뢰할 수 있는 제조
신뢰할 수 있는 개발 파트너 및 저위험 대량 공급업체
사양
Performance
- Thermal Spectral Range
- Longwave infrared; 7.5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±5° C accuracy or less, depending upon operating conditions.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7%; NFOV < 3%
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%; WFOV = 15mm +0% / -4%.
- Frame Rate
- 60Hz default; 30 Hz runtime selectable
- Image Orientation
- Adjustable (vertical flip and/or horizontal flip)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standard configuration also includes physical shutter
- Optical Continuous Zoom
- 5.35x
- Parfocality
- At 20°C the lens shall stay in focus thru zoom within 1/4-wave at 10.6um
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70%
WFOV = 96%
- Resolution
- 1280 x 1024
- Scene Dynamic Range
- to 140 °C (high gain)
- Sensitivity [NEdT]
- 산업용: ≤35mK
전문가용: ≤45mK
(공장 필터 활성화됨)
- Symbol overlay
- Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
- Time to Focus
- < 0.5 sec
- Time to Zoom
- < 1.5 sec
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB or I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- The following serial communications shall be set: RS232, 38400 baud, 1 stop bit, 8 data bits, no parity
Electrical
- Power Supply
- Nominal voltage 12V ± 1V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (L) x 84.3 (w) x 84.3 (h) mm
- Weight
- 530g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Lens assembly to meet MIL-STD-1472 and MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- With DLC front coating, lens to withstand Humidity, Severe Abrasion, and Salt Fog Exposure
- ESS Thermal
- Lens assembly to be subjected to -35 °C to +70 °C temperature extremes with a maximum of 5 deg/min ramp rate and a minimum dwell of 60min at each temperature extreme
- ESS Vibration
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz with the following vibration profile along the optical axis for a minimum of 10 minutes:
at 10 Hz, 0.01 G2/Hz
at 50 Hz, 0.01 G2/Hz
at 80 Hz, 0.04 G2/Hz
at 350 Hz, 0.04 G2/Hz
at 500 Hz, 0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Maintain focus from -35 °C to 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F)
- Operating Temperature Range
- -35 °C to 70 °C (-31 °F to 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
- Shock
- 9G with 11msec half-sine pulse, minimum 3 pulses for each of 3 axes
- Solar protection
- Lens attenuates solar energy below pass band.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!