Boson+는 두 가지 해상도, 여러 렌즈 옵션, 일부 렌즈에 대한 방사선 측정으로 제공되며, 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈로 개발을 간소화하고 성능을 극대화할 수도 있습니다. 고객이 선택할 수 있는 USB, CMOS 또는 MIPI 비디오 인터페이스를 통해 Boson+를 Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella 등의 다양한 임베디드 프로세서에 통합하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 사용자 친화적인 SDK, 업데이트된 GUI 및 포괄적인 제품 설명서는 무인 지상 차량(UGV), 무인 항공기 시스템(UAS), 웨어러블, 보안 애플리케이션, 핸드헬드 및 열 시야를 위한 OEM 통합을 더욱 간소화합니다.
시장을 선도하는 열 감도, 대비 및 지연 시간
20mK 이하의 NEDT가 감지, 인식, 식별(DRI) 성능을 확장합니다.
크기, 무게 및 출력(SWaP) 최적화
완벽한 기능을 갖춘 7.5그램 및 4.9cm³ 미만의 LWIR 열화상 카메라 모듈
통합업체를 위한 설계
모든 Boson 모델에 걸쳐 공유된 기계, 전기 및 비디오 인터페이스
사양
Performance
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선, 8µm~–14µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Continuous Electronic Zoom
- 1X~8X 확대
- Digital Zoom
- 1X~8X 확대
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 5.5°
- Frame Rate
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- Frame Rate Options
- 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능
- HFOV
- 5.5°
- IFOV (mrad)
- 0.16438356164384
- Image Orientation
- 조절 가능(수직 플립 및/또는 수평 플립)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
- Pixel Pitch
- 12µm
- Pixel Size
- 12µm
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- 최대 140°C(높은 게인)
- Sensitivity [NEdT]
- <20mK(산업용), <30mK(전문)
- Spectral Band
- 장파 적외선, 8µm~–14µm
- Symbol overlay
- 각 프레임의 다시 쓰기 가능, 반투명 오버레이를 위한 알파 블렌딩
- Thermal Sensitivity
- <20mK(산업용), <30mK(전문)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB 또는 I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS, MIPI 또는 USB
Electrical
- Input Voltage
- 3.3VDC
- Power Consumption
- 구성에 따라 다름, 1,000mW부터 시작
- Power Dissipation
- 구성에 따라 다름, 1,000mW부터 시작
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- 네 개의 탭 MM1.6x0.35(후면 커버)
- Size (L x W x H)
- 21 x 21 x 11mm(렌즈 미포함)
- Size (w/o lens)
- 21 x 21 x 11mm(렌즈 미포함)
- Weight
- 렌즈 없이 7.5g(구성에 따라 다름)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA 준수
ROHS 준수
REACH 준수
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C~85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operational Altitude
- 12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
- Shock
- 1,500g @ 0.4msec
- Solar protection
- 예, 공장 렌즈와 통합된 경우
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Plus Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing
Boson+ User SDK Documentation Rev410
IDD CAD Data Boson 320 - 13.8mm-f1.0
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!