카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

RHP Boson Environmental Enclosure

모델: RHP-EN01-3GA04
product image

In Production
RHP International에서 제조한 이 인클로저는 Teledyne FLIR Boson 및 Boson+ 열화상 카메라를 비용이 많이 드는 손상 및 생산성 저하로 이어질 수 있는 환경 요인으로부터 보호합니다. RHP Boson Environmental Enclosure는 여러분의 소중한 장치의 안전성과 수명을 보장하는 최첨단 솔루션입니다. IP67 등급과 뛰어난 기능을 갖춘 이 인클로저는 카메라 보호를 위한 최상의 선택입니다.

Boson Enclosure: 강도 및 내구성

Boson Enclosure는 이 놀라운 인클로저의 근간을 이루는 제품입니다. 검은색 양극산화 처리 알루미늄으로 제작되어 뛰어난 강도와 내구성을 자랑합니다. 이를 통해 가장 까다로운 환경에서도 장치를 손상 없이 그대로 유지하고 보호할 수 있습니다.

40mm 다이아몬드 코팅 게르마늄 유리: 선명한 시야

Boson Environmental Enclosure의 외부에는 최첨단 40mm 다이아몬드 코팅 게르마늄 유리가 적용됩니다. 이 고품질 유리로 선명한 시야를 확보하여 정확하고 정밀한 온도 판독이 가능합니다. 다이아몬드 코팅이 긁힘과 손상을 방지하는 추가 보호막을 제공하여 인클로저의 수명을 보장합니다.

반사 방지 코팅: 최적의 성능

유리의 선명도를 더욱 높이기 위해 Boson enclosure의 내면에는 반사 방지 DLC 코팅이 적용됩니다. 이 코팅은 반사와 눈부심을 최소화하여 밝은 조명 조건에서도 최적의 성능을 제공합니다.