RHP International에서 제조 및 판매하는 RHP BOSON RC-HD-IF 원격 제어 인터페이스는 HD 열화상 비디오가 필요한 경우 완벽한 솔루션입니다. 이 인터페이스는 6~26VDC 입력, HD 및 복합 출력, 역극성 보호 등을 통해 내구성을 제공합니다. RC 수신기로 인터페이스를 제어하고, USB 비디오 지원을 이용하며, S-Bus 및 PWM 호환성, 대다수 디지털 HDMI 송신기와의 호환성 등의 기능을 활용합니다. 설정 및 교정 소프트웨어와 12g에 불과한 무게 덕분에 이 인터페이스는 설치가 간편하며 모든 활용 상황에 적합합니다.
RHP-BOS-RC-HD-IF는 무선 조이스틱 원격 제어 시스템에서 16채널 S-Bus 신호 또는 최대 5개의 PWM 신호를 사용하여 Boson 카메라를 원격으로 제어합니다. 이를 통해 Boson에서 사용 가능한 매개변수를 리모컨의 노브, 스위치 또는 레버에 할당할 수 있으므로, 카메라 매개변수를 즉시 조정할 수 있습니다. 이 모듈은 안정화된 5VDC로 원격 제어 수신기에 전원을 공급하는 동안 역극성 보호 기능을 갖춘 6~26VDC의 넓은 입력 전압 범위를 수용할 수 있습니다. HD 및 복합 비디오 출력을 모두 갖추고 있어, 신호 손실 없이 두 개의 개별 비디오 장치에 연결할 수 있습니다. HD 비디오 출력을 사용하면 비디오 신호를 720 또는 1080p로 비디오 송신기를 통해 안전하게 전송할 수 있으며, 아날로그 출력을 통해 레코딩 장치에 연결할 수도 있습니다.
RHP-BOS-RC-HD-IF는 무선 조이스틱 원격 제어 시스템에서 16채널 S-Bus 신호 또는 최대 5개의 PWM 신호를 사용하여 Boson 카메라를 원격으로 제어합니다. 이를 통해 Boson에서 사용 가능한 매개변수를 리모컨의 노브, 스위치 또는 레버에 할당할 수 있으므로, 카메라 매개변수를 즉시 조정할 수 있습니다. 이 모듈은 안정화된 5VDC로 원격 제어 수신기에 전원을 공급하는 동안 역극성 보호 기능을 갖춘 6~26VDC의 넓은 입력 전압 범위를 수용할 수 있습니다. HD 및 복합 비디오 출력을 모두 갖추고 있어, 신호 손실 없이 두 개의 개별 비디오 장치에 연결할 수 있습니다. HD 비디오 출력을 사용하면 비디오 신호를 720 또는 1080p로 비디오 송신기를 통해 안전하게 전송할 수 있으며, 아날로그 출력을 통해 레코딩 장치에 연결할 수도 있습니다.
구성 사용자 지정 및 저장
다른 애플리케이션에 대한 구성을 저장하고 PC를 통해 시스템을 제어합니다. 이 보드는 S-Bus 채널 16개, PWM 채널 5개 및 D-Pad 채널 5개를 지원하여 유연한 입력 옵션이 제공됩니다. 사용자는 전원 공급 기본값으로 최대 3개의 구성 가능한 프로파일을 저장할 수 있는 기능을 통해 매개변수를 사용자 지정하고 할당할 수 있습니다.
비디오 출력
아날로그와 HD 형식으로 동시에 비디오 신호를 출력하여 하이브리드 시스템에 이상적입니다. 이 복합 출력은 아날로그 송신기를 지원하는 반면, HD 출력은 최신 디지털 기술과 호환됩니다. 이러한 이중 출력 기능은 디지털 SD 레코딩 장치에도 최상의 선택이 됩니다.
원격으로 Boson 제어
작동 중 동적 조정을 할 수 있는 실시간 즉석 제어 기능을 위해 Boson에서 사용 가능한 매개변수를 지정합니다. 여기에는 연속 디지털 줌, 컬러 팔레트 선택, 플랫 필드 보정(FFC) 및 디지털 화질 개선(DDE)이 포함됩니다. 유선 또는 무선 인터페이스를 통해 제어를 관리할 수 있어 다양한 활용 시나리오 전반에서 유연성을 제공합니다.