카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

고성능, 비냉각, 장파 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라 모듈

Boson+

NDAA 준수 및 ITAR free Boson®+는 장파장 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라의 성능과 크기, 무게, 전력(SWaP)의 표준을 제시합니다. (≤)20mK 이하의 업계 최고의 열 감도를 제공합니다. 업그레이드된 AGC(Automatic Gain Control) 필터와 새로운 DDE+는 극적으로 향상된 장면 대비와 선명도를 제공합니다. 비디오 지연 시간을 낮춰 추적, 탐색기 성능 및 의사결정 지원을 강화합니다.

Boson+는 두 가지 해상도, 여러 렌즈 옵션, 일부 렌즈에 대한 방사선 측정으로 제공되며, 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈로 개발을 간소화하고 성능을 극대화할 수도 있습니다. 고객이 선택할 수 있는 USB, CMOS 또는 MIPI 비디오 인터페이스를 통해 Boson+를 Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella 등의 다양한 임베디드 프로세서에 통합하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 사용자 친화적인 SDK, 업데이트된 GUI 및 포괄적인 제품 설명서는 무인 지상 차량(UGV), 무인 항공기 시스템(UAS), 웨어러블, 보안 애플리케이션, 핸드헬드 및 열 시야를 위한 OEM 통합을 더욱 간소화합니다.

Watch Video
Boson+


BosonPlus-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Contrast,-and-Latency.jpg

시장을 선도하는 열 감도, 대비, 지연 시간

≤20mK 미만의 NEDT가 감지, 인식, 식별(DRI) 범위 거리를 확장합니다.

  • ≤20mK 열 감도
  • DDE+는 향상된 공간 필터링 및 선명도 제공
  • 빠른 의사 결정 지원을 위한 짧은 지연 시간
  • 업그레이드된 AGC는 더 검은 검은색과 더 하얀 흰색 제공


BosonPlus-PDP-Pillar2-Images-OPTIMIZED-Size,-Weight,-and-Power-(SWaP).jpg

크기, 무게 및 출력(SWaP) 최적화

완벽한 기능을 갖춘 7.5그램 및 4.9cm³ 미만의 LWIR 열화상 카메라 모듈

  • 낮은 전력 소비, 500mW부터 시작
  • 소형, 640x512 또는 320x256 해상도, 방사 측정 LWIR 마이크로볼로미터
  • 견고한 구조와 -40°C ~ 80°C의 넓은 작동 온도 범위
  • 공장 통합 5x 연속 줌 렌즈 사용 가능


BosonPlus-PDP-Pillar3-Images-Plug-and-Play-Upgrade.jpg

플러그 앤 플레이 업그레이드

모든 Boson 모델에 걸쳐 공유된 기계, 전기 및 비디오 인터페이스

  • 유연한 USB, CMOS, MIPI 비디오 출력 인터페이스
  • 포괄적인 제품 설명서 및 사용하기 쉬운 GUI
  • 우수한 기술 서비스 팀
  • NDAA 준수 및 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류

전투 지대 - Boson+


도주 용의자 - Boson+


야간 삼림 구역 - Boson+


Skydio X10 - 포함: Boson+


전자 검사 - Boson+


Oceanside - Boson+


파크 트레일 - Boson+

TELEDYNE FLIR 이점

이제 Teledyne FLIR 열화상 카메라 모듈 통합 작업이 비디오 사용 방법, 애플리케이션 노트 및 제품 도면, 데이터시트 등을 포함한 종합 지원 센터 라이브러리로 더 쉬워졌습니다!

더 알아보기

모델 찾기

Resolution

모두 표시

FOV Horizontal

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 45 results
제품 해상도 프레임 속도 픽셀 피치 (μm) 수평 시야 온도 측정 상태 비교
Boson Plus 320, 12°(HFOV) 18mm
22320A012-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 12° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 16°(HFOV) 13.8mm
22320A016-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 16° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 24°(HFOV) 9.1mm
22320A024-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 34°(HFOV) 6.3mm
22320A034-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 34° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 34°(HFOV) 6.3mm - 방사 측정
22320A034-6IARX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 34° 예 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 4°(HFOV) 55mm
22320A004-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 4° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 50°(HFOV) 4.3mm
22320A050-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 50°(HFOV) 4.5 mm - 방사 측정
22320AS50-6IARX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 예 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 50°(HFOV) 4.5mm - 소형 렌즈
22320AS50-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 6°(HFOV) 36mm
22320A006-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 6° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2.3mm - 라디오메트리
22320H092-6IARX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 92° 예 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 92°(HFOV) 2.3mm
22320H092-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 92° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 320, 렌즈 없음
22320X000-6IAAX
320 × 256 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640 CZ, 14-75mm
2526-350-CZ
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 6°~30° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 12°(HFOV) 36mm
22640A012
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 12° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 12°(HFOV) 36mm - 셔터리스
23640A012
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 12µm 12° No In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 13.5°(HFOV) 32mm
22640HS14-6IAAX
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 13.5° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 13.5°(HFOV) 32mm - 셔터리스
23640HS14-6IAAX
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 13.5° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 18°(HFOV) 24mm
22640A018
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 18° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 18°(HFOV) 24mm - 방사 측정
22640A018-6IARX
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 18° 예 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 18°(HFOV) 24mm - 셔터리스
23640A018
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 18° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm
22640A024
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm - 방사 측정
22640AS24-6IARX
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 예 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm - 셔터리스
23640A024
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm - 소형 렌즈
22640AS24
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm - 소형 렌즈, 셔터리스
23640AS24
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈
22640AS32
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈, 방사 측정
22640AS32-6IARX
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 예 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈, 셔터리스
23640AS32
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 14mm
22640A032
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 14mm - 셔터리스
23640A032
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 5.5°(HFOV) 73mm
22640A006
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 5.5° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 5.5°(HFOV) 73mm - 셔터리스
23640A006
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 12µm 5.5° No In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 50°(HFOV) 8.7mm
22640A050
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 12µm In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 소형 렌즈
22640AS50
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 소형 렌즈, 방사 측정
22640AS50-6IARX
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 예 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 소형 렌즈, 셔터리스
23640AS50
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 8°(HFOV) 55mm
22640A008
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 8° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 8°(HFOV) 55mm - 셔터리스
23640A008
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 12µm 8° No In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 95°(HFOV) 4.9mm
22640A095
640 x 512 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 12µm 95° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 소형 렌즈
22640AS95
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 95° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 소형 렌즈, 방사 측정
22640AS95-6IARX
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 95° 예 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 소형 렌즈, 셔터리스
23640AS95
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 95° 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 렌즈리스
22640X000
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Boson+
Boson Plus 640, 렌즈리스 - 셔터리스
23640X000
640 x 512 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 0.012mm 렌즈리스, 셔터리스 아니요 In Production 정보 요청 Boson+

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기술 지침

Boson+ Optical Specifications

더 알아보기

기사

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

더 알아보기

백서

임베디드 AI 그 이상: 센서 데이터에서 에지 배포까지 열 인지 파이프라인 최적화

더 알아보기

기사

VGA 대 SXGA 열화상 이미징: 범위, 광학 장치 및 AI에 더 높은 해상도가 의미하는 것

더 알아보기

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

FAQ

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

스토리 읽기

FAQ

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

스토리 읽기

FAQ

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

스토리 읽기

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

다운로드

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Boson+ IDD & SDK Rev410

Software Download

다운로드

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

IDD CAD Data Boson 640 - 73.0mm-f1.0

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640 - 8.7mm-f1.0

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640 - LENSLESS

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640S - 18.0mm-f1.1

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640S - 13.6mm-f1.0

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640S - 4.9mm-f1.1

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640S - 9.2mm-f1.0

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640SL - 73.0mm-f1.0 9hz

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640SL - 8.7mm-f1.0 9hz

STEP File

다운로드

IDD CAD Data Boson 640SL - LENSLESS

STEP File

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info