RHP International에서 제조 및 판매하는 Boson 카메라 링크 인터페이스 보드는 다용도성과 파워를 모두 제공합니다. 5~26VDC의 넓은 입력 전압 범위와 결합된 SDR-26 기본 모드 비디오 출력은 다양한 애플리케이션에 최상의 선택입니다. 이것은 다중 전원 입력과 역극성 보호 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 옵션입니다. 또한 마스터/슬레이브 동기화 옵션을 사용하면 유연성까지도 더욱 향상됩니다. USB 비디오 및 제어와 3.3V TTL/UART 제어를 통해 모든 요소의 관리가 간편해집니다. 또한 이 보드는 Boson 삼각대 장착 어댑터와 완벽하게 호환됩니다.
마스터 모드
외부 동기화 마스터 모드에서 Boson 카메라는 프레임 데이터 획득이 시작될 때 외부 장비로 출력 펄스를 전송합니다. 이 출력은 약 60Hz입니다.
동기화 모드
외부 동기화 마스터 모드에서 Boson 카메라는 프레임 데이터 획득이 시작될 때 외부 장비로 출력 펄스를 전송합니다. 이 출력은 약 60Hz입니다.
슬레이브 모드
외부 동기화 상태가 슬레이브 모드일 때 외부 장비는 기준 펄스를 Boson 카메라로 전송하여 Boson 카메라에 의해 각 비디오 프레임의 획득을 시작합니다. 이상적으로 입력 신호 속도는 Boson 카메라의 공칭 비디오 획득 속도와 일치합니다.