RHP International에서 제조 및 판매하는 이 Boson 인터페이스 보드는 응집력 있고 중단 없는 비디오 통신을 실현하기 위한 필수 모듈입니다. 로우 프로파일 설계는 USB 및 TTL 연결 기능을 모두 제공하여, 비디오 및 전원 통신 요구를 위한 간편한 인터페이스를 사용할 수 있습니다.
이 인터페이스 모듈은 사용자 친화적인 기능 외에도 역극성 보호 5~26V 입력으로 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 또한 VPC TTL 인터페이스 모듈은 2개의 복합 비디오 출력과 하나의 대체 가능한 USB 비디오 출력으로 향상된 다용도성을 제공합니다. 하나 또는 둘 다의 커넥터에 대해 비디오 출력 대신 동기화를 활성화할 수도 있습니다.
이 인터페이스 모듈은 사용자 친화적인 기능 외에도 역극성 보호 5~26V 입력으로 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 또한 VPC TTL 인터페이스 모듈은 2개의 복합 비디오 출력과 하나의 대체 가능한 USB 비디오 출력으로 향상된 다용도성을 제공합니다. 하나 또는 둘 다의 커넥터에 대해 비디오 출력 대신 동기화를 활성화할 수도 있습니다.
전원 보호
지능형 극성 감지 보호 기능을 갖춘 전원이 제공된 6핀 비디오/전원 케이블 또는 7핀 Pico Blade 케이블을 사용하여 USB 연결이나 DC 전압을 통해 공급될 수 있습니다.
3가지 비디오 출력 옵션
비디오는 제공된 JST-USB/비디오 케이블, JST-Bare End Lead 케이블 또는 7핀 Pico Blade-Bare End Lead 케이블을 통해 볼 수 있습니다.
동기화 준비됨
RHP-VPC-TTL 보드 뒷면의 점퍼를 통해 동기화 입력/출력을 제공하도록 비디오 출력을 변경할 수 있습니다. USB 또는 3.3V TTL 신호를 통해 제어가 유지됩니다. 이를 통해 모든 프로젝트 통합에 TTL 지원을 사용할 수 있습니다.