카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

RHP 로우 프로파일 Boson USB-C 인터페이스 모듈

모델: RHP-BOS-USBC-IF
product image

In Production
RHP International에서 제조 및 판매하는 로우 프로파일 Boson USB-C 인터페이스 모듈은 FLIR 카메라 시스템의 성능을 향상시키도록 설계된 첨단 액세서리입니다. 이 전문가급 VPC 키트는 양방향 USB-C 커넥터가 장착되어 있어 ��용이 간편하고 최신 기기와의 호환성을 보장합니다. 특히, 이 모듈은 USB2 및 USB3 속도를 모두 원활하게 지원하여 다양한 응용 분야에 다용도성을 제공합니다.

내장된 Sync IO를 통해 사용자는 다른 장치와 이미지를 동기화하여 워크플로우 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 이 모듈을 사용하여 사용자는 full 60Hz로 여러 16비트 비디오 스트림을 스트리밍할 수 있으므로, 세부 분석을 위한 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다.

사용성을 향상하도록 설계된 이 제품은 Boson 삼각대 마운트에 완벽하게 장착되므로, 장시간 사용 시 성능 저하 없이 냉각을 용이하게 합니다. 또한 FLIR USB-C USB 2.0 VPC 키트 프로파일과 일치하는 설계로, 기존 시스템과의 완벽한 통합과 하위 호환성을 보장하므로 최고 수준의 열화상 기능을 원하는 전문가에게 필수적인 추가 기능입니다.