RHP International에서 제조 및 판매하는 Teledyne FLIR Boson용 RHP-BOS-RC-IF는 FLIR Boson 열화상 카메라를 제어하는 간소화된 방법을 제공합니다. 무게가 5.8g에 불과한 이 장치는 sUAS 및 UAV 작업에 이상적이며, 역극성 보호 기능을 갖춘 6~26VDC 입력으로 안전하고 신뢰할 수 있는 작업을 보장합니다.
사용 가능한 S-Bus 및 PWM 연결을 통해 드론 조종사는 FLIR Boson 매개변수를 쉽게 조작할 수 있습니다. 게다가 원격으로 조작합니다! 또한 이 인터페이스에는 USB 비디오 지원, 2개의 복합 비디오 출력, USB 비디오 출력 등이 포함되어 있어 더욱 편리합니다.
사용 가능한 S-Bus 및 PWM 연결을 통해 드론 조종사는 FLIR Boson 매개변수를 쉽게 조작할 수 있습니다. 게다가 원격으로 조작합니다! 또한 이 인터페이스에는 USB 비디오 지원, 2개의 복합 비디오 출력, USB 비디오 출력 등이 포함되어 있어 더욱 편리합니다.
원격으로 Boson 카메라 제어
RHP-BOS-RC-IF를 사용하면 무선 조이스틱 원격 제어 시스템에서 16채널 S-Bus 신호 또는 최대 5개의 PWM 신호를 사용하여 Boson 카메라를 원격으로 제어할 수 있습니다.
매개변수 할당
Boson에서 사용 가능한 모든 매개변수는 조이스틱 리모컨 또는 방향 패드의 노브, 스위치 또는 레버에 할당하고 카메라 매개변수를 즉시 조정할 수 있습니다.
역극성 보호
지능형 극성 감지 보호 기능을 갖춘 RHP-BOS-RC-IF는 4핀 JST-USB 또는 5~26VDC 전원이 인가된 6핀 JST를 통해 구동됩니다.