Boson+
NDAA 준수 및 ITAR free Boson®+는 장파장 적외선(LWIR) OEM 열화상 카메라의 성능과 크기, 무게, 전력(SWaP)의 표준을 제시합니다. (≤)20mK 이하의 업계 최고의 열 감도를 제공합니다. 업그레이드된 AGC(Automatic Gain Control) 필터와 새로운 DDE+는 극적으로 향상된 장면 대비와 선명도를 제공합니다. 비디오 지연 시간을 낮춰 추적, 탐색기 성능 및 의사결정 지원을 강화합니다.
Boson+는 두 가지 해상도, 여러 렌즈 옵션, 일부 렌즈에 대한 방사선 측정으로 제공되며, 공장에서 통합된 연속 줌 렌즈로 개발을 간소화하고 성능을 극대화할 수도 있습니다. 고객이 선택할 수 있는 USB, CMOS 또는 MIPI 비디오 인터페이스를 통해 Boson+를 Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella 등의 다양한 임베디드 프로세서에 통합하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 사용자 친화적인 SDK, 업데이트된 GUI 및 포괄적인 제품 설명서는 무인 지상 차량(UGV), 무인 항공기 시스템(UAS), 웨어러블, 보안 애플리케이션, 핸드헬드 및 열 시야를 위한 OEM 통합을 더욱 간소화합니다.

시장을 선도하는 열 감도, 대비, 지연 시간
≤20mK 미만의 NEDT가 감지, 인식, 식별(DRI) 범위 거리를 확장합니다.
- ≤20mK 열 감도
- DDE+는 향상된 공간 필터링 및 선명도 제공
- 빠른 의사 결정 지원을 위한 짧은 지연 시간
- 업그레이드된 AGC는 더 검은 검은색과 더 하얀 흰색 제공

크기, 무게 및 출력(SWaP) 최적화
완벽한 기능을 갖춘 7.5그램 및 4.9cm³ 미만의 LWIR 열화상 카메라 모듈
- 낮은 전력 소비, 500mW부터 시작
- 소형, 640x512 또는 320x256 해상도, 방사 측정 LWIR 마이크로볼로미터
- 견고한 구조와 -40°C ~ 80°C의 넓은 작동 온도 범위
- 공장 통합 5x 연속 줌 렌즈 사용 가능

플러그 앤 플레이 업그레이드
모든 Boson 모델에 걸쳐 공유된 기계, 전기 및 비디오 인터페이스
- 유연한 USB, CMOS, MIPI 비디오 출력 인터페이스
- 포괄적인 제품 설명서 및 사용하기 쉬운 GUI
- 우수한 기술 서비스 팀
- NDAA 준수 및 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류
전투 지대 - Boson+
도주 용의자 - Boson+
야간 삼림 구역 - Boson+
Skydio X10 - 포함: Boson+
전자 검사 - Boson+
Oceanside - Boson+
파크 트레일 - Boson+
모델 찾기
Results:
| 제품 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | 수평 시야 | 온도 측정 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson Plus 320, 12°(HFOV) 18mm22320A012-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 12° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 16°(HFOV) 13.8mm22320A016-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 16° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 24°(HFOV) 9.1mm22320A024-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 34°(HFOV) 6.3mm22320A034-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 34° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 34°(HFOV) 6.3mm - 방사 측정22320A034-6IARX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 34° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 4°(HFOV) 55mm22320A004-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 4° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 50°(HFOV) 4.3mm22320A050-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 50°(HFOV) 4.5 mm - 방사 측정22320AS50-6IARX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 50°(HFOV) 4.5mm - 소형 렌즈22320AS50-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 6°(HFOV) 36mm22320A006-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 6° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2.3mm - 라디오메트리22320H092-6IARX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 92° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 92°(HFOV) 2.3mm22320H092-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 92° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 320, 렌즈 없음22320X000-6IAAX |
320 × 256 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640 CZ, 14-75mm2526-350-CZ |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 6°~30° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 12°(HFOV) 36mm22640A012 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 12° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 12°(HFOV) 36mm - 셔터리스23640A012 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | 12° | No | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 13.5°(HFOV) 32mm22640HS14-6IAAX |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 13.5° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 13.5°(HFOV) 32mm - 셔터리스23640HS14-6IAAX |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 13.5° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 18°(HFOV) 24mm22640A018 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 18°(HFOV) 24mm - 방사 측정22640A018-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 18°(HFOV) 24mm - 셔터리스23640A018 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 18° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm22640A024 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm - 방사 측정22640AS24-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm - 셔터리스23640A024 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm - 소형 렌즈22640AS24 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 24°(HFOV) 18mm - 소형 렌즈, 셔터리스23640AS24 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈22640AS32 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈, 방사 측정22640AS32-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 13.6mm - 소형 렌즈, 셔터리스23640AS32 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 14mm22640A032 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 32°(HFOV) 14mm - 셔터리스23640A032 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 5.5°(HFOV) 73mm22640A006 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 5.5° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 5.5°(HFOV) 73mm - 셔터리스23640A006 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | 5.5° | No | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 50°(HFOV) 8.7mm22640A050 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | In Production 정보 요청 |
|
||
Boson Plus 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 소형 렌즈22640AS50 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 소형 렌즈, 방사 측정22640AS50-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 50°(HFOV) 9.2mm - 소형 렌즈, 셔터리스23640AS50 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 8°(HFOV) 55mm22640A008 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 8° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 8°(HFOV) 55mm - 셔터리스23640A008 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | 8° | No | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 95°(HFOV) 4.9mm22640A095 |
640 x 512 | 60Hz 기준, 30Hz 런타임 선택 가능 | 12µm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 소형 렌즈22640AS95 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 소형 렌즈, 방사 측정22640AS95-6IARX |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 95°(HFOV) 4.9mm - 소형 렌즈, 셔터리스23640AS95 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 95° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 렌즈리스22640X000 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Boson Plus 640, 렌즈리스 - 셔터리스23640X000 |
640 x 512 | 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 | 0.012mm | 렌즈리스, 셔터리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Plus Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing
Boson+ User SDK Documentation Rev410
IDD CAD Data Boson 320 - 13.8mm-f1.0
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!