카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

EXT 옵션이 있는 RHP 로우 프로파일 Boson VPC 인터페이스 모듈. 동기화 입력/출력

모델: RHP-BOS-VPC-IF
product image

In Production
RHP International에서 제조 및 판매하는 Boson VPC 인터페이스는 FLIR Boson과의 간단한 통합을 위해 설계된 놀라운 로우 프로파일 전자 모듈입니다. 첨단 설계에 역극성 보호 기능이 포함되어, 전압으로 인한 비가역적 손상으로부터 장치를 보호합니다. 5~26V 입력 기능을 갖추고 있어, 이 인터페이스 모듈이 장시간 사용 시에도 일관된 전원을 공급할 수 있습니다.

USB 비디오 지원을 통해 사용자는 USB를 통해 비디오를 스트리밍할 수 있으며, 동기화 입력/출력은 다른 장치와의 동기화를 보장합니다. 이 효율적이고 신뢰할 수 있는 인터페이스 모듈을 사용하여 원활한 성능을 경험해 보십시오.