카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

RHP Boson MIPI 개발 액세서리 보드

모델: RHP-MIPI-DEV-ACC-BD
product image

In Production
RHP International에서 제조 및 판매하는 Boson MIPI 개발 액세서리 보드를 사용하여 이미징 프로젝트를 한 차원 높여보세요. RAW8, 16비트 UYVY 및 RAW14와 같은 픽셀 형식을 지원하는 이 보드는 열화상 요구에 필요한 뛰어난 유연성을 제공합니다.

단일 채널 모드에서 작업하든 이중 채널 모드에서 작업하든 이 액세서리 보드는 놀라운 이미지 품질과 선명도를 제공합니다. 또한 246MHz의 번개 같이 빠른 MIPI DDR 클럭 속도와 4.8ms 미만의 지연 시간을 제공하므로 이 보드를 사용하면 이미지 처리에서 원활한 작업이 보장됩니다.