카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Boson® SX8은 8마이크론(µm) 픽셀 피치 마이크로볼로미터를 통해 SXGA(1280 × 1024) 해상도를 제공하는 세계 최초의 대량 생산, ITAR 면제 및 NDAA를 준수하는 비냉각식 장파장 적외선(LWIR) 카메라 모듈입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP)을 최소화하도록 설계된 Boson SX8은 콤팩트하고 통합 가능한 폼 팩터로 상황 인식을 개선합니다.

산업, 상업 및 국방 통합을 위해 특수 제작된 Boson SX8은 640 × 512 VGA 모듈보다 4배 더 많은 픽셀을 제공하여 탐지, 인식 및 식별(DRI) 범위를 확장하고 장거리에서 선명한 이미지를 제공합니다. 공장 통합형 연속 줌 렌즈를 포함한 여러 렌즈 옵션은 무인 시스템 및 무인항공기 대응 시스템부터 탐색기, 경계 보안, 시각 증강 및 휴대용 장치에 이르기까지 다양한 플랫폼을 지원합니다. 고속 성능 및 SXGA 출력을 통해 Boson SX8은 운영자가 더 많이 보고 더 멀리 보고 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.

Boson SX8은 사용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 게르마늄 없는 렌즈 구성 및 Teledyne FLIR OEM의 Prism™ 지능형 디지털 제품과의 호환성으로 개발을 가속화하고 통합 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 미국에서 대규모로 제조된 이 카메라는 신뢰할 수 있는 대량 공급업체로부터 낮은 공급망 위험, 높은 신뢰성 및 세계 최고 수준의 지원을 제공하여 SWaP 최적화 열화상 이미징의 새로운 표준을 설정합니다.

SXGA LWIR로 더 큰 그림을 확인하십시오

SWaP 최적화 패키지의 고성능 1280 × 1024 선명도

스마트 열화상 카메라 개발 간소화

AI가 지원되는 통합 준비 설계

Teledyne FLIR 브랜드 약속 및 신뢰할 수 있는 제조

신뢰할 수 있는 개발 파트너 및 저위험 대량 공급업체

사양

Radiometry

Temperature Measurement
아니요

Imaging & Optical

f-number
1.0
FOV - Horizontal
50°
Frame Rate
60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz)
Frame Sync
프리 러닝 또는 외부 동기화(런타임 선택 가능)
Non-Uniformity Correction (NUC)
공장 보정, FLIR의 Silent Shutterless NUC(SSN™)로 FFC 업데이트
Pixel Pitch
8µm
Resolution
1280 x 1024
Sensitivity [NEdT]
산업용: ≤35mK
전문가용: ≤45mK
(공장 필터 활성화됨)
Spectral Band
장파장 적외선, 공칭 8µm~14µm

Connections & Communications

Camera Control Channels
I2C
Connector
Hirose DF40C-50DP-0.4V(51), 50핀 보드 투 보드
Peripheral Channels
I2C
Video Channels
MIPI CSI-2 v1.2(D-PHY v1.2); 2 데이터 레인 @ 720 Mbps/레인(로드맵 상 4레인)

Electrical

Input Voltage
3.3 VDC(공칭, ±5%)
Power Consumption
< 2.25W(전체 카메라, 구성 및 온도에 따라 다름)

Mechanical

Precision Mounting Holes
히트싱크: M1.2 x 0.25
액세서리: M1.6 x 0.35
Size (L x W x H)
31.6 x 31.6 x 19.9mm(렌즈 제외)
Weight
22.5g 렌즈 제외, 셔터 장착(CAD 추정치)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ITAR 면제
NDAA 준수
EAR 6A003.b.4.b
RoHS 준수
REACH 준수
Non-Operating Temperature Range
-50°C~+85°C
Operating Temperature Range
-40°C~+80°C
Operational Altitude
12km(상용 항공사 또는 항공 플랫폼의 최대 고도)
Shock
1,500g @ 0.5ms; 500g @ 0.8ms; 250g @ 1.5ms(반정현파, 모든 6축)
Solar protection
예, 공장 렌즈와 통합된 경우

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기사

VGA 대 SXGA 열화상 이미징: 범위, 광학 장치 및 AI에 더 높은 해상도가 의미하는 것

더 알아보기

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

백서

합성 데이터를 사용하여 개체 감지를 위한 AI 인식 모델 개발 가속화

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

다운로드

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

다운로드

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

다운로드

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

다운로드

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

다운로드

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품