카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Hadron 640R(방사 측정)

모델: 70640AS32-6PMRXX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
640 x 512
<40 mK
Yes
In Production
NDAA 준수 및 ITAR-free Hadron™ 640 시리즈는 64MP 실화상 카메라와 성능을 선도하는 640x512 해상도의 방사 측정 Boson® 또는 Boson+ 열화상 카메라를 통합이 쉬운 단일 모듈에 결합한 제품입니다. 크기, 무게, 전력(SWaP)에 최적화된 설계로 무인 항공기 시스템(UAS), 무인 지상 차량(UGV), 로봇 플랫폼 및 Teledyne FLIR Prism™ 소프트웨어를 사용하는 새로운 AI 애플리케이션에 통합하기에 이상적인 듀얼 센서 페이로드입니다.

Hadron 640 모델은 기계 및 전기 인터페이스를 공유하여 설계를 단순화합니다. 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism AI 감지, 추적 및 분류 모델 및 Prism ISP 라이브러리와 호환되는 Hadron 640 시리즈는 효과적인 AI 기반 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. Hadron 640 시리즈는 NVIDIA®, Qualcomm® 등의 시장을 선도하는 프로세서와 업계를 선도하는 통합 지원을 통해 개발 비용 및 출시 기간을 최소화합니다.

오늘 Qualcomm RB5용 Prism Development Kit를 사용하여 Hadron 640 시리즈로 Prism을 평가하십시오.

업계 최고의 열화상 및 실화상 카메라 성능

고속 VGA 방사 측정 열화상 및 HD 실화상 이미지를 수집합니다.

통합업체를 위해 제작됨

신뢰할 수 있는 단일 공급업체의 솔루션으로 개발 비용과 출시 시간을 단축합니다.

크기, 무게 및 전력(SWaP) 최적화 설계

소형의 경량 저전력 모듈로 설계 및 작동 시간을 최적화합니다.

사양

Radiometry

Temperature Accuracy
±5°C 이하, 0°C ~ 100°C 범위 초과.
Temperature Measurement
예

Imaging & Optical

EO Camera Optics
유효 초점 길이(EFL) 4.8mm, 67° HFOV, F/# 1/2.3
EO Camera Sensor
9248 x 6944픽셀(64.2MP), 0.7µm 피치, 4레인 MIPI
EO Camera Video
60Hz
에서 최대 해상도
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
Full resolution @ 60 Hz
HFOV
32°
IFOV (mrad)
0.88235294117647
IMU
ICM20602, I2C 또는 SPI(선택 가능)
IR Camera Optics
유효 초점 길이(EFL) 13.6mm, 32° HFOV, F/# 1.0
IR Camera Video
60Hz에서 최대 해상도
Pixel Pitch
0.012mm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK
Thermal Imaging Detector
Boson 640x512픽셀, 0.012mm 피치, USB 3.0, 2레인 MIPI, 방사 측정
Thermal Sensitivity
<40 mK

Connections & Communications

Software Drivers
NVIDIA Jetson Nano
Qualcomm Snapdragon rb5
Qualcomm Snapdragon 865

*최신 소프트웨어 드라이버는 Teledyne FLIR에 문의

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0.4V(51)
연결 커넥터의 예: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V(51)
Power
5V, 일반 전력 소산 <1800mW, 최대 <2900mW
Power Consumption
5V, 일반 전력 소산 <1800mW, 최대 <2900mW

Mechanical

Mechanical Interface
후면 플레이트에 나사로 장착
Size (L x W x H)
35 x 49 x 45mm
Size (w/o lens)
35 x 49 x 45mm
Weight
56g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA 준수
Environmental Sealing
IP54(후면 인터페이스 밀봉)
Operational & Storage Temperature
-20°C ~ +60°C
Tested EMI Performance
FCC 파트 15 클래스 B

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
호환 액세서리

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기사

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

더 알아보기

기사

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

스토리 확인

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

다운로드

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품