Hadron 640R 듀얼 카메라 모듈용 개발 키트
Watch Video
Hadron 640 개발 키트
Hadron™ 640 개발 키트는 Qualcomm® RB5 또는 NVIDIA® Jetson Nano의 레퍼런스 하드웨어 및 소프트웨어를 특징으로 하며 주요 플랫폼과의 Hadron 640 시리즈 통합을 가속화합니다. 이 키트는 열화상 및 실화상 카메라의 신속한 이미징 및 제어를 가능하게 하는 동시에 최종 애플리케이션을 위한 드라이버 통합 및 AI 개발을 단순화합니다.
NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 Hadron 640 시리즈는 64 MP 실화상 카메라와 고성능 640×512 방사 측정 Boson® 또는 Boson+ 열화상 카메라를 단일 IP54 등급 모듈에 결합합니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP) 최적화 설계와 즉시 사용 가능한 개발 키트를 갖춘 Hadron 640 시리즈는 배터리 수명과 임무 수행에 필수적인 작동 시간이 가장 중요한 무인 항공기 시스템(UAS), 무인 지상 차량(UGV), 로봇 공학 및 AI 기반 플랫폼을 위한 이상적인 이중 센서 페이로드입니다.

플러그 앤 플레이 개발 솔루션
당일 작업으로 개발 비용 및 출시 시간 단축
- 인터페이스 보드 및 케이블 하드웨어 포함(개발 보드 미포함)
- NVIDIA Jetson Nano 및 Qualcomm RB5 및 865용 드라이버 사용 가능
- Linux 및 Android 개발 지원
- 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능
업계 최고의 열화상 및 실화상 카메라 성능
고속 이중 VGA 방사 분석 열화상 및 HD 실화상 이미지를 수집합니다.
- 64MP 가시 카메라 해상도
- 소형, 방사 측정, 640x512 해상도 Boson 또는 Boson+는 각 픽셀의 온도를 제공합니다.
- USB 또는 MIPI를 통한 유연한 듀얼 60Hz 비디오 출력
- 미국 상무부 관할권에 따라 EAR99로 분류


크기, 무게 및 전력 최적화 설계
소형, 경량 및 저전력 모듈로 작업 시간 연장
- 1.8W의 낮은 정상 상태 소비 전력
- IP54 등급의 방진 및 방수
- 56g의 가벼운 무게로 긴 비행 시간 및 배터리 수명 연장
모델 찾기
| 제품 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|
Hadron 640R용 NVIDIA Jetson 나노 테스트 키트421-0095-00 |
In Production 정보 요청 |
|
Hadron 640R용 Qualcomm RB5 테스트 키트421-0096-00 |
In Production 정보 요청 |
|