카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Hadron 640R용 NVIDIA Jetson 나노 테스트 키트

모델: 421-0095-00
product image

In Production
Hadron™ 640 개발 키트는 Qualcomm® RB5 또는 NVIDIA® Jetson Nano의 참조 하드웨어 및 소프트웨어를 갖춘 선도적인 플랫폼과 Hadron 640 시리즈의 통합을 가속화합니다. 이 키트는 열화상 및 실화상 카메라의 신속한 이미징 및 제어를 가능하게 하는 동시에 최종 애플리케이션을 위한 드라이버 통합 및 AI 개발을 단순화합니다.

NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 Hadron 640 시리즈는 64 MP 실화상 카메라와 고성능 640×512 방사 측정 Boson® 또는 Boson+ 열화상 카메라를 단일 IP54 등급 모듈에 결합합니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP) 최적화 설계와 즉시 사용 가능한 개발 키트를 갖춘 Hadron 640 시리즈는 배터리 수명과 임무 수행에 필수적인 작동 시간이 가장 중요한 무인 항공기 시스템(UAS), 무인 지상 차량(UGV), 로봇 공학 및 AI 기반 플랫폼을 위한 이상적인 이중 센서 페이로드입니다.

플러그 앤 플레이 개발 솔루션

당일 작업으로 개발 비용 및 출시 시간을 단축합니다.

업계 최고의 열화상 및 실화상 카메라 성능

고속 이중 VGA 방사 측정 열화상 및 HD 실화상 이미지를 수집합니다.

크기, 무게 및 전력 최적화 카메라 설계

소형, 경량 및 저전력 Hadron 640 시리즈로 작업 시간을 연장합니다.

사양

Mechanical

Zoom
예

Camera Features Supported By Platform

Auto Exposure Control
예
Binning for Low Light
기본 보관함 16MP
Brightness
예
Camera Zoom
예
Contrast
예
Denoise
예
Development Board
Avermedia D111NO Jetson 나노 개발 시스템
Gain (Granular)
예
Gain Control
예
Horizontal & Vertical Flip
예
Hue
예
Image Capture to JPEG
예
Kit Components
Hadron 640RISP 보드 케이블 어셈블리, Univ IF FFC-20220512 케이블 어셈블리, Univ IF-20220517용 Qualcomm Snapdragon RB5/NVIDIA Jetson 나노 인터페이스 보드
Maximum resolution
16MP
Operating System
Linux
RAW Image Capture
예
Reading Sensor Temperature
예
Resolution Change
예
Saturation
예
Sensitivity (ISO)
예
Sensor Crop Zones
예
Sensor HDR Utilization
아니요 - ISP가 지원하지 않습니다
Sharpness
예
Shutter Speed
예
WDR
예
White Balance (Defined Presets)
예
White Balance (Granular)
예

Export Designations

ECCN Code
EAR99

리소스 및 지원

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

다운로드

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

다운로드

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품